AP300F 摊铺机

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

AP300F 是一款中小型摊铺机,摊铺范围为 1.75 m - 3.42 m(5.6' - 11.1'),因此成为城市街道、环道、步行道、路肩以及其他中小型作业现场的理想选择。 对于沟渠和其它较窄的应用场合,窄型选件可以将摊铺宽度减小到 700 mm(27")。 技术先进的功能(例如省油模式、自动填充、单触式供料系统启动和自动行驶模式)使这一摊铺机和熨平板组合拥有极高的生产率,可以满足大型和小型承包商的不同需求。

重量

单位:
牵引机重量 14550.0 lb 6600.0 kg Less
工作重量(带 SE34 V 熨平板) 17637.0 lb 8000.0 kg Less
工作重量(带 SE34 VT 熨平板) 18078.0 lb 8200.0 kg Less

操作技术规格

标准摊铺范围 1.75 m - 3.42 m(5.6' - 11.1') 1.75 m - 3.42 m(5.6' - 11.1') Less
最小摊铺宽度 27.5 " 700.0 mm Less
最大摊铺宽度 13.1 ' 4.0 m Less
最大摊铺速度 200.0 '/分钟 61.0 m/min Less
最高行驶速度 10.0 mph 16.0 km/hr Less

发动机

总功率 73.8 hp 55.0 kW Less
发动机型号 C3.3B C3.3B Less

维修保养加注容量

燃油箱 29.0 gal 110.0 L Less
冲洗喷水箱 6.2 gal 28.0 L Less

尺寸

轴距 6.45 ' 1950.0 mm Less
工作长度 16.5 ' 5047.0 mm Less
工作宽度 10.4 ' 3180.0 mm Less
含顶篷的工作高度 11.2 ' 3415.0 mm Less
运输长度 16.4 ' 5029.0 mm Less
运输宽度 6.3 ' 1938.0 mm Less
运输高度 8.6 ' 2645.0 mm Less
卡车进入高度 21.5 " 547.0 mm Less
卡车进入宽度 10.3 ' 3150.0 mm Less

高效动力传动系

Cat C3.3B 涡轮增压式四缸发动机提供高达 55 KW(73.8 hp)的功率,而按需冷却功能可以实现最佳的燃油效率并保持较低的噪音水平。 该发动机符合各地区的排放标准,确保承包商始终采用最新的技术。


自动化功能增加物料流

自动填充、单触式料斗控件、单开关供料系统启动等功能简化了机器操作,让操作员可以集中精力操作其他作业现场功能。


舒适性和视野

让操作员保持舒适,帮助实现最佳的效率。 双座椅与全新的仿形机器设计相结合,实现良好的全方位视野。 紧凑型冷却系统改善了前方视野,而经过重新设计的螺旋分料器总成优化了操作员对熨平板前方物料高度的视野。 加热座椅选件和旨在适合不同操作员的多向座椅调节控件,可令操作员全天保持舒适。


应用多样性

SE34 V 和 SE34 VT 熨平板可以进行液压伸缩,标准摊铺范围为 1.75 m - 3.42 m(5'9" - 11'1")。 配备螺栓固定式机械加长板时,摊铺范围可达 4.0 m(13'1")。 对于沟渠作业,窄型附件可以将摊铺宽度减小到 700 mm(27.5")。


简化的维修

液压系统配有分组和集中分布的电磁阀。 手动超越控制不考虑功能正常的系统,简化了故障排除。 大型检修门可快速轻松地执行检查。 电气系统采用颜色编码、数字编号,外面包有芳纶纤维编织材料,易于识别,经久耐用。 Product Link™ 可以最大程度地延长正常运行时间,提供机器所在位置,每小时提供一次机器更新信息,并在更合适的时间安排维修保养要求。


AP300F 摊铺机 标配设备


AP300F 摊铺机 选装设备