< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

高性能和操作员舒适性使 AP600D 成为理想之选。 从常规商业作业到要求严苛的公路操作的各种应用,AP600D 都出类拔萃。

重量

单位:
最大工作重量 40124.0 lb 18200.0 kg Less

工作技术规格

标准摊铺宽度 2.55-5.0 m(8.17-16.40 ft) 2.55-5.0 m(8.17-16.40 ft) Less
料斗容量 230.0 ft3 6.5 m3 Less
内转弯半径 4.66 ' 1.4 m Less
含夯杆熨平板的最大摊铺速度 82.0 '/min 25.0 m/min Less
含振动熨平板的最大摊铺速度 255.0 '/min 78.0 m/min Less
最高行驶速度 11.2 mph 18.0 km/h Less
最大摊铺宽度 26.25 ' 8.0 m Less
最小摊铺宽度 6.0 ' 1.83 m Less
卡车卸载高度 21.5 " 545.0 mm Less
卡车进入宽度 10.5 ' 3.2 m Less

发动机

总功率 174.0 hp 129.0 kW Less
发动机型号 采用 ACERT 技术的 Cat C6.6 发动机 采用 ACERT 技术的 Cat C6.6 发动机 Less

尺寸

带推送滚轮和最大熨平机的长度 22.3 ' 6.8 m Less
最大高度 12.58 ' 3.84 m Less
推土机工作宽度 10.83 ' 3.31 m Less
运输高度 9.25 ' 2.82 m Less
运输宽度、高架漏斗、连接熨平机端闸门 8.67 ' 2.72 m Less
运输宽度、高架漏斗、拆除熨平机端闸门 8.17 ' 2.5 m Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 77.0 gal 291.0 L Less

采用 ACERT™ 技术的 Cat® C6.6 发动机

ACERT™ 技术通过组合利用进气管理、精确燃油输送和准确定时来控制燃烧,以便降低排放并达到欧洲的欧 IIIa 发动机排放要求。


烟雾管理系统

通风系统可将输送通道和螺旋分料器室中的烟雾抽吸掉,使其远离操作员,从而为操作员创造一个更加舒适的工作环境。


大容量冷却系统

冷却系统安装在甲板上,朝料斗排放热空气,使之远离操作员和地面人员,从而提供凉爽的环境。


提高操作员舒适性,实现高产环境

配备滑动控制台的双操作台具有最佳的舒适性和视野且易于使用。


Advisor 显示器简化了操作

滑动控制台包括 Advisor 显示屏,它的多种独特功能为操作员提供了帮助。


轮式底盘系统

轮式底盘系统提供出色的机动性和操纵性以及平稳的驾驶,以达到最佳性能。


独立物料处理系统实现自动化操作

无门的物料处理系统通过提供比率控制刻度盘以及独立控制每个螺旋钻和每个输送机等功能,实现了自动化操作。


发电机系统提供安静的动力

高容量发电机为电力熨平板加热、辅助灯和作业现场工具提供动力。


维修保养非常方便,符合您的期望

维修简便意味着摊铺时间增加且维修时间减少。


高品质熨平板

配备前置或后置扩展器的 Cat 熨平板提供均匀的物料流和无与伦比的稳定性,从而产生平顺、高质量的沥青层。


Caterpillar 的客户支持在业内鲜有比肩者

Caterpillar 提供“解决方案和服务”,以及满足您日常需求的全天候支持。


AP600D 选装设备

推土机选装件
  • 全轮驱动
  • 螺旋分料器和主机架加长板
  • 辅助电源板
  • 减速器踏板
  • 前轮辅助
  • 发电机(皮带或液压传动)
  • 摆动式推送滚轮
  • 电动折叠式料斗斗门
  • 叶片式供料传感器(比例式)
  • 声波供料传感器(比例式)
  • 导向器
  • 轮胎(Sand-Rib 或子午线)
  • 卡车铰接件
  • 遮阳伞
  • 正常运行套件
  • 通风系统
  • 警告标志灯
  • 冲洗系统(包括生态版本)

控制和基准坡度
  • 自动坡度和倾斜度控制装置
  • 非接触式声速坡度传感器
  • 接触式坡度传感器
  • 外置调平器,9.15 m(30')和 12.2 m(40')
  • 内置调平器
  • 移动标线
  • 前后调平器
  • 声波平衡杆
  • 钢性雪橇,9.15 m(30')和 12.2 m(40')