AP300D,带 AS3173 熨平板

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

AP300D 摊铺机拥有众多集成功能,使其极为高效,非常适合停车场、市区街道、自行车道/人行道、沟渠、窄路肩以及其他中小型作业现场中的摊铺作业。 对于能够提供较小转弯半径、绝佳牵引力和高行驶速度,从而在作业现场实现高机动性的静液压驱动系统,承包商将会感到欣慰。 电加热型熨平板灵活的摊铺宽度和精确的混合控制大幅提高了摊铺机的生产率。

重量

单位:
最大工作重量 16314.0 lb 7400.0 kg Less
工作重量 16314.0 lb 7400.0 kg Less
推土机重量 13889.0 lb 6300.0 kg Less

工作技术规格

标准摊铺宽度 1.7 m 1.7 m Less
最大速度 98.0 '/min 30.0 m/min Less
最大容量 134.0 ft3 3.8 m3 Less
最小摊铺宽度 2.1 ' 650.0 mm Less
最大摊铺宽度 13.12 ' 4000.0 mm Less
标准摊铺范围 1.7 m 1.7 m Less
料斗容量 134.0 ft3 3.8 m3 Less
含振动熨平板的最大摊铺速度 98.0 '/min 30.0 m/min Less
最高行驶速度 10.0 mph 16.0 km/h Less
摊铺宽度 10.5 ' 3200.0 mm Less
最大摊铺宽度 13.1 ' 4.0 m Less
最小摊铺宽度 2.1 ' 0.65 m Less
卡车卸载高度 19.0 " 480.0 mm Less
卡车进入宽度 9.33 ' 2850.0 m Less

发动机

总功率 74.4 hp 55.5 kW Less
发动机型号 C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

尺寸

轴距 6.45 ' 1950.0 mm Less
位于地面时的长度 15.81 ' 4818.9 mm Less
带推辊和熨平板时的长度 16.0 ' 4.87 m Less
总高度 11.5 ' 3.48 m Less
带熨平板尾板时的运输宽度(料斗升起) 6.0 ' 1.82 m Less

维修保养加注容量

液压油箱 22.45 gal 85.0 L Less
冷却系统(总计) 3.96 gal 15.0 L Less

燃油箱

燃油箱容量 29.0 gal 110.0 L Less

优异的机动性

当移动至下一个起点时,高达 16 km/hr(10 mph)的快速行驶速度和 1.65 m(5'5")的较小外转弯半径能够为在作业现场快速移动提供卓越的机动性。 前轮辅助驱动选件性能出众,可改善软硬路基上的牵引力。


精确的物料控制

独立控制每个螺旋分料器和每个输送器,能够使物料流在熨平板前侧保持一致性。 配备四个传感器的系统使操作员能够微调混合物料输送,同时可反转的螺旋分料器和输送器可限制摊铺通道末端的溢料。


无可比拟的舒适性

滑出式双操作台,赋予更佳的周边视野。 触手可及的机器控制装置位于滑动式控制面板上。 排气管在顶篷上方排出烟雾。 折叠式顶篷具有机械或液压辅助装置选件,同时静音操作还便于通信。


熨平板灵活便利

AS3173 熨平板可进行液压伸缩,其摊铺范围为 1.7 m 到 3.2 m(5'7" 到 10'6")。 配备螺栓固定式机械加长板时,摊铺范围可达 4.0 m(13'1")。 液压摊铺窄型附件可以将摊铺宽度减小到 650 mm(26")。


简化的维修

液压系统配有分组和集中分布的电磁阀。 手动超越控制不考虑功能正常的系统,简化了故障排除。 大型检修门可快速轻松地执行检查。 电气系统采用颜色编码、数字编号,外面包有芳纶纤维编织材料,易于识别,经久耐用。 Product Link™ 可最大程度地延长正常运行时间,提供机器所在位置和每小时更新,并在更合适的时间安排维修保养要求。