带 AS4173 熨平板的 AP300D 摊铺机

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

AP300D 摊铺机拥有众多集成功能,使其极为高效,非常适合停车场、市区街道、自行车道/人行道、沟渠、窄路肩以及其他中小型作业现场中的摊铺作业。 由于能提供较小转弯半径、绝佳牵引力和高行驶速度,从而在作业现场实现高机动性的新型高效动力传动系,承包商将会倍感欣慰。 AS4173 熨平板配有多个夯杆,用于增强熨平板后侧的压实性。 灵活的摊铺宽度和电加热熨平板大幅提高了摊铺机的生产率。

重量

单位:
最大工作重量 17857.0 lb 8100.0 kg Less
工作重量 17857.0 lb 8100.0 kg Less
推土机重量 13889.0 lb 6300.0 kg Less

工作技术规格

标准摊铺宽度 1.75 m 1.75 m Less
最大速度 98.0 '/min 30.0 m/min Less
最大容量 134.0 ft3 3.8 m3 Less
最小摊铺宽度 2.25 ' 700.0 mm Less
最大摊铺宽度 13.2 ' 4000.0 mm Less
标准摊铺范围 1.75 m 1.75 m Less
料斗容量 134.0 ft3 3.8 m3 Less
含振动熨平板的最大摊铺速度 98.0 '/min 30.0 m/min Less
最高行驶速度 10.0 mph 16.0 km/h Less
摊铺宽度 11.2 ' 3420.0 mm Less
最大摊铺宽度 13.2 ' 4.0 m Less
最小摊铺宽度 2.25 ' 0.7 m Less
卡车卸载高度 19.0 " 480.0 mm Less
卡车进入宽度 9.33 ' 2850.0 m Less

发动机

总功率 74.4 hp 55.5 kW Less
发动机型号 C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

尺寸

轴距 6.45 ' 1950.0 mm Less
位于地面时的长度 16.0 ' 4870.0 mm Less
带推辊和熨平板时的长度 16.0 ' 4.87 m Less
总高度 11.2 ' 3.34 m Less
带熨平板尾板时的运输宽度(料斗升起) 6.0 ' 1.82 m Less

维修保养加注容量

液压油箱 17.6 gal 80.0 L Less
冷却系统(总计) 2.5 gal 11.0 L Less
燃油箱容量 29.0 gal 110.0 L Less

燃油箱

燃油箱容量 29.0 gal 110.0 L Less

高效动力传动系

AP300D 摊铺机新型静液压推进系统采用两个独立的推进泵和马达,能向每个后驱动轮连续输送动力,因而改善了牵引力。 如果遇到路基状况较差,可选前轮辅助功能将提供额外的牵引力。


精确的物料控制

独立控制每个螺旋分料器和每个输送器,能够使物料流在熨平板前侧保持一致性。 配备四个传感器的系统使操作员能够微调混合物料输送,同时可反转的螺旋分料器和输送器可限制摊铺通道末端的溢料。


无与伦比的操作员舒适性

滑出式双操作台对料斗和螺旋分料器室拥有更佳的全方位视野。 触手可及的机器控制装置位于滑动式控制面板上。 排气管在顶篷上方排出烟雾。 有两种顶篷可选:液压伸缩式硬顶顶篷和手动或液压折叠式软顶顶篷。


适合各种摊铺应用

AS4173 熨平板可进行液压伸缩,其摊铺范围为 1.75 m 到 3.42 m(5'9" 到 11'2")。 配备螺栓固定式机械加长板时,摊铺范围可达 4.0 m(13'1")。 液压摊铺窄型附件可以将摊铺宽度减小到 700 mm(27.5")。


简化的维修

液压系统配有分组和集中分布的电磁阀。 手动超越控制不考虑功能正常的系统,简化了故障排除。 大型检修门可快速轻松地执行检查。 电气系统采用颜色编码、数字编号,外面包有芳纶纤维编织材料,易于识别,经久耐用。 Product Link™ 可最大程度地延长正常运行时间,提供机器所在位置和每小时更新,并在更合适的时间安排维修保养要求。