< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 416F2 挖掘装载机拥有优异的性能、更高的燃油效率、出色的液压系统和全新的操作台。

发动机

单位:
净功率 - SAE J1349 86.0 hp 64.0 kW Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
排量 268.0 in3 4.4 L Less
发动机型号 Cat 3054C 机械涡轮增压 Cat 3054C 机械涡轮增压 Less
总功率 - SAE J1995 93.0 hp 69.0 kW Less
总功率 - ISO 14396 92.0 hp 68.0 kW Less
2200 rpm 时的额定净功率 – SAE J1349 86.0 hp 64.0 kW Less
2200 rpm 时的额定净功率 – ISO 9249 87.0 hp 65.0 kW Less
2200 rpm 时的额定净功率 – EEC 80/1269 87.0 hp 65.0 kW Less
2000 rpm 时的额定净功率 – SAE J1349 87.0 hp 65.0 kW Less
2000 rpm 时的额定净功率 – ISO 9249 88.0 hp 65.0 kW Less
2000 rpm 时的净峰值功率 - EEC 80/1269 88.0 hp 65.0 kW Less
1400 rpm 时的净扭矩储备 38% 38% Less
净峰值扭矩 - SAE J1349 283.0 lbf-' 384.0 N·m Less
注意 发动机符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 排放标准。 发动机符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 排放标准。 Less

重量

工作重量 – 最大 24251.0 lb 11000.0 kg Less
ROPS/FOPS 驾驶室 359.0 lb 163.0 kg Less
四轮驱动 392.0 lb 178.0 kg Less
空调 101.0 lb 46.0 kg Less
配重(选项 1) 255.0 lb 115.0 kg Less
配重(选项 2) 530.0 lb 240.0 kg Less
配重(选项 3) 1015.0 lb 460.0 kg Less
工作重量 – 最小 15207.0 lb 6898.0 kg Less
工作重量 – 最大(带有 ROPS 结构) 24251.0 lb 11000.0 kg Less
多用途铲斗(0.96 m3/1.25 yd3)(无铲叉或斗齿) 1642.0 lb 745.0 kg Less
伸缩式斗杆 659.0 lb 299.0 kg Less

反铲

挖掘深度 – 标准 14.3 ' 4348.0 mm Less

液压系统

泵类型 可变流量轴向活塞泵 可变流量轴向活塞泵 Less
类型 闭心式 闭心式 Less
2200 rpm 时的泵送能力 35.0 gal/min 132.0 L/min Less
系统压力 – 反铲 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
系统压力 – 装载机 3336.0 psi 23000.0 kPa Less

变速箱

动力换向变速箱 – 标准:前进 – 1 档 3.4 mph 5.4 km/h Less
动力换向变速箱 – 标准:前进 – 2 档 5.5 mph 8.9 km/h Less
动力换向变速箱 – 标准:前进 – 3 档 13.0 mph 20.0 km/h Less
动力换向变速箱 – 标准:前进 – 4 档 23.0 mph 36.0 km/h Less
动力换向变速箱 – 标准:倒车 – 1 档 3.4 mph 5.4 km/h Less
动力换向变速箱 – 标准:倒车 – 2 档 5.5 mph 8.9 km/h Less
动力换向变速箱 – 标准:倒车 – 3 档 13.0 mph 20.0 km/h Less
动力换向变速箱 – 标准:倒车 – 4 档 23.0 mph 36.0 km/h Less

维修保养加注容量

带空调的冷却系统 5.8 gal 22.0 L Less
燃油箱 42.0 gal 160.0 L Less
发动机机油(带滤清器) 2.3 gal 8.8 L Less
变速箱 – 动力换向:两轮驱动 4.0 gal 15.0 L Less
变速箱 – 动力换向:四轮驱动 4.0 gal 15.0 L Less
后轴 4.4 gal 16.5 L Less
后轮轴 – 行星齿轮 0.4 gal 1.7 L Less
前轮轴(四轮驱动) 2.9 gal 11.0 L Less
前轮轴(四轮驱动)– 星形齿轮 0.2 gal 0.7 L Less
液压系统 23.8 gal 90.0 L Less
液压油箱 10.6 gal 40.0 L Less

轮轴额定值

前轮轴,两轮驱动 – 静态 50582.0 lb 22964.0 kg Less
前轮轴,两轮驱动 – 动态 20233.0 lb 9186.0 kg Less
前轮轴,四轮驱动 – 静态 50582.0 lb 22964.0 kg Less
前轮轴,四轮驱动 – 动态 20233.0 lb 9186.0 kg Less
后轮轴 – 静态 50582.0 lb 22964.0 kg Less
后轮轴 – 动态 20233.0 lb 9186.0 kg Less

转向

类型 前轮 前轮 Less
动力转向 静液压 静液压 Less
缸径 2.6 " 65.0 mm Less
冲程 4.7 " 120.0 mm Less
杆直径 1.4 " 36.0 mm Less
轮轴摆动 11° 11° Less
回转圈 – 两轮驱动/四轮驱动(内轮不制动):前轮外侧 26.8 ' 8.18 m Less
回转圈 – 两轮驱动/四轮驱动(内轮不制动):最宽装载铲斗外侧 36.0 ' 10.97 m Less

轮胎

选择 1 前轮胎:11L-16(12 层)F-3;后轮胎:19.5L-24(12 层)R4 ATU 前轮胎:11L-16(12 层)F-3;后轮胎:19.5L-24(12 层)R4 ATU Less
选择 2 前轮胎:12.5/80-18(12 层)1-3;后轮胎:19.5L-24(12 层)ATU 前轮胎:12.5/80-18(12 层)1-3;后轮胎:19.5L-24(12 层)ATU Less
选择 3 前轮胎:12.5/80-18 NHS(12 层)1-3;后轮胎:21L-24(16 层)R4 ATU 前轮胎:12.5/80-18 NHS(12 层)1-3;后轮胎:21L-24(16 层)R4 ATU Less
选择 4 前轮胎:340-80R 18;后轮胎:19.5L-24(12 层)R4 ATU 前轮胎:340-80R 18;后轮胎:19.5L-24(12 层)R4 ATU Less

特性

416F2 的特点如下:


416F2 标配设备

空气滤清器

倒车警报器

120A 交流发电机

系统故障声音警报

双机械操纵杆反铲控制装置

880 CCA 免维护蓄电池

蓄电池断路开关

蓄电池远程跨接起动

动臂运输锁

撑杆,提升油缸

辅助停车制动器

具有双踏板互锁功能的液压助力油浸盘式制动器,

铲斗水平指示器

防滚翻保护结构/防落物保护结构顶篷

衣帽架

长效冷却液/防冻剂

配重,保险杠

顶灯(仅限驾驶室)

用于发动机的诊断端口

差速锁,装载机操纵手柄

两个饮料架

Cat 3054C(直喷涡轮增压)发动机,符合 Tier 2/Stage II 排放标准

发动机外壳,拆卸式降噪面板

端面密封,O 形密封圈

风扇,排风和护罩

快速来回换向,所有档位

后挡泥板

滤清器,旋压式:燃油,发动机机油,变速箱油,油水分离器

滤清器,杯和筒:液压油

危险/信号闪烁灯

地板垫

全封闭燃油箱

全铰链前格栅,用于冷却组件清洁

仪表组
  • 仪表:冷却液温度,燃油油位,转速表
  • LCD 屏幕:工时计,变矩器油温(仅限维修模式)

地面燃油加注

高温环境冷却组件

驾驶室内部机罩锁

液压软管,XT™

液压油冷却器

液压油液位目测表

液压阀,静液压转向

液压阀,装载机 2 功能

液压阀,反铲 4 功能

液压装置,使用可变排量活塞泵的负载感应

指示灯:空气滤清器保养、油水分离器保养、发动机冷却液、机油压力、变矩器高温、燃油油位、充电、发动机警告 #1、发动机警告 #2、操作灯

仪表板灯

钥匙起动/停车系统

工作灯(2 前 2 后)

装载机,自找平,铲斗自动复位和变速箱断路开关

装载机,单倾斜

双机械操纵杆控制装置

后视镜

开路通气孔

电源插座,12 V,内部 2 个,外部 1 个

静液压动力转向

51 mm(2")可回缩安全带

两个车顶插座

稳定器履带板,扫路

转向旋钮

座椅,空气悬浮,布面或聚乙烯套,带扶手

起动系统,电热塞

静液压转向装置

可锁存储室

储物盘

停车灯和尾灯

回转运输锁

倾斜转向柱

轮胎

工具箱,外部,可锁

变矩器

电子手油门和脚油门

变速箱,四速,同步啮合

变速箱空档器开关

运输系紧装置

两轮驱动

四个防破坏锁

警报喇叭,电动

416F2 选装设备

蓄电池,附加,880 CCA

驾驶室,标准

寒冷天气燃油(–30° C/–22° F)

寒冷天气组件,包括附加蓄电池、发动机缸体加热器、散热器防冻剂(–50° C/–58° F)、寒冷天气燃油(–30º C/–22º F)和乙醚瓶安装件

配重,115 kg(255 lb)、240 kg(530 lb)或 460 kg(1015 lb)

前挡泥板,带整体式登梯

四轮驱动

护罩,动臂保护板

护罩,稳定器,岩石

液压阀,装载机(第 3 个阀用于 GP、MP 或快速连接器)

液压阀,反铲(第 5 和第 6 项功能)

液压管路和,组合功能辅助

Product Link™,蜂窝技术,PL641I

快速连接器,液压,双锁

快速连接器,手动,双锁

快速连接器,销锁

收音机和 CD 播放器

收音机和 CD 播放器,蓝牙

行驶控制系统

旋转标志灯,磁附安装

安全带,75 mm(3")

安全系统键盘

稳定器垫,抓地齿型

稳定器垫,可反转

斗杆,伸缩式

储物箱

防破坏保护装置,仪表盖

工装机具附件,比如通用铲斗、多用途铲斗、重负荷反铲铲斗和标准负荷反铲铲斗等。 有关详情,请咨询您的 Cat 代理商。