< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Caterpillar 在建筑设备行业拥有悠久的运营历史,90 年以来我们一直在生产最高品质的机器,不断推动发展,并在各大洲推动积极、可持续的变革。 Caterpillar 在英国生产反铲装载机已有 30 年。 从 A 系列到目前最新的 F2 系列,我们在设计每款机器时都秉承以操作员为本的理念,尽全力提供出色的可靠性、强劲的动力和高品质的操作环境。 我们将 30 年的热情、经验和专业技术融合在一起,倾力打造最新的 Caterpillar F2 系列反铲装载机。

发动机

单位:
净功率 95.1 hp 70.9 kW Less

发动机 – 欧盟 Stage IIIA 选装型

型号 C4.4 74.5 kW 电子涡轮增压中冷式 C4.4 74.5 kW 电子涡轮增压中冷式 Less
2200 rpm 时的额定功率(标准)– 总功率 ISO 14396 101.0 hp 74.5 kW Less
2200 rpm 时的额定净功率 – ISO 9249 96.0 hp 70.9 kW Less
2200 rpm 时的额定净功率 – EEC 80/1269 96.0 hp 70.9 kW Less
1400 rpm 时的净扭矩储备 31% 31% Less
1400 rpm 转速时的最大扭矩 294.0 lbf-' 398.0 N∙m Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
排量 268.5 in3 4.4 L Less
排放 符合 Stage IIIA/Tier 3 等效排放标准。 符合 Stage IIIA/Tier 3 等效排放标准。 Less

重量

工作重量 - 标称 21178.0 lb 9606.0 kg Less
工作重量 - 最大 25353.0 lb 11500.0 kg Less
最大工作重量(带有 ROPS 结构) 25353.0 lb 11500.0 kg Less
行驶控制系统 24.3 lb 11.0 kg Less
空调 75.0 lb 34.0 kg Less
全轮驱动 不适用 不适用 Less
多用途铲斗(1.15 m3/1.50 yd3)– 带折叠式铲叉 2044.0 lb 927.0 kg Less
多用途铲斗(1.15 m3/1.50 yd3)– 不带折叠式铲叉 1691.0 lb 767.0 kg Less
装载机,IT,采用质量控制 805.0 lb 365.0 kg Less
4.3 m 伸缩式斗杆(不含前 配重) 439.0 lb 199.0 kg Less
工作重量 21178.0 lb 9606.0 kg Less
4.9 m 伸缩式斗杆(不含前 配重) 780.0 lb 354.0 kg Less
配重 – 基本 253.5 lb 115.0 kg Less
销接式:推荐最小配重 – 标准斗杆:装载铲斗 – 通用型 0.0 lb 0.0 kg Less
销接式:推荐最小配重 – 标准斗杆:装载铲斗 – 多用途型 0.0 lb 0.0 kg Less
销接式:推荐最小配重 – 伸缩式斗杆:装载铲斗 – 通用型 0.0 lb 0.0 kg Less
销接式:推荐最小配重 – 伸缩式斗杆:装载铲斗 – 多用途型 0.0 lb 0.0 kg Less
快速连接器:推荐最小配重 – 标准斗杆:装载铲斗 – 通用型 253.5 lb 115.0 kg Less
快速连接器:推荐最小配重 – 标准斗杆:装载铲斗 – 多用途型 253.5 lb 115.0 kg Less
快速连接器:推荐最小配重 – 伸缩式斗杆:装载铲斗 – 通用型 253.5 lb 115.0 kg Less
快速连接器:推荐最小配重 – 伸缩式斗杆:装载铲斗 – 多用途型 253.5 lb 115.0 kg Less

液压系统

泵最大排量 43.1 gal/min 163.0 L/min Less
系统压力 – 反铲 3626.0 psi 250.0 Bar Less
系统压力 – 装载机 3626.0 psi 250.0 Bar Less
类型 闭心式 闭心式 Less
泵类型 可变流量轴向活塞 可变流量轴向活塞 Less

转向

一(1)个双作用 AWD 油缸 – 缸径 2.6 " 65.0 mm Less
一(1)个双作用 AWD 油缸 – 冲程 4.7 " 120.0 mm Less
一(1)个双作用 AWD 油缸 – 连杆直径 2.6 " 65.0 mm Less
回转圈:AWD(内轮不制动)– 前轮外侧 32.2 ' 9.8 m Less
回转圈:AWD(内轮不制动)– 最宽装载机铲斗外侧 41.3 ' 12.59 m Less
类型 前轮 前轮 Less
动力转向 静液压 静液压 Less

维修保养加注容量

带有空调的冷却系统 5.8 gal 22.0 L Less
发动机机油(带滤清器) 2.3 gal 8.8 L Less
前轮轴(全轮驱动) 3.7 gal 14.0 L Less
前轮轴(全轮驱动)– 星形齿轮 0.4 gal 1.7 L Less
燃油箱 42.3 gal 160.0 L Less
液压系统 25.1 gal 95.0 L Less
液压油箱 10.6 gal 40.0 L Less
后轴 4.2 gal 16.0 L Less
后轮轴 – 行星齿轮 0.4 gal 1.7 L Less
变速箱(自动换档) – 全轮驱动 5.0 gal 19.0 L Less

变速箱 – 自动换档

前进 - 1 档 3.7 mph 6.0 km/h Less
前进 - 2 档 6.2 mph 10.0 km/h Less
前进 - 3 档 7.5 mph 12.0 km/h Less
前进 - 4 档 12.4 mph 20.0 km/h Less
前进 - 5 档 16.8 mph 27.0 km/h Less
前进 - 6 档 24.9 mph 40.0 km/h Less
倒车 - 1 档 3.7 mph 6.0 km/h Less
倒车 - 2 档 8.1 mph 13.0 km/h Less
倒车 - 3 档 16.8 mph 27.0 km/h Less
注意 配备了 440/80R28 后轮胎和 74.5 kW 发动机时,两轮驱动反铲装载机在全油门下的行驶速度。 配备了 440/80R28 后轮胎和 74.5 kW 发动机时,两轮驱动反铲装载机在全油门下的行驶速度。 Less

变速箱 – 自动换档(锁止)

前进 - 1 档 3.7 mph 6.0 km/h Less
前进 - 2 档 6.2 mph 10.0 km/h Less
前进 - 3 档 7.5 mph 12.0 km/h Less
前进 - 4 档 12.4 mph 20.0 km/h Less
前进 - 5 档 15.5 mph 25.0 km/h Less
前进 - 6 档 24.9 mph 40.0 km/h Less
倒车 - 1 档 3.7 mph 6.0 km/h Less
倒车 - 2 档 8.1 mph 13.0 km/h Less
倒车 - 3 档 16.8 mph 27.0 km/h Less
注意 配备了 440/80R28 后轮胎和 74.5 kW 发动机时,两轮驱动反铲装载机在全油门下的行驶速度。 配备了 440/80R28 后轮胎和 74.5 kW 发动机时,两轮驱动反铲装载机在全油门下的行驶速度。 Less

Cat® 3054C DIT 柴油发动机

总功率 ISO 14396 99.9 hp 74.5 kW Less
净功率 ISO 9249 95.1 hp 70.9 kW Less

Cat C4.4 发动机

总功率 ISO 14396 99.9 hp 74.5 kW Less
净功率 ISO 9249 95.2 hp 71.0 kW Less

轮轴 – 全轮驱动(AWD)

特性 重负荷后轴配有自调节内侧制动器、差速锁和终传动。 重负荷后轴配有自调节内侧制动器、差速锁和终传动。 Less
特性 AWD 由前部控制台面板开关接合,或者在全轮制动期间由制动踏板接合。 AWD 由前部控制台面板开关接合,或者在全轮制动期间由制动踏板接合。 Less
特性 AWD 可在行驶当中接合,无论机器是否承受负载、任何档位、前进还是后退,均可接合。 AWD 可在行驶当中接合,无论机器是否承受负载、任何档位、前进还是后退,均可接合。 Less
特性 AWD 采用外部终传动,便于维护。 AWD 采用外部终传动,便于维护。 Less
特性 AWD 前轴采用摆式安装,并永久密封及润滑,无需日常维护。 AWD 前轴采用摆式安装,并永久密封及润滑,无需日常维护。 Less
特性 另外,AWD 还配备了双作用转向油缸,转向角度达 52°,增强了机动性。 另外,AWD 还配备了双作用转向油缸,转向角度达 52°,增强了机动性。 Less

制动器

类型 全封闭液压助力多盘式制动器。 全封闭液压助力多盘式制动器。 Less
特性 终传动输入轴上以内置方式安装了多个液压驱动的油浸式 Kevlar 制动盘。 终传动输入轴上以内置方式安装了多个液压驱动的油浸式 Kevlar 制动盘。 Less
特性 完全封闭油封。 完全封闭油封。 Less
特性 自动调节。 自动调节。 Less
特性 两个脚踏式助力制动踏板,行驶时可以互锁。 两个脚踏式助力制动踏板,行驶时可以互锁。 Less
特性 停车制动/辅助制动独立于行车制动系统之外。 停车制动/辅助制动独立于行车制动系统之外。 Less
特性 通过右侧控制台上的手动操纵杆机械启动停车制动。 通过右侧控制台上的手动操纵杆机械启动停车制动。 Less
特性 符合 ISO 3450:1996 要求。 符合 ISO 3450:1996 要求。 Less

反铲挖掘深度

挖掘深度,SAE 最大值:标准斗杆 14.2 ' 4331.0 mm Less
挖掘深度,SAE 最大值:伸缩式斗杆缩回 – 4.26 m 14.2 ' 4335.0 mm Less
挖掘深度,SAE 最大值:伸缩式斗杆展开 – 4.26 m 17.4 ' 5312.0 mm Less
挖掘深度,SAE 最大值:伸缩式斗杆缩回 – 4.87 m 15.4 ' 4686.0 mm Less
挖掘深度,SAE 最大值:伸缩式斗杆展开 – 4.87 m 18.7 ' 5707.0 mm Less

发动机 – 欧盟 Stage II 标准型

型号 3054C 74.5 kW 机械涡轮增压式 3054C 74.5 kW 机械涡轮增压式 Less
2200 rpm 时的额定功率(标准)– 总功率 ISO 14396 101.0 hp 74.5 kW Less
2200 rpm 时的额定净功率 – ISO 9249 95.0 hp 70.5 kW Less
2200 rpm 时的额定净功率 – EEC 80/1269 95.0 hp 70.5 kW Less
1400 rpm 时的净扭矩储备 32% 32% Less
1400 rpm 转速时的最大扭矩 293.0 lbf-' 397.0 N∙m Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
排量 268.5 in3 4.4 L Less
排放 符合 Stage II/Tier 2 等效排放标准。 符合 Stage II/Tier 2 等效排放标准。 Less

噪声级*

驾驶室内部 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) Less
驾驶室外部 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less
注意 *符合欧盟 Stage IIIA 排放标准,带有 EN474 预留 组件。 *符合欧盟 Stage IIIA 排放标准,带有 EN474 预留 组件。 Less

轮轴额定值

前轮轴,全轮驱动 – 静态 50627.0 lb 22964.0 kg Less
前轮轴,全轮驱动 – 动态 20252.0 lb 9186.0 kg Less
后轮轴 – 静态 50627.0 lb 22964.0 kg Less
后轮轴 – 动态 20252.0 lb 9186.0 kg Less

操作台

可视,无声


动力传动系

强劲、高效、久经考验


液压系统

无与伦比的性能


平行提升装载机

达到新高度


反铲

专为严苛作业而打造


工装机具

适合任何作业的解决方案


维修保养方便性

维修时间更短,作业时间更长


客户支持

无与伦比的客户支持网络


444F2 标配设备

驾驶室
  • 标准驾驶室

轮胎/转向/制动器
  • 全轮驱动
  • 全轮转向
  • 100% 差速锁
  • 液压助力制动器(双踏板)
  • 24" 轮胎

发动机/变速箱
  • 750 CCA 免维护蓄电池(标配)
  • 省油模式
  • 74.5 kW(101 hp)Cat 3054C DIT 发动机
  • 74.5 kW(101 hp)Cat C4.4 涡轮增压发动机
  • 跨接起动连接器
  • 变速箱空档器
  • 六速自动变速箱

输入
  • 先导(伺服)操纵手柄控制装置
  • 模式选择器(ISO/SAE)
  • 静液压动力转向

其他工装
  • 工具存储箱
  • 运输系紧装置

护罩
  • 装载机安全支撑

动臂斗杆和连杆 – 反铲
  • 标准斗杆(4.26 m)
  • 回转运输锁
  • 动臂运输锁

液压系统
  • 液压泵(163 L/min)
  • 侧移锁(电子液压)

液压系统 – 装载机
  • 装载机浮动限位
  • 装载机自动复位限位
  • 平行提升

电气系统
  • 倒车报警

标准驾驶室
  • 标志灯座(2 个)
  • 驾驶室内部灯
  • 杯座(2 个)
  • 装载机控制装置上的差速锁按钮
  • 装载机控制装置上的前进档/空档/倒档(F/N/R,Forward/Neutral/Reverse)功能
  • 可拆卸地板垫
  • 前侧和后侧可开启车窗
  • 前大灯(可能因地区而异)
  • 全宽多孔遮阳板
  • 完全可调工作灯(8 盏)
  • 全玻璃化驾驶室
  • 仪表组
  • 前喇叭
  • 操纵手柄喇叭
  • 后喇叭
  • 仪表板防破坏护罩
  • 内部电源插座(1 个)
  • 后尾灯(LED)
  • 左侧存储控制台
  • 连续可调反铲控制箱(仅限前后调节)
  • 液压系统安全锁
  • 变速箱安全锁
  • 布面座椅
  • 可自动取消的方向指示灯
  • 可倾斜方向盘柱
  • 前后车窗雨刮器

豪华型驾驶室
  • 空气循环控制装置
  • 自提升式稳定器
  • 标志灯座(2 个)
  • 驾驶室内部灯(带有门控灯设置)
  • 杯座(2 个)
  • 装载机控制装置上的差速锁按钮
  • 装载机控制装置上的前进档/空档/倒档(F/N/R,Forward/Neutral/Reverse)功能
  • 可拆卸地板垫
  • 前侧和后侧可开启车窗
  • 前大灯(可能因地区而异)
  • 全宽多孔遮阳板
  • 完全可调工作灯(8 盏)
  • 全玻璃化驾驶室
  • 仪表组
  • 前喇叭
  • 操纵手柄喇叭
  • 后喇叭
  • 仪表板防破坏护罩
  • 内部电源插座(1 个)
  • 后尾灯(LED)
  • 左侧存储控制台
  • 连续可调反铲控制箱(前后调节及横向调节)
  • 液压系统安全锁
  • 变速箱安全锁
  • 豪华布面座椅
  • 可自动取消的方向指示灯
  • 可倾斜和伸缩的方向盘柱
  • 前后车窗雨刮器

444F2 选装设备

驾驶室
  • 豪华型驾驶室

轮胎/转向/制动器
  • 28" 轮胎

发动机/变速箱
  • 750 CCA 免维护蓄电池(重负荷型)
  • 发动机缸体加热器
  • 六速自动变速箱(扭矩锁止)

其他工装
  • 115 kg 配重
  • 前挡泥板
  • 用于街道环境的支腿垫

护罩
  • 斗齿护罩(GP/MP)
  • 传动轴护罩
  • 尾灯护罩
  • 物料搬运套件

现场安装的附件
  • 动力侧移(PSS)

动臂斗杆和连杆 – 反铲
  • 液压快速连接器(反铲)
  • 机械快速连接器(反铲)
  • 伸缩式斗杆(4.26 m)
  • 伸缩式斗杆(4.87 m)

动臂斗杆和连杆 – 装载机
  • 装载机铲刃(2 件)
  • 液压快速连接器

液压系统
  • 液压快速断开接头(扭转连接)

液压系统 – 反铲
  • 单向液压管路
  • 双向液压管路
  • 连续液压流量

液压系统 – 装载机
  • 自动行驶控制装置

电气系统
  • Product Link,蜂窝
  • Product Link,卫星
  • 频闪标志灯
  • 标准标志灯

标准驾驶室
  • 空调
  • 入门级收音机
  • 高级收音机
  • 吹脸风扇
  • 豪华布面加热座椅
  • 安全键盘

豪华型驾驶室
  • 空调
  • 入门级收音机
  • 高级收音机
  • 吹脸风扇
  • 豪华布面加热座椅
  • 安全键盘