< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Caterpillar 在建筑设备行业拥有悠久的运营历史,90 年以来我们一直在生产最高品质的机器,不断推动发展,并在各大洲推动积极、可持续的变革。 Caterpillar 在英国生产反铲装载机已有 30 年。 从 A 系列到目前最新的 F2 系列,我们在设计每款机器时都秉承以操作员为本的理念,尽全力提供出色的可靠性、强劲的动力和高品质的操作环境。 我们将 30 年的热情、经验和专业技术融合在一起,倾力打造最新的 Caterpillar F2 系列反铲装载机。

发动机

单位:
净功率 72.0 hp 52.9 kW Less

发动机 – 欧盟 Stage II 标准型*

型号 3054C 56.5 kW 自然进气式 3054C 56.5 kW 自然进气式 Less
2200 rpm 时的额定功率(标准)– 总功率 ISO 14396 76.8 hp 56.5 kW Less
2200 rpm 时的额定净功率 – ISO 9249 72.0 hp 52.9 kW Less
2200 rpm 时的额定净功率 – EEC 80/1269 72.0 hp 52.9 kW Less
1400 rpm 时的净扭矩储备 27% 27% Less
1400 rpm 转速时的最大扭矩 212.0 lbf-' 288.0 N∙m Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
排量 268.5 in3 4.4 L Less
注意 *符合 Stage II/Tier 2 等效排放标准。 *符合 Stage II/Tier 2 等效排放标准。 Less

重量

工作重量 - 标称 16599.0 lb 7529.0 kg Less
工作重量 - 最大 24251.0 lb 11000.0 kg Less
最大工作重量(带有 ROPS 结构) 24251.0 lb 11000.0 kg Less
ROPS/FOPS 驾驶室 346.0 lb 157.0 kg Less
行驶控制系统 24.3 lb 11.0 kg Less
空调 88.0 lb 40.0 kg Less
全轮驱动 324.0 lb 147.0 kg Less
多用途铲斗(0.96 m3/1.25 yd3)– 带折叠式铲叉 1781.0 lb 808.0 kg Less
多用途铲斗(0.96 m3/1.25 yd3)– 不带折叠式铲叉 1334.0 lb 605.0 kg Less
4.3 m 伸缩式斗杆(不含前 配重) 448.0 lb 203.0 kg Less
工作重量 16599.0 lb 7529.0 kg Less
配重 – 基本 253.5 lb 115.0 kg Less
配备 – 中等 529.0 lb 240.0 kg Less
配重 – 最大 1014.0 lb 460.0 kg Less
推荐最小配重 – 标准斗杆:装载铲斗 – 通用型(2WD) 529.0 lb 240.0 kg Less
推荐最小配重 – 标准斗杆:装载铲斗 – 通用型(AWD) 253.5 lb 115.0 kg Less
推荐最小配重 – 标准斗杆:装载铲斗 – 多用途型(2WD) 253.5 lb 115.0 kg Less
推荐最小配重 – 标准斗杆:装载铲斗 – 多用途型(AWD) 0.0 lb 0.0 kg Less
推荐最小配重 – 伸缩式斗杆:装载铲斗 – 通用型(2WD) 1014.0 lb 460.0 kg Less
推荐最小配重 – 伸缩式斗杆:装载铲斗 – 通用型(AWD) 1014.0 lb 460.0 kg Less
推荐最小配重 – 伸缩式斗杆:装载铲斗 – 多用途型(2WD) 253.5 lb 115.0 kg Less
推荐最小配重 – 伸缩式斗杆:装载铲斗 – 多用途型(AWD) 0.0 lb 0.0 kg Less

液压系统

泵最大排量 34.9 gal/min 132.0 L/min Less
系统压力 – 反铲 3335.9 psi 230.0 Bar Less
系统压力 – 装载机 3335.9 psi 230.0 Bar Less
类型 闭心式 闭心式 Less
泵类型 可变流量轴向活塞 可变流量轴向活塞 Less

转向

一(1)个双作用 2WD 油缸 – 缸径 2.6 " 65.0 mm Less
一(1)个双作用 2WD 油缸 – 冲程 4.7 " 120.0 mm Less
一(1)个双作用 2WD 油缸 – 连杆直径 1.4 " 36.0 mm Less
一(1)个双作用 AWD 油缸 – 缸径 2.6 " 65.0 mm Less
一(1)个双作用 AWD 油缸 – 冲程 4.7 " 120.0 mm Less
一(1)个双作用 AWD 油缸 – 连杆直径 1.4 " 36.0 mm Less
回转圈:2WD/AWD(内轮不制动)– 前轮外侧 26.8 ' 8.18 m Less
回转圈: 2WD/AWD(内轮不制动)– 最宽装载铲斗外侧 36.0 ' 10.97 m Less
类型 前轮 前轮 Less
动力转向 静液压 静液压 Less

维修保养加注容量

带有空调的冷却系统 5.2 gal 20.0 L Less
发动机机油(带滤清器) 2.4 gal 9.1 L Less
前轮轴(全轮驱动) 2.9 gal 11.0 L Less
前轮轴(全轮驱动)– 星形齿轮 0.2 gal 0.7 L Less
燃油箱 42.3 gal 160.0 L Less
液压系统 25.1 gal 95.0 L Less
液压油箱 10.6 gal 40.0 L Less
后轴 4.4 gal 16.5 L Less
后轮轴 – 行星齿轮 0.4 gal 1.7 L Less
变速箱(动力换向)– 两轮驱动 4.0 gal 15.0 L Less
变速箱(动力换向)– 全轮驱动 4.0 gal 15.0 L Less

变速箱 – 动力换向

前进 - 1 档 3.4 mph 5.5 km/h Less
前进 - 2 档 5.6 mph 9.0 km/h Less
前进 - 3 档 13.0 mph 21.0 km/h Less
前进 - 4 档 24.9 mph 40.0 km/h Less
倒车 - 1 档 3.4 mph 5.5 km/h Less
倒车 - 2 档 5.6 mph 9.0 km/h Less
倒车 - 3 档 13.0 mph 21.0 km/h Less
倒车 - 4 档 24.9 mph 40.0 km/h Less
注意 配备了 16.9×28 后轮胎时,两轮驱动反铲装载机在全油门下的行驶速度。 配备了 16.9×28 后轮胎时,两轮驱动反铲装载机在全油门下的行驶速度。 Less

Cat® 3054C DIT 柴油发动机 – 标配

总功率 ISO 14396 76.8 hp 56.5 kW Less
净功率 ISO 9249 72.0 hp 52.9 kW Less

Cat® 3054C DIT 柴油发动机 – 选装

总功率 ISO 14396 93.0 hp 68.5 kW Less
净功率 ISO 9249 87.0 hp 64.9 kW Less

轮轴 – 全轮驱动(AWD)– 选装

特性 重负荷后轴配有自调节内侧制动器、差速锁和终传动。 重负荷后轴配有自调节内侧制动器、差速锁和终传动。 Less
特性 AWD 由前部控制台面板开关接合,或者在全轮制动期间由制动踏板接合。 AWD 由前部控制台面板开关接合,或者在全轮制动期间由制动踏板接合。 Less
特性 AWD 可在行驶当中接合,无论机器是否承受负载、任何档位、前进还是后退,均可接合。 AWD 可在行驶当中接合,无论机器是否承受负载、任何档位、前进还是后退,均可接合。 Less
特性 AWD 采用外部终传动,便于维护。 AWD 采用外部终传动,便于维护。 Less
特性 AWD 前轴采用摆式安装,并永久密封及润滑,无需日常维护。 AWD 前轴采用摆式安装,并永久密封及润滑,无需日常维护。 Less
特性 另外,AWD 还配备了双作用转向油缸,转向角度达 52°,增强了机动性。 另外,AWD 还配备了双作用转向油缸,转向角度达 52°,增强了机动性。 Less

制动器

类型 全封闭液压助力多盘式制动器。 全封闭液压助力多盘式制动器。 Less
特性 终传动输入轴上以内置方式安装了多个液压驱动的油浸式 Kevlar 制动盘。 终传动输入轴上以内置方式安装了多个液压驱动的油浸式 Kevlar 制动盘。 Less
特性 完全封闭油封。 完全封闭油封。 Less
特性 自动调节。 自动调节。 Less
特性 两个脚踏式助力制动踏板,行驶时可以互锁。 两个脚踏式助力制动踏板,行驶时可以互锁。 Less
特性 停车制动/辅助制动独立于行车制动系统之外。 停车制动/辅助制动独立于行车制动系统之外。 Less
特性 通过右侧控制台上的手动操纵杆机械启动停车制动。 通过右侧控制台上的手动操纵杆机械启动停车制动。 Less
特性 符合 ISO 3450:1996 要求。 符合 ISO 3450:1996 要求。 Less

反铲挖掘深度

挖掘深度,SAE 最大值:标准斗杆 13.91 ' 4241.0 mm Less
挖掘深度,SAE 最大值:伸缩式斗杆缩回 – 4.26 m 13.92 ' 4244.0 mm Less
挖掘深度,SAE 最大值:伸缩式斗杆展开 – 4.26 m 17.2 ' 5243.0 mm Less

发动机 – 欧盟 Stage II 选装型*

型号 3054C 68.5 kW 机械涡轮增压式 3054C 68.5 kW 机械涡轮增压式 Less
2200 rpm 时的额定功率(标准)– 总功率 ISO 14396 93.0 hp 68.5 kW Less
2200 rpm 时的额定净功率 – ISO 9249 89.0 hp 65.4 kW Less
2200 rpm 时的额定净功率 – EEC 80/1269 89.0 hp 65.4 kW Less
1400 rpm 时的净扭矩储备 38% 38% Less
1400 rpm 转速时的最大扭矩 283.0 lbf-' 384.0 N∙m Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
排量 268.5 in3 4.4 L Less
注意 *符合 Stage II/Tier 2 等效排放标准。 *符合 Stage II/Tier 2 等效排放标准。 Less

轮轴额定值

前轮轴,两轮驱动 – 静态 50627.0 lb 22964.0 kg Less
前轮轴,两轮驱动 – 动态 20252.0 lb 9186.0 kg Less
前轮轴,全轮驱动 – 静态 50627.0 lb 22964.0 kg Less
前轮轴,全轮驱动 – 动态 20252.0 lb 9186.0 kg Less
后轮轴 – 静态 50627.0 lb 22964.0 kg Less
后轮轴 – 动态 20252.0 lb 9186.0 kg Less

操作台

可视,无声


动力传动系

强劲、高效、久经考验


液压系统

无与伦比的性能


单倾斜装载机

达到新高度


反铲

专为严苛作业而打造


工装机具

适合任何作业的解决方案


维修保养方便性

维修时间更短,作业时间更长


客户支持

无与伦比的客户支持网络


422F2 标配设备

驾驶室
  • 标准驾驶室

轮胎/转向/制动器
  • 100% 差速锁
  • 液压助力制动器(双踏板)
  • 26" 轮胎

发动机/变速箱
  • 750 CCA 免维护蓄电池(标配)
  • Cat 3054C DINA 56.5 kW(77 hp)发动机
  • 跨接起动连接器
  • 变速箱空档器
  • 4 速手动变速箱

输入
  • 机械操纵杆控制装置
  • 静液压动力转向

其他工装
  • 工具存储箱
  • 运输系紧装置

护罩
  • 装载机安全支撑

动臂斗杆和连杆 – 反铲
  • 标准斗杆(4.3 m)
  • 回转运输锁
  • 动臂运输锁

液压系统
  • 60 cc(132 L/min)液压泵
  • 侧移锁(电子液压)
  • 液压油冷却器

液压系统 – 装载机
  • 装载机浮动限位
  • 装载机自动复位限位
  • 单倾斜

电气系统
  • 倒车报警

顶篷
  • 标志灯座(2 个)
  • 杯座(2 个)
  • 装载机控制装置上的差速锁按钮
  • 可拆卸地板垫
  • 前大灯(可能因地区而异)
  • 完全可调的卤素工作灯(4 盏)
  • 无玻璃驾驶室(开放式顶篷)
  • 仪表组
  • 前喇叭
  • 后喇叭
  • 仪表板防破坏护罩
  • 内部电源插座(1 个)
  • 后尾灯(灯泡)
  • 左侧存储控制台
  • 液压系统安全锁
  • 变速箱安全锁
  • 机械悬浮式聚乙烯座椅
  • 可自动取消的方向指示灯
  • 固定式方向盘(不可调节)

高级顶篷
  • 标志灯座(2 个)
  • 杯座(2 个)
  • 装载机控制装置上的差速锁按钮
  • 可拆卸地板垫
  • 前大灯(可能因地区而异)
  • 完全可调的卤素工作灯(8 盏)
  • 部分玻璃驾驶室(前车窗)
  • 仪表组
  • 前喇叭
  • 后喇叭
  • 仪表板防破坏护罩
  • 内部电源插座(1 个)
  • 后尾灯(灯泡)
  • 左侧存储控制台
  • 液压系统安全锁
  • 变速箱安全锁
  • 机械悬浮式聚乙烯座椅
  • 可自动取消的方向指示灯
  • 可倾斜方向盘柱
  • 前车窗雨刮器

驾驶室
  • 标志灯座(2 个)
  • 驾驶室加热器
  • 驾驶室内部灯
  • 杯座(2 个)
  • 装载机控制装置上的差速锁按钮
  • 可拆卸地板垫
  • 前侧和后侧可开启车窗
  • 前大灯(可能因地区而异)
  • 全宽多孔遮阳板
  • 完全可调的卤素工作灯(8 盏)
  • 全玻璃化驾驶室
  • 仪表组
  • 前喇叭
  • 后喇叭
  • 仪表板防破坏护罩
  • 内部电源插座(1 个)
  • 后尾灯(LED)
  • 左右可开启车门
  • 左侧存储控制台
  • 液压系统安全锁
  • 变速箱安全锁
  • 布面座椅
  • 可自动取消的方向指示灯
  • 可倾斜方向盘柱
  • 后车窗雨刮器
  • 前车窗雨刮器

422F2 选装设备

驾驶室
  • 豪华型驾驶室
  • 基本顶篷
  • 高级顶篷

轮胎/转向/制动器
  • 全轮驱动
  • 28" 轮胎

发动机/变速箱
  • 750 CCA 免维护蓄电池(重负荷型)
  • Cat 3054C DIT 68.5 kW(93 hp)发动机
  • 发动机缸体加热器

其他工装
  • 115 kg 配重
  • 240 kg 配重
  • 460 kg 配重
  • 前挡泥板
  • 用于街道环境的支腿垫

护罩
  • 斗齿护罩(GP/MP)
  • 传动轴护罩
  • 尾灯护罩

现场安装的附件
  • 动力侧移(PSS)

动臂斗杆和连杆 – 反铲
  • 液压快速连接器(反铲)
  • 机械快速连接器(反铲)
  • 伸缩式斗杆(4.3 m)

动臂斗杆和连杆 – 装载机
  • 装载机铲刃(2 件)

液压系统
  • 液压快速断开接头(扭转连接)

液压系统 – 反铲
  • 单向液压管路
  • 双向液压管路

液压系统 – 装载机
  • 自动行驶控制装置

电气系统
  • Product Link,蜂窝
  • Product Link,卫星
  • 频闪标志灯
  • 标准标志灯

顶篷
  • 高级收音机
  • 入门级收音机
  • 驾驶室内部灯
  • 吹脸风扇
  • 安全键盘

高级顶篷
  • 高级收音机
  • 入门级收音机
  • 驾驶室内部灯
  • 吹脸风扇
  • 安全键盘

驾驶室
  • 空调(在 56 kW 手动进气式发动机上不可用)
  • 高级收音机
  • 入门级收音机
  • 吹脸风扇
  • 豪华布面加热座椅
  • 安全键盘