< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

PM622 是高产能、高机动性的半车道铣刨机,可在精确的控制下对沥青和混凝土路面执行单程全深度清除。

重量

单位:
工作重量 74580.0 lb 33900.0 kg Less
运输重量 66140.0 lb 30000.0 kg Less

尺寸

工作宽度 9.15 ' 2.79 m Less
最大装料高度 15.95 ' 4.86 m Less
工作长度(传送带展开) 47.62 ' 14.52 m Less
至顶篷的高度 13.29 ' 4.05 m Less
运输长度 40.79 ' 12.43 m Less
运输宽度 8.83 ' 2.7 m Less
运输高度 9.84 ' 3.0 m Less
传送带摆动角度 偏离中心位置 60 度 偏离中心位置 60 度 Less
左侧最小铣刨半径 6.56 ' 2.0 m Less
右侧最小铣刨半径 5.91 ' 1.8 m Less

动力传动系

发动机 Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
额定功率 630.0 hp 470.0 kW Less
全球排放标准 Tier 4 Final/Stage IV Tier 4 Final/Stage IV Less
最高铣刨速度 328.0 '/分钟 100.0 m/min Less
最高行驶速度 3.7 mph 5.9 km/h Less

铣刨系统

铣刨宽度 88.0 " 2235.0 mm Less
最大铣刨深度 13.0 " 330.0 mm Less
钻头数量 193 193 Less
转子速度 100/109/118 rpm 100/109/118 rpm Less

维修保养加注容量

燃油箱 288.1 gal 1108.0 L Less
柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)箱 12.2 gal 47.0 L Less
冷却系统 22.1 gal 85.0 L Less
发动机机油 16.9 gal 65.0 L Less
液压油箱 29.4 gal 113.0 L Less
喷水系统箱 898.0 gal 3400.0 L Less

操作简单

PM622 的操作简单和直观。


舒适的操作台

舒适的操作员能够集中精力进行控制,凭借高精度操作,实现最高生产率。


多功能和高生产率

具有多种可选增强功能,功能非常强大,提高了生产率。


易于维修的设计

该机器经过专门设计,非常易于维修,可减少维护与维修的时间和成本。


PM622 选装设备

Cat 坡度控制

动力遮阳顶篷
  • 动力顶篷的挡风玻璃

Cat 金刚石刀头

附加 LCD 触摸显示屏

附加配置 Product Link

附加喷水系统

内置平衡滑板

铣刨鼓旋转装置

除尘系统

装载传送带远程摄像头

后部远程摄像头

磁附安装远程摄像头

悬浮座椅

刀头箱托盘

高压冲洗系统

水箱加注泵

燃油输送泵

固定式警告标志灯

磁附安装警告标志灯

调试支持