PM200 - 2.2 m

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

PM200 增强了生产能力、优化了性能并简化了维修,以便在严苛的铣削应用中实现高产。

重量

单位:
水箱为满时的工作重量 69445.0 lb 31500.0 kg Less
前履带上的水箱为满时的工作重量 36156.0 lb 16400.0 kg Less
后履带上的水箱为满时的工作重量 33290.0 lb 15100.0 kg Less
水箱为空时的装运重量 63052.0 lb 28600.0 kg Less
前履带上的水箱为空时的装运重量 28550.0 lb 12950.0 kg Less
后履带上的水箱为空时的装运重量 34502.0 lb 15650.0 kg Less

操作技术规格

内转弯半径 6.42 ' 2.0 m Less
最高行驶速度 3.6 mph 5.9 km/h Less
工作速度 125.0 '/分钟 38.0 m/min Less

发动机

发动机型号 采用 ACERT 技术的 C18 采用 ACERT 技术的 C18 Less
总功率 575.0 hp 429.0 kW Less

尺寸

工作长度(传送带打开) 45.58 ' 13.94 m Less
工作宽度 9.9 ' 2.97 m Less
最大工作高度 12.58 ' 3.95 m Less
最小工作高度 10.5 ' 2.93 m Less
最大装料高度 15.0 ' 4.6 m Less
装运长度 - 基本机器 24.5 ' 7.5 m Less
装运最大高度 10.25 ' 3.15 m Less
运输宽度 9.0 ' 2.75 m Less
装运长度 - 输送装置折叠 37.25 ' 11.38 m Less

转子组件

切割宽度 88.0 " 2235.0 mm Less
最大刨削深度 12.6 " 320.0 mm Less
刨削刀头数量 193 193 Less

传送带系统

集料传送带速度 985.0 '/分钟 300.0 m/min Less
集料传送带宽度 31.5 " 800.0 mm Less
卸载传送带宽度 31.5 " 800.0 mm Less
卸载传送带最大速度 985.0 '/分钟 300.0 m/min Less
卸载传送带摆动角度(自中心) 48.0 度 48.0 度 Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 290.0 gal 1100.0 L Less
喷水系统 925.0 gal 3500.0 L Less

采用 ACERT® 技术的 C18 发动机

ACERT® 技术采用了作用于燃烧环节的多项创新技术,使发动机性能达到最佳,同时符合美国 EPA Tier 3 和欧 Stage IIIa 非公路应用发动机的排放法规。


行走系统

液压流量由可变排量活塞泵提供的静液压传动。 双排量履带驱动马达提供了平衡牵引力。


可靠性和维修保养方便性

可靠性和维修保养方便性被整合到每台 Cat 机器中。 这些重要的特性让您的机器投资具备盈利能力。


机动性

四种转向模式提供卓越的操控性能,可在狭窄的城市街道实现精确控制并提高生产率。


横坡和倾斜度控制选件

可选装的接触式或非接触式坡度控制系统具有精确的转子控制,可预设刨削深度。 系统通过配置,可以控制坡度或横向坡度。


操作台

经过专门设计,无论从控制台的哪一侧进行操作,都能令机器更高效、更多产、操作更方便。 触手可及的控制装置最大限度地降低了操作员的疲劳度。


折叠式前部装载传送带

高容量和多功能性提高了作业现场生产率。 可以在运输过程中折叠传送带以缩小机器尺寸。


集料皮带机

较大的卸载口和较宽的集料传送带可以快速清除箱形刀架。 喷水系统用于润滑、冷却和除尘。


2.2 m(88")转子

加大的转子宽度能够在主干道和高产能应用中最大限度地提高生产率和效率。 减少作业趟数和油耗。 193 个多点掘地铣刨刀头。 刨削宽度为 2235 mm(88")。 最大刨削深度为 320 mm(12.6")。 可快速释放的圆锥形工具座,工具更换快速轻松。


铣刨鼓驱动装置

独有的 Cat 湿式离合器向每个掘地工具提供最大可用马力,同时延长使用寿命并提高可靠性。


PM200 - 2.2 m 选装设备

液压操纵顶篷

高压冲洗系统

高容量水箱加注泵

电动加油泵

用于减少灰尘的额外的喷水系统

地面控制刮土板压力调节装置

气动工具

液压锤连接端口

两个操作员座椅

自动坡度和倾斜度系统

2.2 m(88")转子宽度选装件