PM102 - Wheel

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

新型 PM102 配备轮式底盘系统,增强了生产能力、优化了性能并简化了维修,以便在严苛的铣削应用中实现高产。

重量

单位:
水箱为满时的工作重量 37705.0 磅 17100.0 公斤 Less
水箱为空时的装运重量 36160.0 磅 16400.0 公斤 Less

工作技术规格

内转弯半径 6.6 ' 2.1 m Less
最高行驶速度 3.9 mph 6.4 kph Less
工作速度 89.0 '/min 27.0 m/min Less

发动机

发动机型号 采用 ACERT 技术的 C7 采用 ACERT 技术的 C7 Less
总功率 225.0 hp 168.0 kW Less

尺寸

工作长度(输料带打开) 35.08 ' 10.7 m Less
工作宽度 6.5 ' 2.0 m Less
最大工作高度 11.17 ' 3.4 m Less
最小工作高度 7.67 ' 2.38 m Less
最大装料高度 15.58 ' 4.8 m Less
装运长度 – 基本机器 17.42 ' 5.33 m Less
装运最大高度 10.08 ' 3.1 m Less
运输宽度 7.75 ' 2.4 m Less
装运长度 – 输料带折叠 27.67 ' 8.5 m Less

转子组件

铣刨宽度 40.0 " 1000.0 毫米 Less
最大铣刨深度 12.0 " 305.0 毫米 Less
铣刨刀头数量 97 97 Less

传送带系统

集料输料带速度 827.0 '/min 252.0 m/min Less
集料输料带宽度 21.6 " 550.0 毫米 Less
卸载传送带长度 20.5 ' 6.3 m Less
卸载输料带宽度 23.6 " 600.0 毫米 Less
卸载输料带最大速度 827.0 '/min 252.0 m/min Less
卸载输料带摆动角度(自中心) 41.0 度 41.0 度 Less

保养加注容量

燃油箱容量 105.0 加仑 400.0 L Less
喷水系统 280.0 加仑 1060.0 L Less

采用 ACERT 技术的 Cat C7 发动机

采用 ACERT 技术的 Cat® C7 发动机将倍受肯定的系统与全新创新技术相结合,可精确地向燃烧室输送燃油。 强大而高效的 C7 符合美国 Tier 3 和 EU Stage IIIa 排放标准。


推进系统

双向可变排量轴向柱塞泵提供静液压传动动力。 为每个轮胎上的双排量驱动马达提供平衡牵引力。


轮式行走系统

使用轮胎式行走系统,机动灵活,可产生较高的行驶速度,减少机器转场的时间。


转子传动

向每个铣刨刀头提供最大可用马力。


转子

专为实现高效生产和延长使用寿命而设计。 可快速释放的锥形刀具,使刀具更换快速轻松。


主集料传送带

集料传送带可高效快速地清除铣刨室内的物料。 喷水系统用于润滑、冷却和减少灰尘。


折叠式前部卸料输送带

高容量和多功能性提高了作业现场生产率。 可以在运输过程中折叠传送带以缩小机器尺寸。


操作台

让机器更高效、更多产、操作更方便 触手可及的控制装置最大限度地降低了操作员的疲劳度。


贴边功能

通过液压控制右后腿进行完全贴边操作使 PM102 能够在靠近路边、墙壁或护罩导轨的地方使用。


右侧后履带转向

机器操控灵活,实现精确控制和生产。


自动纵坡和横坡控制选件

可选装的坡度控制系统具有精确的转子控制,可预设刨削深度。 系统通过配置,可以控制纵向或横向坡度。


可靠性和维修保养方便性

可靠性和维修保养方便性被整合到每台 Cat 机器中。 这些重要的特性让您的机器投资具备盈利能力。


PM102 - Wheel 选装设备

纵坡和横坡控制装置

液压操纵顶篷

高压冲洗系统

高容量水箱加注泵

行车灯套件