< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 239D 紧凑型履带式装载机凭借其径向提升设计,可提供令人印象深刻的中间提升伸出距离、卓越的挖掘性能和出色的牵引力。 其标准悬挂底盘系统提供卓越的牵引力、浮力、稳定性和速度,可以在各种应用场合和路况条件下作业。

发动机

单位:
发动机型号 Cat C2.2(涡轮) Cat C2.2(涡轮) Less
净功率 58.9 hp 44.0 kW Less
排量 134.3 in3 2.2 L Less
缸径 3.3 " 84.0 mm Less
冲程 3.9 " 100.0 mm Less
净功率(ISO 9249) 59.6 hp 44.4 kW Less
总功率(SAE J1995) 60.2 hp 44.9 kW Less
净功率(SAE J1349) 58.9 hp 44.0 kW Less
注意 符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准。 符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准。 Less

重量*

工作重量 7289.0 lb 3306.0 kg Less
注意 *工作重量、操作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、1676 mm(66")尘土型铲斗、320 mm(12.6")履带、标准流量液压装置、C0 驾驶室(OROPS、固定座椅)、880 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡、无选装配重(除非另有说明)。 *工作重量、操作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、1676 mm(66")尘土型铲斗、320 mm(12.6")履带、标准流量液压装置、C0 驾驶室(OROPS、固定座椅)、880 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡、无选装配重(除非另有说明)。 Less

操作技术规格

额定工作容量:50% 倾翻负载 2050.0 lb 930.0 kg Less

工作技术规格*

额定工作容量(50% 倾翻负载) 2050.0 lb 930.0 kg Less
接地面积(320 mm/12.6" 履带) 1373.0 in2 0.89 m2 Less
对地压力(320 mm/12.6" 履带) 5.3 psi 36.6 kPa Less
倾翻负载 4100.0 lb 1860.0 kg Less
倾斜油缸挖掘力 3969.0 lb 1801.0 kg Less
使用可选配重的额定工作容量 2250.0 lb 1021.0 kg Less
接地面积(400 mm/15.7" 履带) 1716.0 in2 1.11 m2 Less
对地压力(400 mm/15.7" 履带) 4.4 psi 30.3 kPa Less
额定工作容量(35% 倾翻负载) 1435.0 lb 651.0 kg Less
注意 *工作重量、操作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、1676 mm(66")尘土型铲斗、320 mm(12.6")履带、标准流量液压装置、C0 驾驶室(OROPS、固定座椅)、880 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡、无选装配重(除非另有说明)。 *工作重量、操作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、1676 mm(66")尘土型铲斗、320 mm(12.6")履带、标准流量液压装置、C0 驾驶室(OROPS、固定座椅)、880 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡、无选装配重(除非另有说明)。 Less

尺寸(近似值)*

履带接地长度 54.5 " 1384.0 mm Less
履带总长度 71.2 " 1808.0 mm Less
长度(不含铲斗) 99.3 " 2522.0 mm Less
铲斗放在地面上时的长度 127.3 " 3234.0 mm Less
至驾驶室顶部的高度 80.1 " 2034.0 mm Less
最大总高度 143.5 " 3645.0 mm Less
最大提升高度时的铲斗连接销高度 111.2 " 2825.0 mm Less
在运载位置的铲斗连接销高度 8.6 " 218.0 mm Less
在最大提升和卸载位置时的伸出距离 22.2 " 563.0 mm Less
在最大提升和卸载位置时的间隙 81.0 " 2057.0 mm Less
离地间隙 7.7 " 195.0 mm Less
离去角 34.5° 34.5° Less
最大卸载角 50.3° 50.3° Less
车辆宽度(履带宽度为 320 mm/12.6 in) 66.0 " 1676.0 mm Less
车辆宽度(履带宽度为 400 mm/15.7 in) 69.1 " 1756.0 mm Less
自中心至机器后部的转向半径 57.4 " 1458.0 mm Less
自中心至连接器的转向半径 45.6 " 1159.0 mm Less
自中心至铲斗的转向半径 81.5 " 2069.0 mm Less
臂与地面平行时的最大伸出距离 53.4 " 1356.0 mm Less
在最大高度的后倾角 85.5° 85.5° Less
注意 *工作重量、操作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、1676 mm(66")尘土型铲斗、320 mm(12.6")履带、标准流量液压装置、C0 驾驶室(OROPS、固定座椅)、880 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡、无选装配重(除非另有说明)。 *工作重量、操作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、1676 mm(66")尘土型铲斗、320 mm(12.6")履带、标准流量液压装置、C0 驾驶室(OROPS、固定座椅)、880 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡、无选装配重(除非另有说明)。 Less

液压系统

液压流量 – 标准:装载机液压压力 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
液压流量 – 标准:装载机液压流量 18.0 gal/min 69.0 L/min Less
液压流量 – 标准:液压动力(计算值) 35.5 hp 26.5 kW Less
液压流量 – 高流量:最大装载机液压压力 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
液压流量 – 高流量:最大装载机液压流量 26.0 gal/min 99.0 L/min Less
液压流量 – 高流量:液压动力(计算值) 50.9 hp 38.0 kW Less

驾驶室

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 I 级 ISO 3449:2005 I 级 Less
FOPS II 级 ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级 Less

动力传动系

行驶速度(前进或倒退):单速 7.0 mph 11.2 km/h Less

维修保养加注容量

冷却系统 3.2 gal 12.0 L Less
发动机曲轴箱 2.6 gal 10.0 L Less
燃油箱 15.1 gal 57.0 L Less
液压系统 11.9 gal 45.0 L Less
液压油箱 9.0 gal 34.0 L Less

舒适型驾驶室

业界领先的密封增压驾驶室选件使工作环境更加清洁和安静,并且提供了卓越的工装机具视野。 Cat 提供高靠背座椅、加热座椅、充气式座椅以及安装在座椅上的可调操纵手柄控制装置,使 D 系列在操作员舒适度方面业界领先。


高级显示屏

选装的高级显示屏最大限度改善了机器的功能和控制,允许在屏幕上调节机具响应、静液压响应和爬行控制装置。 此外,该显示屏还具有多语言功能以及自定义布局、安全系统和后视摄像头。


强大的性能

借助电子扭矩管理系统和具有减速踏板功能的电子手/脚油门,高性能动力传动系可提供最佳的性能和生产能力。 高流量液压系统适用于需要最佳液压工装机具性能的应用场合。 借助选装的条形纹宽履带,可以实现更大的浮力、更小的地面干扰,并在雪地提供更出色的牵引力,从而扩大应用范围。 机械控制式 Cat C2.2 发动机提供更高的功率和扭矩,允许进行部分油门操作来降低噪音声级,减少油耗。 Cat“智能调平”系统(ILEV)提供了业界领先的技术、集成以及选装功能,例如双向自平衡、工装机具自动复位和工装机具定位器。


悬挂底盘系统

标准的完全独立式扭力轮轴悬挂系统与选装的速度感应行驶控制系统相结合,改进了在崎岖地形中的操作,并提高了负载保持能力、生产率和操作员舒适度。 借助选装的条形纹宽履带,可以实现更大的浮力、更小的地面干扰,并在雪地提供更出色的牵引力,从而可在更广的应用范围中工作。


一流的视野

Cat 紧凑型履带式装载机可以使用众多性能匹配的 Cat 工装机具,使之成为作业现场功能最多的机器。


易于维修

可从地面检修所有日常维修点和日常维护点,有助于减少停机时间和提高生产率。


239D 标配设备

电气系统
  • 12V 电气系统
  • 80 安交流发电机
  • 点火钥匙起动/停止开关
  • 照明灯:仪表背光、两盏后尾灯、两盏后卤素工作灯、两盏可调卤素前车灯、顶灯
  • 倒车警报器
  • 重负荷蓄电池,880 CCA

操作员环境
  • 仪表:燃油油位、工时计
  • 操作员警告系统指示灯:空气滤清器堵塞、交流发电机输出、扶手升高/操作员离座、发动机冷却液温度、发动机机油压力、电热塞启用、液压滤清器阻塞、液压油温度、停车制动器接合、发动机排放系统
  • 可调聚乙烯座椅
  • 采用人机工程学设计的可折叠仿形扶手
  • 操作员离座或扶手升高时的控制互锁系统:液压系统禁用、静液压变速箱禁用、停车制动器接合
  • 可前倾的开放式 ROPS 驾驶室
  • FOPS,I 级
  • 顶窗和后窗
  • 地板垫
  • 内部后视镜
  • 12V 电源插座
  • 喇叭
  • 电子手油门旋钮
  • 可调操纵手柄控制装置
  • 带六按钮键盘的防盗安全系统
  • 带拦网的储物箱

动力传动系
  • Cat C2.2 涡轮增压柴油发动机
  • 双滤芯径向密封式空气滤清器
  • 液压油 S O SSM 取样阀
  • 筒式液压滤清器
  • 带油水分离器的筒式滤清器
  • 并列式散热器/液压油冷却器
  • 采用弹簧施压和液压释放设计的停车制动器
  • 静液压变速箱

其他
  • 可上锁的发动机罩
  • 长效防冻液,–36° C(–33° F)
  • 机器栓系点(6)
  • 提升臂支撑设备
  • 液压油液位目测表
  • 散热器冷却液位目测表
  • 散热器膨涨罐
  • Cat ToughGuard™ 软管
  • 流量连续的液压辅助装置
  • 带整体压力释放机件的重型偏平式快速分离装置
  • 将工装机具软管沿左提升臂侧布置的分开式 D 形圈
  • 信号灯电源插座
  • 机腹清洗盘
  • 变速按需运转风扇

必装设备
  • 标准或高流量液压系统
  • 手动或电动快速连接器
  • 座椅安全带,50 mm(2")或 75 mm(3")
  • 内嵌钢丝橡胶履带:– 320 mm(12.6")或 400 mm(15.7")
  • 舒适套件:
    • 开放式 ROPS(C0):固定座椅、脚油门(无头枕衬套、加热器或车门)
    • 开放式 ROPS(C1):脚油门、头枕衬套、杯架和多种座椅选择(机械悬浮座椅或高靠背加热型空气悬浮座椅)(无加热器或车门)
    • 带加热器的封闭式 ROPS(C2):脚油门、头枕衬套、加热器和除霜器、侧窗、杯架、无线电预留装置、多种座椅选择(机械悬浮座椅或高靠背加热型空气悬浮座椅)和车门(玻璃门或聚碳酸脂门)
    • 带空调的密闭式 ROPS(C3):C2 + 空调
  • 性能套件:
    • 性能套件 H1:标准流量液压装置(无自平衡)
    • 性能套件 H2:标准流量液压装置,双向电子自平衡(提升和降低),电子减震(提升和降低)
    • 性能套件 H3:高流量液压装置,双向电子自平衡(提升和降低),电子减震(提升和降低)

239D 选装设备

手/脚操纵型控制装置

外部配重

旋转标志灯

发动机缸体加热器 - 120V

寒冷气候液压油

定制喷漆

蓄电池断路开关

Product Link,蜂窝

速度感应行驶控制装置

高级显示屏:全彩色,127 mm(5")LCD 屏幕,高级多操作员安全系统,允许在屏幕上调节机具响应、静液压响应和爬行控制;后视摄像头预留装置

高级显示屏:包括后视摄像头

工装机具自动复位系统和工装机具定位器

带话筒的蓝牙收音机(带 USB 和辅助输入插孔的 AM/FM/天气频道接收器)