< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 287D 多地形装载机借助垂直提升设计,提供更长的伸出距离和提升高度,从而实现快速轻松的卡车装载。 其标准悬挂底盘系统提供卓越的牵引力、浮力、具有极低地面压力的速度和驾乘质量以及在各种路况条件下的最少地面干扰。

发动机

单位:
发动机型号 Cat C3.3B(涡轮) Cat C3.3B(涡轮) Less
净功率 71.8 hp 53.6 kW Less
总功率 74.3 hp 55.4 kW Less
净功率(EEC ISO 9249) 72.6 hp 54.1 kW Less
净功率 SAE 1349 71.8 hp 53.6 kW Less
排量 203.0 in3 3.3 L Less
缸径 3.7 " 94.0 mm Less
冲程 4.7 " 120.0 mm Less
总功率(SAE J1995) 74.3 hp 55.4 kW Less

重量*

工作重量 9929.0 lb 4504.0 kg Less

操作技术规格

额定工作容量:50% 倾翻负载 4000.0 lb 1814.0 kg Less

工作技术规格*

额定工作容量:35% 倾翻负载 2800.0 lb 1270.0 kg Less
使用可选配重的额定工作容量 4250.0 lb 1927.0 kg Less
倾翻负载 8000.0 lb 3629.0 kg Less
倾斜油缸挖掘力 7291.0 lb 3307.0 kg Less
地面接触面积 2561.0 in2 1.65 m2 Less
接地压力 3.9 psi 26.7 kPa Less

尺寸(近似值)*

履带接地长度 71.1 " 1807.0 mm Less
履带总长度 90.0 " 2285.0 mm Less
在铲斗触地时的长度 146.2 " 3714.0 mm Less
不带铲斗的长度 117.9 " 2995.0 mm Less
至驾驶室顶部的高度 83.2 " 2113.0 mm Less
车辆宽度 78.0 " 1981.0 mm Less
最大 总高度 158.1 " 4015.0 mm Less
在最大 提升位置时的铲斗连接销高度 125.1 " 3178.0 mm Less
在运载位置的铲斗连接销高度 7.5 " 190.0 mm Less
在最大 提升/卸载位置时的伸展距离 30.8 " 783.0 mm Less
在最大 提升/卸载位置时的伸展距离 94.0 " 2387.0 mm Less
离地间隙 8.9 " 226.0 mm Less
离去角 38° 38° Less
最大卸载角 51° 51° Less
中心转弯半径 - 后部 67.4 " 1712.0 mm Less
中心转弯半径 - 连接器 58.8 " 1494.0 mm Less
中心转弯半径 - 铲斗 92.0 " 2337.0 mm Less
最大 臂平行时的伸出距离 50.9 " 1292.0 mm Less
在最大高度时的后翻角 84° 84° Less
在最大提升位置时的铲斗连接销伸出距离 15.4 " 391.0 mm Less

液压系统

装载机液压压力 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
装载机液压压力 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
装载机液压流量 23.0 gal/min 86.0 L/min Less
装载机液压流量 32.0 gal/min 121.0 L/min Less
液压动力 44.0 hp 33.0 kW Less
液压动力(计算所得) 76.0 hp 57.0 kW Less

驾驶室

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 I 级 ISO 3449:2005 I 级 Less
FOPS II 级 ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级 Less

动力传动系

前进行驶速度 6.0 mph 9.6 km/h Less
后退行驶速度 6.0 mph 9.6 km/h Less

维修保养加注容量

冷却系统 3.7 gal 14.0 L Less
发动机曲轴箱 3.0 gal 11.0 L Less
燃油箱 24.8 gal 94.0 L Less
液压系统 13.7 gal 52.0 L Less
液压油箱 10.3 gal 39.0 L Less

舒适型驾驶室

业界领先的密封增压驾驶室选件使工作环境更加清洁和安静,并且提供了卓越的工装机具视野。 Cat 提供高靠背座椅、加热座椅、充气式座椅以及安装在座椅上的可调操纵手柄控制装置,使 D 系列在操作员舒适度方面业界领先。


出色的动力

借助电子扭矩管理系统、标配双速行驶和具有减速踏板功能的电子手/脚油门,高性能动力传动系可以提供最佳的性能和生产能力。 Cat C3.3B 发动机和高性能动力传动系提供了更高的发动机功率和扭矩,允许使用部分油门来降低噪音级别并减少油耗。 高流量 XPS 液压系统适用于需要最佳液压工装机具性能的应用。


多功能性令机器轻松应对任何作业

Cat“智能调平”系统(ILEV)提供了业界领先的技术、集成以及选装功能,例如双向自平衡、工装机具自动复位和工装机具定位器。 标配双级悬挂式底盘系统,与速度感应行驶控制系统选件结合使用可改善负载保持能力、提高操作员舒适性,并提供业界最平稳的行驶体验。 双悬挂式底盘系统采用独自绕枢轴旋转的摆动滚轮组件,从而提供最大的履带接地面积。 具有多种性能的配套 Cat 工装机具使得 Cat 多地形装载机成为作业现场功能最多的机器。


高级显示屏

选装的高级显示屏最大限度改善了机器的功能和控制,允许在屏幕上调节机具响应、静液压响应和爬行控制装置。 该显示屏还具有多语言功能以及可定制的布局、安全系统和后视摄像头。


易于维修

可从地面检修所有日常维修点和日常维护点,有助于减少停机时间和提高生产率。


287D 标配设备


287D 选装设备