< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 垃圾填埋压实机在设计上以耐用为本,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。 凭借优化的性能和卓越的维修方便性,我们的机器能让您开展更加安全和高效的作业。 816 于 1972 年推向市场,40 多年来一直处于行业领先地位。 为了帮助客户取得成功,我们不断推出全新的产品系列。 816K 秉承了我们在可靠性、性能、安全性、操作员舒适性、维修保养方便性和效率方面的优良传统。

发动机

单位:
总功率 284.0 hp 212.0 kW Less
净功率 248.0 hp 185.0 kW Less
发动机型号 Cat® C7.1 ACERT™:针对两种排放选项进行了配置 Cat® C7.1 ACERT™:针对两种排放选项进行了配置 Less
扭矩储备 52.0 % 52.0 % Less
缸径 4.1 " 105.0 mm Less
冲程 5.3 " 135.0 mm Less
排量 427.8 in3 7.01 L Less
排放 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 排放标准或者符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 排放标准或者符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 Less
高怠速 2270.0 rpm 2270.0 rpm Less
低怠速 800.0 rpm 800.0 rpm Less
额定功率(SAE J1349)- Tier 4 Final/Stage IV 248.0 hp 185.0 kW Less
额定功率(Net ISO 9249)- Tier 4 Final/Stage IV 248.0 hp 185.0 kW Less
总功率(SAE J1995)- Tier 4 Final/Stage IV 284.0 hp 212.0 kW Less
总功率(ISO 14396)- Tier 4 Final/Stage IV 274.0 hp 204.0 kW Less
1400 rpm 时的最大净扭矩 - Tier 4 Final/Stage IV 899.0 lbf-' 1219.0 N·m Less
额定功率(SAE J1349)- Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 249.0 hp 186.0 kW Less
额定功率(Net ISO 9249)- Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 249.0 hp 186.0 kW Less
总功率(SAE J1995)- Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 286.0 hp 213.0 kW Less
总功率(ISO 14396)- Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 275.0 hp 205.0 kW Less
1400 rpm 时的最大净扭矩 - Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 749.0 lbf-' 1016.0 N·m Less
无减额的最大海拔高度 9842.52 ' 3000.0 m Less

变速箱

变速箱类型 行星 – 动力换档 – ECPC 行星 – 动力换档 – ECPC Less
行驶速度:前进 - 1 档 3.8 mph 6.1 km/h Less
行驶速度:前进 - 2 档 6.8 mph 10.9 km/h Less
行驶速度:倒车 - 1 档 4.3 mph 7.0 km/h Less
行驶速度:倒车 - 2 档 7.8 mph 12.5 km/h Less

液压系统

双作用油缸:提升缸径与冲程 120 mm × 915 mm(4.7" × 36.0") 120 mm × 915 mm(4.7" × 36.0") Less
主卸压压力 3190.0 psi 22000.0 kPa Less
最大供油压力 2930.0 psi 20200.0 kPa Less
转速为 2111 rpm 时的泵流量 23.5 gal/min 89.0 L/min Less

轮轴

前部 行星 - 固定 行星 - 固定 Less
摆动角度 ±6° ±6° Less
后部 行星 – 摆动 行星 – 摆动 Less

制动器

停车制动器 弹簧施压液压释放型制动鼓和蹄片 弹簧施压液压释放型制动鼓和蹄片 Less

维修保养加注容量

燃油箱 132.1 gal 500.0 L Less
冷却系统 - Tier 4 Final/Stage IV 21.4 gal 81.0 L Less
变速箱 14.8 gal 56.0 L Less
差速器与终传动 - 前轴 11.4 gal 43.0 L Less
差速器与终传动 - 后轴 11.4 gal 43.0 L Less
柴油机尾气处理液箱(仅限 Tier 4 Final/Stage IV) 4.2 gal 16.0 L Less
发动机曲轴箱 5.28 gal 20.0 L Less
仅限液压油箱 19.8 gal 75.0 L Less
冷却系统 - Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 19.3 gal 73.0 L Less
注意 所有非道路用 Tier 4 Final 和 Stage IV 柴油发动机都需要使用:– 硫含量等于或少于 15 ppm(mg/kg)(适用于 EPA)或 10 ppm(mg/kg)(适用于欧盟)的超低硫柴油(ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel)燃料。 在与 15 ppm(mg/kg)硫或更少的 ULSD 混合并且生物柴油原料符合 ASTM D7467 技术规格时,可以接受最高为 B20 的生物柴油混合燃料。 – 要求使用 Cat® DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 技术规格的机油。 – 符合 ISO 22241-1 所有要求的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)。 所有非道路用 Tier 4 Final 和 Stage IV 柴油发动机都需要使用:– 硫含量等于或少于 15 ppm(mg/kg)(适用于 EPA)或 10 ppm(mg/kg)(适用于欧盟)的超低硫柴油(ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel)燃料。 在与 15 ppm(mg/kg)硫或更少的 ULSD 混合并且生物柴油原料符合 ASTM D7467 技术规格时,可以接受最高为 B20 的生物柴油混合燃料。 – 要求使用 Cat® DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 技术规格的机油。 – 符合 ISO 22241-1 所有要求的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)。 Less

重量

工作重量 56899.0 lb 25809.0 kg Less

驾驶室 – 隔音

操作员噪声级(ISO 6396) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
机器噪声级(ISO 6395)(Tier 4 Final/Stage IV) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
机器噪声级别(ISO 6395)Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

驾驶室 – 标配

操作员噪声级(ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
机器噪声级(ISO 6395)(Tier 4 Final/Stage IV) 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less
机器噪声级别(ISO 6395)Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) Less

操作技术规格

最大工作重量(Tier 4 Final/Stage IV) 56899.0 lb 25809.0 kg Less
最大工作重量(Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准) 56308.0 lb 25541.0 kg Less

尺寸(近似值)

至排气管顶部的高度 11.5 ' 3497.0 mm Less
至机罩顶部的高度 8.9 ' 2720.0 mm Less
保险杠离地间隙 2.7 ' 818.0 mm Less
铰接件至前轮轴中心线的距离 5.5 ' 1675.0 mm Less
轴距 11.0 ' 3350.0 mm Less
宽度(含车轮) 131.4 ' 3338.0 mm Less
至标志灯顶部的高度 14.3 ' 4368.0 mm Less
后轮轴中心线至保险杠的距离 6.5 ' 1990.0 mm Less
总长度(最大) 26.4 ' 8058.0 mm Less
至驾驶室车顶的高度 12.7 ' 3878.0 mm Less
内转弯半径(车轮) 8.9 ' 2700.0 mm Less
内转弯半径(铲刀) 9.5 ' 2910.0 mm Less
外转弯半径(铲刀) 21.2 ' 6473.0 mm Less
离地间隙 1.7 ' 516.0 mm Less

液压系统 – 转向

缸径 4.0 " 101.6 mm Less
最大系统流量 2111 rpm 时为 147 L/min(2111 rpm 时为 38.8 gal/min) 2111 rpm 时为 147 L/min(2111 rpm 时为 38.8 gal/min) Less
转向压力限制 4003.0 psi 27600.0 kPa Less
转向系统 – 回路 闭心式负载感应 闭心式负载感应 Less
转向系统 – 泵 活塞 – 可变排量 活塞 – 可变排量 Less
冲程 23.5 " 597.0 mm Less
车辆铰接角度 84.0 度 84.0 度 Less

铲刀

宽度 – 刮土板长度 11.75 ' 3580.0 mm Less
高度(含铲刃和滤网) 6.4 ' 1961.0 mm Less
最大挖方深度 1.2 ' 362.0 mm Less
地面上方最大提升高度 3.7 ' 1140.0 mm Less
端刃宽度 12.0 ' 3656.0 mm Less

车轮

浆形轮齿 - 重量(总成) 13126.0 lb 5954.0 kg Less
浆形轮齿 - 外径 67.6 " 1717.0 mm Less
浆形轮齿 - 筒径 55.1 " 1400.0 mm Less
浆形轮齿 - 筒宽 40.0 " 1016.0 mm Less
浆形轮齿 - 每排轮齿 5 5 Less
浆形轮齿 - 每轮轮齿 20 20 Less
浆形轮齿 - 可更换 焊接式 焊接式 Less
浆形轮齿 - 含筒宽度 131.4 " 3338.0 mm Less
浆形轮齿 - 轮齿高度 6.25 " 159.0 mm Less
十字轮齿 - 重量(总成) 13982.0 lb 6342.0 kg Less
十字轮齿 - 外径 67.6 " 1717.0 mm Less
十字轮齿 - 筒径 55.1 " 1400.0 mm Less
十字轮齿 - 筒宽 40.0 " 1016.0 mm Less
十字轮齿 - 每排轮齿 5 5 Less
十字轮齿 - 每轮轮齿 20 20 Less
十字轮齿 - 可更换 焊接式 焊接式 Less
十字轮齿 - 含筒宽度 131.4 " 3338.0 mm Less
十字轮齿 - 轮齿高度 6.25 " 159.0 mm Less
组合轮齿 - 重量(总成) 13554.0 lb 6148.0 kg Less
组合轮齿 - 外径 67.6 " 1717.0 mm Less
组合轮齿 - 筒径 55.1 " 1400.0 mm Less
组合轮齿 - 筒宽 40.0 " 1016.0 mm Less
组合轮齿 - 每排轮齿 5 5 Less
组合轮齿 - 每轮轮齿 20 20 Less
组合轮齿 - 可更换 焊接式 焊接式 Less
组合轮齿 - 含筒宽度 131.4 " 3338.0 mm Less
组合轮齿 - 轮齿高度 6.25 " 159.0 mm Less

效率和生产率

通过集成的机器系统实现所需的效率和生产率。


结构

专门针对最严苛的作业条件而打造。


发动机与动力传动系

借助改进的功率和控制装置,提高工作效率。


车轮和轮齿

提供更多的选件来满足您的操作需求。


操作台

一流的操作员舒适性和人机工程学设计。


集成技术

监视、管理和改善作业现场的运营。


垃圾防护

最大程度地延长作业时间,使用寿命长 – 满足客户的最终收益要求。


安全

您的安全是我们的头等大事。


可持续性

环境的忠诚卫士。


维修保养方便性

通过缩短您的维修保养时间来延长正常运行时间。


客户支持

您的 Cat 代理商知道如何让您的机器高效运转。


运营成本

通过智能化工作为客户节省时间和金钱。


816K 标配设备

动力传动系
  • 高级生产率电子控制系统(APECS)
  • 空对空后冷器
  • 全液压密封多盘湿式行车制动器
  • Cat 清洁排放模块(仅限 Tier 4 Final/Stage IV)
  • 电液压停车制动器
  • ECPC(Electronic Clutch Pressure Control,电子离合器压力控制)
  • 采用 ACERT 技术的 Cat C7.1 发动机(提供适用于两种排放选项的配置):– Tier 4 Final/Stage IV – Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准
  • 发动机驱动式冷却风扇(吸气)
  • 燃油充注泵(电动)
  • 油对空冷却器
  • 地面发动机停机开关
  • 机罩下方的消音器(仅限 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准)
  • 单体内芯散热器
  • (乙醚)辅助起动装置
  • 油门锁
  • 带有 2F/2R 速度范围控制器的行星齿轮变速箱
  • 变矩器

电气系统
  • 倒车警报器
  • 150 A 交流发电机
  • 免维护蓄电池
  • 24 V 电气系统
  • 可上锁的地面主断路开关
  • 无开关警告灯(LED 频闪灯)
  • 前部和后部照明系统
  • 电子起动装置
  • 紧急起动用起动插座

操作员环境
  • 用于移动电话或笔记本电脑连接的 12 V 电源端口
  • AccuGrade™ 测绘组件(预留)
  • 带有顶装式冷凝器的空调
  • 隔音增压驾驶室
  • 后视摄像头
  • 衣帽钩
  • 指尖换档控制装置
  • 翻转式扶手
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 安装在地板上的液压控制装置
  • 液压工装锁止装置
  • 仪表盘仪表:– DEF 液位(仅限 Tier 4 Final/Stage IV)– 发动机冷却液温度 – 燃油油位 – 液压油温度 – 车速表/转速表 – 变矩器温度
  • 仪表盘警告指示灯:– 操作警报系统,三类 – 制动油压 – 低电压电气系统 – 发动机故障警报和操作灯 – 停车制动器状态
  • 内部四柱式防滚翻保护结构(ROPS/FOPS)
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯架
  • 内视镜(全景)
  • 后视镜(外部安装)
  • CB 无线电预留装置
  • 娱乐用无线电预留装置:– 天线 – 扬声器 – 转换器(12 伏,10-15 安)
  • 76 mm(3")宽的可回缩安全带,带提醒器
  • 带锁止功能的 STIC 控制系统
  • 前防晒板
  • 淡色玻璃
  • 变速箱档位指示器
  • 重要信息管理系统(VIMS,Vital Information Management System):- 图形化信息显示屏 - 外部数据端口 - 自定义操作员配置文件 - 后格栅上的事件指示灯
  • 前、后湿臂雨刷器/清洗器:– 前、后间歇性雨刷器

护罩
  • 前、后轮轴护罩
  • 驾驶室车窗护罩
  • 曲轴箱和动力传动系铰链式护罩
  • 传动轴护罩
  • 散热器护罩
  • 冲击杆

油液
  • 预先混合的浓度为 50% 长效防冻剂(防冻温度低至 -34° C/-29° F)

其他标准设备
  • DEF 箱加注表(仅限 Tier 4 Final/Stage IV)
  • 可上锁维修门
  • 发动机、散热器、变速箱、液压油箱的生态排放口
  • 使用 CJ-4 机油时 500 小时换油间隔的发动机曲轴箱
  • 紧急出口
  • 灭火系统预留装置
  • 500 L(132 gal)燃油箱
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT™ 软管
  • 液压装置、发动机和变速箱机油冷却器
  • 高速换油系统
  • 机油取样阀
  • 负载感应转向系统
  • 全液压滤清系统
  • 防破坏车锁
  • 文丘里式排气管

标配附件 - 操作环境
  • (车窗)玻璃:- 标准粘合玻璃或橡胶安装式玻璃
  • 喇叭总成(标准)
  • 喇叭总成(小号式)
  • 照明灯 – 驾驶室:– 标准或 LED
  • 后视镜 - 驾驶室:- 标准或加热
  • 预滤器 – 驾驶室:– 标准或电动
  • 座椅 - 驾驶室:- 标准或加热和通风

标配附件 - 动力传动系
  • 轮轴:- 轴配置总成(前部限滑)- 轴配置总成(后部限滑)–轴配置总成(前后限滑)

标配附件 - 特殊配置总成
  • 发动机预滤器:- 涡轮或双级

标配附件 - 铲刀
  • 推土机配置总成 – 标准(不含铲刀)
  • 推土机配置总成 – 直刃铲刀
  • 推土机配置总成 – 倾斜(不含铲刀)

标配附件 - 技术产品
  • Product Link:- GSM、卫星

标准附件 - 车轮和清理器杆
  • 车轮和轮齿:– 车轮配置总成( 6.25" 十字轮齿)– 车轮配置总成(6.25" 浆形轮齿)- 车轮配置总成(6.25" 十字和浆形) - 车轮,切碎器
  • 杆总成 - 清洁器(清洁爪和冲击杆)

816K 选装设备

操作员环境
  • AM/FM/AUX/USB/蓝牙无线电

油液
  • 防冻温度低至 –50° C (–58° F) 的防冻剂

特殊配置总成
  • 发动机:– 隔音装置

起动辅助装置
  • 120 V 发动机冷却液加热器
  • 240 V 发动机冷却液加热器

其他
  • 贴膜(ANSI)(仅限 Tier 4 Final/Stage IV)
  • 欧盟认证(仅限 Tier 4 Final/Stage IV)
  • 板 - 制造年份(仅限 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准)