< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

816F2 用途极广,品质卓越,适合在恶劣的垃圾填埋条件下作业。

发动机

单位:
总功率 253.0 hp 189.0 kW Less
净功率 232.0 hp 173.0 kW Less
发动机型号 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
净功率 ISO 3046-2 232.0 hp 173.0 kW Less
净功率 ISO 9249 235.0 hp 175.0 kW Less
SAE J1349 232.0 hp 173.0 kW Less
EEC 80/1269 235.0 hp 175.0 kW Less
扭矩储备 19.0 % 19.0 % Less
缸径 4.4 " 112.0 mm Less
冲程 5.9 " 149.0 mm Less
排量 537.0 in3 8.8 L Less

变速箱

前进 1 档 3.5 mph 5.6 km/h Less
前进 2 档 5.9 mph 9.5 km/h Less
倒车 1 档 4.0 mph 6.3 km/h Less
倒车 2 档 6.6 mph 10.6 km/h Less

液压系统

2015 rpm 与 6900 kPa(1000 psi)条件下的叶轮泵输出 29.6 gal/min 112.0 L/min Less
安全阀设定值 2248.0 psi 15500.0 kPa Less
提升缸径 x 冲程 120.65 mm x 913.9 mm 4.75" x 36" 120.65 mm x 913.9 mm 4.75" x 36" Less

轮轴

前部 固定 固定 Less
摆动式后轮 ±8° ±8° Less

制动器

标准 符合 OSHA 标准 符合 OSHA 标准 Less

车轮 - 耐磨材料制成的十字轮齿(ARM)

钢轮宽度 3.33 ' 1016.0 mm Less
轮直径 4.25 ' 1300.0 mm Less
每个车轮的轮齿数 20 20 Less

车轮 - V 形切碎铲刀

钢轮宽度 3.33 ' 1016.0 mm Less
轮直径 4.25 ' 1300.0 mm Less
每个车轮的铲刀数 20 20 Less

直铲

端刃宽度 11.9 ' 3657.0 mm Less
刮土板长度 11.67 ' 3556.0 mm Less
高度 6.27 ' 1914.0 mm Less

维修保养加注容量

燃油箱 117.8 gal 446.0 L Less
冷却系统 14.5 gal 55.0 L Less
曲轴箱 9.0 gal 34.0 L Less
变速箱 13.2 gal 50.0 L Less
差速器与终传动 - 前 11.4 gal 43.0 L Less
差速器与终传动 - 后 11.4 gal 43.0 L Less
液压系统(包括油箱) 36.2 gal 137.0 L Less
液压油箱 23.2 gal 88.0 L Less

重量

工作重量 52364.0 lb 23748.0 kg Less

驾驶室

ROPS/FOPS 符合 SAE 和 ISO 标准 符合 SAE 和 ISO 标准 Less

噪声性能

标准 符合必要的噪声标准 符合必要的噪声标准 Less

操作技术规格

离地间隙 1.5 ' 456.0 mm Less

尺寸(近似值)

至带空调的驾驶室顶部的高度 12.75 ' 3801.0 mm Less
至排气管顶部的高度 11.36 ' 3462.0 mm Less
至机罩顶部的高度 8.16 ' 2489.0 mm Less
保险杠离地间隙 2.64 ' 804.0 mm Less
冲击杆离地间隙 2.13 ' 650.0 mm Less
后轮轴中心线至保险杠边缘的距离 6.22 ' 1896.0 mm Less
后轴中心线至铰接件的距离 5.5 ' 1675.0 mm Less
轴距 10.9 ' 3350.0 mm Less
铲刀放在地面时的长度 25.76 ' 7854.0 mm Less
宽度(含车轮) 10.95 ' 3338.0 mm Less
端刃宽度(铲刀) 11.99 ' 3657.0 mm Less
转弯半径 - 外端刃 21.21 ' 6464.0 mm Less
直刃式铲刀宽度 11.67 ' 3556.0 mm Less
钢轮宽度 3.33 ' 1016.0 mm Less
离地间隙 1.49 ' 456.0 mm Less

废物保护装置和冷却系统

使您能够在最严苛的重型设备应用场合中进行作业 - 固态垃圾填埋。


轮齿和车轮

Caterpillar 提供了可将轮齿与推土铲焊接在我们生产的钢圈上的选择,以满足您的需求。 无论选择哪种产品,它都是我们的压实机整体系统中的一部分,能够发挥:最大生产力、最高性能和最佳压实效果。


动力传动系

Cat 动力传动系使可靠性能成为标准特点。


垃圾填埋铲刀

多个铲刀选件可满足您的摊铺和推土作业要求。


操作台

舒适性及控制能力 - 高质量的操作台有助于提高生产效率。


维修保养方便性

如果维护简单且易于进行,则维修会很方便。


全面的客户支持

当您购买 Cat 机器时,还获得了来自真正的垃圾填埋设备专家 - Caterpillar 代理商网络提供的 Caterpillar 客户全面支持承诺。


816F 系列 2 标配设备

电气系统
  • 倒车警报器
  • 80A 交流发电机
  • 免维护蓄电池(2)
  • 诊断接头
  • 卤素灯照明系统(前部、后部和安装在驾驶室上)
  • 24V 起动和充电系统
  • 紧急起动用起动插座

护罩
  • 前、后轮轴
  • 驱动轴
  • 铰链式曲轴箱
  • 液压油箱
  • 动力传动系
  • 转向油缸

其他标准设备
  • Cat O 形端面密封圈/连接器
  • XT™ 软管
  • 冷却器
  • 带销铰接牵引杆
  • 采用可上锁检修门的金属机罩
  • 液压油冷却器
  • 机油取样阀
  • 冲击杆(所有车轮)
  • 防破坏车锁
  • 车轮(1016 mm/40"),带焊接式十字轮齿,加长内轮辋

推铲
  • 推土机铲刀、液压装置和连杆不包含在标准设备内

防冻剂
  • 预先混合的 50% 浓度长效冷却液,防冻温度低至 -34°C(–29°F)

动力传动系
  • 全液压、密封湿盘式制动器
  • Cat® C9 ACERT™ 发动机
  • 发动机冷却风扇(吸入)
  • 燃油充注泵(电动)
  • 消音器
  • 新一代模块化散热器(NGMR)
  • (乙醚)辅助起动装置
  • 变矩器
  • 行星齿轮变速箱(2 种前进速度/2 种倒车速度)

操作员环境
  • 顶装空调
  • 铲刀控制系统锁
  • 带防滚翻保护结构/防落物保护结构的加压抑噪驾驶室
  • 衣帽钩
  • 点烟器和烟灰缸
  • Caterpillar 监控系统
  • 驾驶室顶灯
  • 插片式保险丝(驾驶室内)
  • 加热器和除霜器
  • 电动喇叭(安装在方向盘上)
  • 液压转向系统
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 后视镜(内部安装)
  • KAB 机械悬浮座椅
  • 76 mm(3")宽可回缩座椅安全带
  • 前、后湿臂雨刷器/清洗器