< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

816F 系列 2 垃圾填埋压实机

发动机

单位:
总功率 253.0 hp 189.0 kW Less
净功率 232.0 hp 173.0 kW Less
发动机型号 C9 ACERT C9 ACERT Less
净功率 ISO 3046-2 232.0 hp 173.0 kW Less
净功率 ISO 9249 235.0 hp 175.0 kW Less
SAE J1349 232.0 hp 173.0 kW Less
EEC 80/1269 235.0 hp 175.0 kW Less
扭矩储备 19.0 % 19.0 % Less
缸径 4.4 " 112.0 mm Less
冲程 5.9 " 149.0 mm Less
排量 537.0 in3 8.8 L Less

变速箱

前进 1 档 3.5 mph 5.6 km/h Less
前进 2 档 5.9 mph 9.5 km/h Less
倒车 1 档 4.0 mph 6.3 km/h Less
倒车 2 档 6.6 mph 10.6 km/h Less

液压系统

2015 rpm 与 6900 kPa(1000 psi)条件下的叶轮泵输出 29.6 gal/min 112.0 L/min Less
安全阀设定值 2248.0 psi 15500.0 kPa Less
提升缸径 x 冲程 120.65 mm x 913.9 mm 4.75" x 36" 120.65 mm x 913.9 mm 4.75" x 36" Less

轮轴

前部 固定 固定 Less
摆动式后轮 ±8° ±8° Less

制动器

标准 符合 OSHA 标准 符合 OSHA 标准 Less

车轮 – 耐磨材料制成的十字轮齿(ARM)

钢轮宽度 3.33 ' 1016.0 mm Less
轮直径 4.25 ' 1300.0 mm Less
每个车轮的轮齿数 20 20 Less

轮子 - V 形切碎铲刀

钢轮宽度 3.33 ' 1016.0 mm Less
轮直径 4.25 ' 1300.0 mm Less
每个车轮的铲刀数 20 20 Less

直铲

端刃宽度 11.9 ' 3657.0 mm Less
刮土板长度 11.67 ' 3556.0 mm Less
高度 6.27 ' 1914.0 mm Less

维修保养加注容量

燃油箱 117.8 gal 446.0 L Less
冷却系统 14.5 gal 55.0 L Less
曲轴箱 9.0 gal 34.0 L Less
变速箱 13.2 gal 50.0 L Less
差速器与终传动 - 前轴 11.4 gal 43.0 L Less
差速器与终传动 - 后轴 11.4 gal 43.0 L Less
液压系统(包括油箱) 36.2 gal 137.0 L Less
液压油箱 23.2 gal 88.0 L Less

重量

工作重量 52364.0 lb 23748.0 kg Less

驾驶室

ROPS/FOPS 符合 SAE 和 ISO 标准 符合 SAE 和 ISO 标准 Less

噪声性能

标准 符合必要的声音标准 符合必要的声音标准 Less

操作技术规格

离地间隙 1.5 ' 456.0 mm Less

尺寸(近似值)

至带空调的驾驶室顶部的高度 12.74 ' 3801.0 mm Less
至排气管顶部的高度 11.36 ' 3462.0 mm Less
至机罩顶部的高度 8.16 ' 2489.0 mm Less
保险杠离地间隙 2.64 ' 804.0 mm Less
冲击杆离地间隙 2.13 ' 650.0 mm Less
后轮轴中心线至保险杠边缘的距离 6.22 ' 1896.0 mm Less
后轴中心线至铰接件的距离 5.5 ' 1675.0 mm Less
轴距 10.9 ' 3350.0 mm Less
铲刀放在地面时的长度 25.76 ' 7854.0 mm Less
宽度(含车轮) 10.95 ' 3338.0 mm Less
端刃宽度(铲刀) 11.99 ' 3657.0 mm Less
转弯半径 – 外端刃 21.21 ' 6464.0 mm Less
直刃式铲刀宽度 11.67 ' 3556.0 mm Less
钢轮宽度 3.33 ' 1016.0 mm Less
离地间隙 1.49 ' 456.0 mm Less

废物保护装置和冷却系统

它具有许多标准的防垃圾特性,包括成熟的轮轴护罩系统和金属机罩设计以及新一代模块化散热器,可减少生产回收垃圾的堆积,并提升冷却能力。


轮齿和车轮

Caterpillar 设计制造的钢轮与动力传动系的匹配性能好,可满足您对耐用性的要求。 与标准十字轮齿或切碎机轮完美结合,可提供出色的牵引力、斜坡稳定性和最为高产、高效的压实能力。


动力传动系

Cat® C9 发动机采用 ACERT™ 技术,能够提供最大功率,并结合电子离合器压力控制装置和行星动力换档变速箱,在垃圾填埋应用方面具有卓越的性能和可靠性。


垃圾填埋铲刀

通过 Cat 工装机具和服务部获得的多种铲刀可用于推土和摊铺废料,满足您的现场要求。


操作台

绝佳的视野、精心布置的操纵杆、开关和仪表,对空气质量和声音控制的关注,以及用于存放操作员个人物品的内置存储空间,最大限度地提高了操作员舒适性和生产率。


维修保养方便性

铰接式检修门、易于检修的定期维护点、方便观察的目测表、位于驾驶室内的插片式保险丝和独立的冷却系统等诸多便利功能,使维修保养更加容易。


全面的客户支持

Cat 代理商是满足您所有设备需求的唯一可靠渠道。 他们提供广泛的服务,满足您的作业需求,使您能够长期以低成本工作。