< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

836H 垃圾填埋压实机

发动机

单位:
总功率 553.84 hp 413.0 kW Less
净功率 506.0 hp 372.0 kW Less
发动机型号 C18 ACERT C18 ACERT Less
直接驱动 - 总功率 523.0 hp 390.0 kW Less
直接驱动 - 飞轮功率 468.0 hp 349.0 kW Less
变矩器驱动 - 总功率 554.0 hp 413.0 kW Less
变矩器驱动 - 飞轮功率 499.0 hp 372.0 kW Less
飞轮功率 506.0 hp 372.0 kW Less
净功率 ISO 9249 506.0 hp 372.0 kW Less
直接驱动 - 扭矩储备 37.0 % 37.0 % Less
变矩器驱动 - 扭矩储备 36.0 % 36.0 % Less
缸径 5.71 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1104.53 in3 18.1 L Less

变速箱

直接驱动 - 前进 1 档 3.8 mph 6.1 km/h Less
直接驱动 - 前进 2 档 6.8 mph 10.9 km/h Less
直接驱动 - 后退 1 档 4.0 mph 6.4 km/h Less
直接驱动 - 后退 2 档 7.1 mph 11.4 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 1 档 3.6 mph 5.8 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 2 档 6.4 mph 10.3 km/h Less
变矩器驱动 - 后退 1 档 3.8 mph 6.1 km/h Less
变矩器驱动 - 后退 2 档 6.7 mph 10.8 km/h Less

液压系统

安全阀设定值 3495.41 psi 24100.0 kPa Less
提升缸径 x 冲程 139.75 mm x 1021 mm 5.5" x 40.2" 139.75 mm x 1021 mm 5.5" x 40.2" Less

轮轴

前部 行星式固定 行星式固定 Less
摆动式后轮 ±6° ±6° Less

车轮 – 耐磨材料制成的十字轮齿(ARM)

钢轮宽度 4.59 ' 1400.0 mm Less
轮直径 5.64 ' 1720.0 mm Less
直径(含齿尖) 6.73 ' 2050.0 mm Less
每个车轮的轮齿数 35 35 Less

维修保养加注容量

燃油箱 209.49 gal 793.0 L Less
冷却系统 28.27 gal 107.0 L Less
曲轴箱 15.85 gal 60.0 L Less
变速箱 21.93 gal 83.0 L Less
差速器与终传动 - 前轴 49.14 gal 186.0 L Less
差速器与终传动 - 后轴 50.19 gal 190.0 L Less
液压油箱 36.19 gal 137.0 L Less

重量

工作重量 118388.09 lb 53700.0 kg Less

噪声性能

标准 符合 ANSI/SAE 和 ISO 标准 符合 ANSI/SAE 和 ISO 标准 Less

尺寸(近似值)

至带空调的驾驶室顶部的高度 14.92 ' 4549.0 mm Less
至排气管顶部的高度 13.64 ' 4157.0 mm Less
至机罩顶部的高度 10.5 ' 3201.0 mm Less
配重离地间隙 1.95 ' 593.0 mm Less
保险杠离地间隙 3.36 ' 1025.0 mm Less
后轮轴中心线至配重边缘 10.28 ' 3132.0 mm Less
铰接件至前轮轴中心线的距离 7.46 ' 2275.0 mm Less
轴距 179.13 ' 4550.0 mm Less
铲刀放在地面时的长度 33.41 ' 10182.0 mm Less
宽度(含车轮) 14.0 ' 4280.0 mm Less
离地间隙 23.35 " 593.0 mm Less

垃圾防护

836H 的抗废料设计和功能可减少生产回收废料的堆积,并通过防止碎屑进入发动机室来增强冷却能力。


垃圾填埋特点

Cat 轮轴护罩系统和多个铲刀可满足您的现场要求 - 从摊铺废料层到推土及保持倾倒区域的清洁。


动力传动系

采用 ACERT® 技术的 Cat C18 MEUI 发动机符合美国 EPA/欧盟 Stage III 排放标准。 Cat 行星齿轮动力换档变速箱和叶轮离合器变矩器(具有锁止离合器)可提供更强的轮辋牵引力控制,以实现精确高效的操作。


车轮和轮齿

Cat 车轮专为实现高性能而设计,它是对 Cat 轮轴护罩系统和动力传动系的补充。 836H 配备十字轮齿或切碎铲刀,可在倾斜堆积的物料上提供高产、高效的压实能力,以及出色的牵引力和斜坡稳定性。


液压系统

836H 使用电液压系统,操作方便,操作员舒适性高。 新的自动铲刀定位系统有助于提高机器生产率。


操作员控制装置

通过先进的驾驶室体验高水平的效率和舒适性。 更低的噪声级别、良好的通风、宽敞空间和指尖铲刀控制,这些都有助于提高生产率。


操作台

836H 驾驶室设计可提高生产率和操作员舒适性。 驾驶室具有开阔的视野和良好的通风、间歇式湿臂雨刷器、人机工程学设计和控制装置布置,并且预留有双向无线电装置。


维修保养方便性

铰接检修门、易于检修的定期维护点、方便观察的目测表和独立的冷却系统等诸多便于维修的特性,使维修保养更容易。 新的变速箱远程测压口提高了维修方便性。


全面的客户支持

Cat 代理商提供广泛的服务,您可在购买设备时签订《客户支持协议》以确定所需的服务。 为了帮助您获得最佳的投资回报,代理商将协助您选定计划,该计划涵盖从机器和附件选择到更换的所有事项。