< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 垃圾填埋压实机在设计上以耐用为本,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。 凭借优化的性能和卓越的维修方便性,我们的机器能让您开展更加安全和高效的作业。 836 于 1993 年推向市场,20 多年来一直处于行业领先地位。 为了帮助客户取得成功,我们不断推出全新的产品系列。 836K 秉承了我们在可靠性、性能、安全性、操作员舒适性、维修保养方便性和效率方面的优良传统。

发动机

单位:
总功率 562.0 hp 419.0 kW Less
净功率 496.0 hp 370.0 kW Less
发动机型号 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
缸径 5.71 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1104.5 in3 18.1 L Less
排放 Tier 4 Final/Stage IV/韩国 Tier 4 Final 或 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 Tier 4 Final/Stage IV/韩国 Tier 4 Final 或 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 Less
总功率(SAE J1349) 562.0 hp 419.0 kW Less
高怠速 2120.0 rpm 2120.0 rpm Less
低怠速 750.0 rpm 750.0 rpm Less
无减额的最大海拔高度 7500.0 ' 2286.0 m Less
1300 rpm 转速时的最大总扭矩 2275.0 lbf-ft 3085.0 N·m Less
净功率 – SAE J1349:变矩器驱动 – 总功率 496.0 hp 370.0 kW Less
净功率 – SAE J1349:变矩器驱动 – 扭矩储备 52.0 % 52.0 % Less
净功率 – SAE J1349:直接驱动 – 总功率 496.0 hp 370.0 kW Less
净功率 – SAE J1349:直接驱动 – 扭矩储备 52.0 % 52.0 % Less
额定功率(实验室) 555.0 hp 414.0 kW Less
额定功率(净功率 ISO 14396) 553.0 hp 412.0 kW Less

变速箱

变速箱类型 行星 – 动力换档 – ECPC 行星 – 动力换档 – ECPC Less
行驶速度:前进 – 变矩器 1 档 3.9 mph 6.2 km/h Less
行驶速度:前进 – 变矩器 2 档 6.8 mph 10.9 km/h Less
行驶速度:前进 – 锁止 1 档 4.0 mph 6.5 km/h Less
行驶速度:前进 – 锁止 2 档 7.3 mph 11.7 km/h Less
行驶速度:倒车 – 变矩器 1 档 4.0 mph 6.5 km/h Less
行驶速度:倒车 – 变矩器 2 档 6.5 mph 10.4 km/h Less
行驶速度:倒车 – 锁止 1 档 4.3 mph 6.9 km/h Less
行驶速度:倒车 – 锁止 2 档 7.6 mph 12.3 km/h Less

液压系统

缸径 5.0 " 127.0 mm Less
缸径 5.5 " 137.9 mm Less
液压系统 流量共享工装 流量共享工装 Less
提升系统 双作用油缸 双作用油缸 Less
主卸压压力 3495.0 psi 24100.0 kPa Less
最大供油压力 4640.0 psi 32000.0 kPa Less
2006 rpm 转速时的泵流量 66.0 gal/min 250.0 L/min Less
转向系统 双作用 – 安装在端部 双作用 – 安装在端部 Less
冲程 29.1 " 740.0 mm Less
冲程 40.2 " 1021.0 mm Less
车辆铰接角度 86° 86° Less

轮轴

前部 行星 - 固定 行星 - 固定 Less
摆动角度 13° 13° Less
后部 行星 – 摆动 行星 – 摆动 Less

制动器

控制系统 全液压分离回路 全液压分离回路 Less
停车制动器 弹簧施压,液压释放 弹簧施压,液压释放 Less

维修保养加注容量

燃油箱 209.0 gal 793.0 L Less
冷却系统 28.0 gal 107.0 L Less
曲轴箱 16.0 gal 60.0 L Less
变速箱 32.0 gal 120.0 L Less
差速器与终传动 - 前轴 49.0 gal 186.0 L Less
差速器与终传动 - 后轴 50.0 gal 190.0 L Less
柴油发动机油液箱(Tier 4 Final/Stage IV/韩国 Tier 4 Final 排放标准) 9.0 gal 32.8 L Less
液压系统(仅限液压油箱) 63.0 gal 240.0 L Less

重量

工作重量 123319.0 lb 55927.0 kg Less

驾驶室

外部噪声级别 – 标准 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less
外部噪声级别 – 隔音 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
内部噪声级别 – 标准 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
内部噪声级别 – 隔音 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less

工作技术规格

最大工作重量(Tier 4 Final/Stage IV/韩国 Tier 4 Final 排放标准)– 多铲刀和车轮系列 123319.0 lb 55927.0 kg Less
最大工作重量(Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准)- 多铲刀和车轮系列 122615.0 lb 55617.0 kg Less
含加满的油箱和 U 铲时的工作重量(Tier 4 Final/Stage IV/韩国 Tier 4 Final 排放标准) 123319.0 lb 55927.0 kg Less
含加满油箱和 U 铲时的工作重量(Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准) 122615.0 lb 55617.0 kg Less

尺寸(近似值)

至带空调的驾驶室顶部的高度 15.27 ' 4655.0 mm Less
至排气管顶部的高度 15.12 ' 4608.0 mm Less
至机罩顶部的高度 11.22 ' 3421.0 mm Less
保险杠离地间隙 3.38 ' 1029.0 mm Less
后轴中心线至配重边缘的距离 10.46 ' 3187.0 mm Less
铰接件至前轮轴中心线的距离 7.46 ' 2275.0 mm Less
轴距 14.93 ' 4550.0 mm Less
宽度(含车轮) 14.04 ' 4280.0 mm Less
至 ROPS/顶篷的高度 14.06 ' 4284.0 mm Less
至带频闪灯的驾驶室顶部的高度 15.9 ' 4845.0 mm Less
铲刀放在地面时的长度(直铲) 33.41 ' 10182.0 mm Less
转弯半径 – 车轮内侧 11.93 ' 3635.0 mm Less
离地间隙 2.07 ' 632.0 mm Less

液压系统 – 转向

转速为 × rpm 时的最大流量 2006 rpm 时为 52 L/min 2006 rpm 时为 52 L/min Less
转向压力限制 3495.0 psi 24100.0 kPa Less
转向系统 – 回路 双作用转向系统 – 安装在端部 双作用转向系统 – 安装在端部 Less
转向系统 – 泵 活塞 – 可变排量 活塞 – 可变排量 Less
总转向角 86 度 86 度 Less

车轮和轮齿

直径(含齿尖) 7.0 ' 2125.0 mm Less
轮直径 5.81 ' 1770.0 mm Less
钢轮宽度 4.59 ' 1400.0 mm Less
每个车轮的轮齿数 40 40 Less

效率和生产率

通过集成的机器系统实现所需的效率和生产率。


结构

精心打造以应对最严苛的工况。


动力传动系

借助改进的功率和控制装置,提高工作效率。


操作台

一流的操作员舒适性和人机工程学设计。


集成技术

监视、管理和改善作业现场的运营。


维修保养方便性

通过缩短您的维修保养时间来延长正常运行时间。


客户支持

您的 Cat 代理商知道如何让您的机器高效运转。


安全

您的安全是我们的头等大事。


可持续性

环境的忠诚卫士。


垃圾防护

最大程度地延长作业时间,使用寿命长 – 满足客户的最终收益要求。


车轮和轮齿

提供更多的选件来满足您的操作需求。


运营成本

通过智能化工作为客户节省时间和金钱。


836K 标配设备

动力传动系
  • 高级生产率电子控制系统(APECS)
  • 空对空后冷器
  • 全液压密封多盘湿式制动器
  • Cat 清洁排放模块,隔热(Tier 4 Final/Stage IV/韩国 Tier 4 Final 排放标准)
  • 电子液压停车制动器
  • 采用 ACERT 技术的 Cat C18 发动机:– Tier 4 Final/Stage IV/韩国 Tier 4 Final – Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准
  • 电动燃油注油泵
  • 油对空冷却器
  • 地面发动机停机开关
  • 变速箱护罩(3 件式)
  • 隔热板、涡轮和排气歧管
  • 按需运转的液压驱动风扇
  • 集成式制动系统
  • 铝质模块化散热器(AMR,Aluminum Modular Radiator)
  • 独立冷却系统
  • 自动起动辅助装置(乙醚)
  • 油门锁
  • 带有锁止离合器(LUC)的变矩器
  • 发动机进气涡轮预滤器
  • 带有 2F/2R 速度范围控制器的行星齿轮变速箱
  • 位于机罩下方的通风系统

电气系统
  • 倒车警报器
  • 150 安培交流发电机
  • 免维护蓄电池(4 个,1000 CCA)
  • 变压器,10 到 15 A,24 V 到 12 V
  • 前部和后部卤素灯照明系统
  • 登车梯照明灯
  • 重负荷电起动装置
  • 起动器锁定装置(地面)
  • 紧急起动用起动插座
  • 变速箱锁定装置(地面)

操作员环境
  • 空调
  • 隔音增压驾驶室
  • 内部四柱式防滚翻保护结构(ROPS/FOPS)
  • 无线电预留装置(娱乐用),包括天线、扬声器和变压器(12 V,10-15 A)用于连接移动电话或笔记本电脑的 12 V 电源端口
  • 后视摄像头
  • 衣帽钩
  • 翻转式扶手
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 安装在地板上的液压控制装置
  • 液压工装锁止装置
  • 夹层玻璃
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 仪表盘仪表:– DEF 液位(Tier 4 Final/Stage IV)– 液压油温度 – 车速表/转速表 – 变矩器温度
  • 仪表盘警告指示灯:– 操作警报系统,三类 – 前轴/制动油温 - 制动油压 – 低电压电气系统 – 发动机故障警报和操作灯
  • 后视镜(外部安装)
  • 停车制动器状态
  • CB 无线电(预留装置)
  • Cat 舒适型(布面材料)气悬座椅
  • 76 mm(3")宽可伸缩座椅安全带
  • STIC 控制系统,带转向锁
  • 前防晒板
  • 淡色玻璃
  • 变速箱档位指示器
  • 重要信息管理系统(VIMS,Vital Information Management System),配有图形化信息显示屏:外部数据端口、可定制的操作员资料
  • 前、后湿臂雨刷器/清洗器
  • 前后间歇式雨刷器

车轮
  • 车轮,浆形、十字、组合式和菱形车轮配置

护罩
  • 前、后轮轴护罩
  • 驾驶室车窗护罩
  • 曲轴箱和动力传动系护罩,液压驱动
  • 后置风扇和格栅护罩

铲刀
  • 标准设备中包括推土铲配置总成。 推土铲铲刀属于选装件。

油液
  • 防冻剂,预先混合的 50% 浓度长效冷却液,防冻温度低至 –34°C(–29°F)

其他标准设备
  • 自动铲刀定位器(ABP)
  • 按需运转的风扇/外摆式(液压可逆)
  • 可上锁的检修门
  • 发动机、散热器、液压油箱的生态排放口
  • 电子离合器压力控制装置和远程安装的测压口
  • 紧急平台出口
  • 使用 CJ-4 机油时 250 小时换油周期的发动机曲轴箱
  • 793 L(210 gal)燃油箱
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT™ 软管
  • 液压油冷却器
  • 液压转向制动过滤/筛滤系统
  • 机油取样阀
  • Product Link
  • 左/右固定式(后部进入)登车梯
  • 负载感应转向系统
  • 防破坏车锁
  • 文丘里式排气管

836K 选装设备

4 个液压腹形护板执行器

附加起动器和蓄电池

橡胶安装式驾驶室玻璃

清洁爪配置总成

快速加注燃油

频闪灯

燃油管路加热器

加热和通风座椅

加热镜

高速换油

带除尘器的双级预滤器

全景后视镜

高级 LED 灯

AM/FM/CD/MP3 收音机

RESPA 驾驶室预滤器

座椅安全带警示系统

隔音装置

外摆式登梯

多种铲刀:
  • 直铲
  • U 铲
  • SU 铲

多种轮齿和车轮配置总成:
  • 浆形
  • 十字
  • 菱形