< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 垃圾填埋压实机在设计上以耐用为本,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。 凭借优化的性能和卓越的维修方便性,我们的机器能让您开展更加安全和高效的作业。 826 于 1978 年推向市场,35 年来一直处于行业领先地位。 为了帮助客户取得成功,我们不断推出全新的产品系列。 826K 秉承了我们在可靠性、性能、安全性、操作员舒适性、维修保养方便性和效率方面的优良传统。

发动机

单位:
总功率 435.0 hp 324.0 kW Less
净功率 405.0 hp 302.0 kW Less
发动机型号 Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
缸径 5.4 " 137.2 mm Less
冲程 6.7 " 171.4 mm Less
排量 927.6 in3 15.2 L Less
排放 Tier 4 Final/Stage IV 或 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 Tier 4 Final/Stage IV 或 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 Less
高怠速 2300.0 RPM 2300.0 RPM Less
低怠速 800.0 RPM 800.0 RPM Less
可保持额定功率的最大海拔高度(Tier 4 Final/Stage IV) 9298.0 ' 2834.0 m Less
1300 rpm 时的最大净扭矩 1478.8 lbf-ft 2005.0 N·m Less
净功率:变矩器驱动 - 总功率 435.0 hp 324.0 kW Less
净功率:变矩器驱动 - 扭矩储备 8.5 % 8.5 % Less
净功率:直接驱动 - 总功率 412.0 hp 307.0 kW Less
净功率:直接驱动 - 扭矩储备 33.0 % 33.0 % Less
额定功率(ISO 9249 净功率) 405.0 hp 302.0 kW Less
额定功率(SAE J1349 净功率) 405.0 hp 302.0 kW Less
可保持额定功率的最大海拔高度(Tier 3/Stage IIIA) 9098.0 ' 2773.0 m Less

变速箱

变速箱类型 行星齿轮 - 动力换档 - ECPC 行星齿轮 - 动力换档 - ECPC Less
行驶速度:前进 - 1 档最大速度 3.7 mph 6.0 km/h Less
行驶速度:前进 - 2 档最大速度 6.6 mph 10.6 km/h Less
行驶速度:前进 - 省油模式最大速度 4.3 mph 6.9 km/h Less
行驶速度:倒车 - 1 档最大速度 4.3 mph 6.9 km/h Less
行驶速度:倒车 - 2 档最大速度 7.6 mph 12.2 km/h Less
行驶速度:倒车 - 省油模式最大速度 4.6 mph 7.4 km/h Less

液压系统

缸径 4.7 " 120.0 mm Less
提升系统 双作用油缸 双作用油缸 Less
主卸压压力 3495.0 psi 24100.0 kPa Less
最大供油压力 3495.0 psi 24100.0 kPa Less
转速为 1950 rpm 时的泵流量 30.9 gal/min 117.0 L/min Less
冲程 42.1 " 1070.0 mm Less

轮轴

前部 行星齿轮 - 固定 行星齿轮 - 固定 Less
摆动角度 ±5° ±5° Less
后部 行星齿轮 - 摆动 行星齿轮 - 摆动 Less

制动器

停车制动器 弹簧施压液压释放型制动鼓和蹄片 弹簧施压液压释放型制动鼓和蹄片 Less

维修保养加注容量

燃油箱 206.6 gal 782.0 L Less
冷却系统 30.6 gal 116.0 L Less
变速箱 17.4 gal 66.0 L Less
差速器与终传动 - 前 26.4 gal 100.0 L Less
差速器与终传动 - 后 29.1 gal 110.0 L Less
柴油机尾气处理液箱(Tier 4 Final/Stage IV) 8.5 gal 32.0 L Less
发动机曲轴箱 9.0 gal 34.0 L Less
仅限液压油箱 35.4 gal 134.0 L Less

重量

工作重量 90207.0 lb 40917.0 kg Less

驾驶室 – 标准

操作员声压级(ISO 6396) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
机器声功率级(ISO 6395) 113.0 dB(A) 113.0 dB(A) Less

驾驶室 – 降噪

操作员声压级(ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
机器声功率级(ISO 6395) 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

工作技术规格

最大工作重量(Tier 4 Final/Stage IV) – 多铲刀和车轮系列 90207.0 lb 40917.0 kg Less
最大工作重量(Tier 3 Final/Stage IIIA 等效排放标准)多铲刀和车轮系列 89186.0 lb 40454.0 kg Less

尺寸(近似值)

至带空调的驾驶室顶部的高度 14.99 ' 4568.0 mm Less
至排气管顶部的高度 14.56 ' 4439.0 mm Less
至机罩顶部的高度 10.87 ' 3312.0 mm Less
保险杠离地间隙 3.15 ' 960.0 mm Less
铰接件至前轮轴中心线的距离 6.07 ' 1850.0 mm Less
轴距 12.14 ' 3700.0 mm Less
宽度(含车轮) 12.47 ' 3800.0 mm Less
后轴中心线至配重边缘的距离 - 包括后部散热器防护罩 10.16 ' 3096.0 mm Less
后轴中心线至配重边缘的距离 - 无后部散热器防护罩 9.38 ' 2860.0 mm Less
至 ROPS/顶篷的高度 14.02 ' 4274.0 mm Less
至带频闪灯的驾驶室顶部的高度 15.63 ' 4765.0 mm Less
铲刀放在地面时的长度 - (包括后部散热器防护罩)(直铲) 28.59 ' 8715.0 mm Less
转弯半径 – 车轮内侧 9.18 ' 2797.0 mm Less
离地间隙 2.11 ' 642.0 mm Less

液压系统 - 转向

缸径 4.5 " 114.3 mm Less
最大系统流量 170 L/min @ 1950 rpm(44.9 gal/min @ 1950 rpm) 170 L/min @ 1950 rpm(44.9 gal/min @ 1950 rpm) Less
转向压力限制 3481.0 psi 24000.0 kPa Less
转向系统 - 回路 双作用 – 安装在端部 双作用 – 安装在端部 Less
转向系统 - 泵 活塞 - 可变排量 活塞 - 可变排量 Less
冲程 22.7 " 576.0 mm Less
车辆铰接角度 86.0 度 86.0 度 Less

车轮和轮齿

附件 - 车轮:1200 mm(47.25")浆形轮齿 - 轮鼓直径 5.28 ' 1610.0 mm Less
附件 - 车轮:1200 mm(47.25")浆形轮齿 - 轮鼓宽度 3.94 ' 1200.0 mm Less
附件 - 车轮:1200 mm(47.25")浆形轮齿 - 外径 6.47 ' 1971.0 mm Less
附件 - 车轮:1200 mm(47.25")浆形轮齿 - 每个车轮的轮齿数 30 30 Less
附件 - 车轮:1200 mm(47.25")浆形轮齿 - 重量 20540.0 lb 9317.0 kg Less
附件 - 车轮:1200 mm(47.25")浆形轮齿 - 宽度(包含轮鼓) 12.47 ' 3800.0 mm Less
附件 - 车轮:1200 mm(47.25")浆形和十字轮齿 - 轮鼓直径 5.28 ' 1610.0 mm Less
附件 - 车轮:1200 mm(47.25")浆形和十字轮齿 - 轮鼓宽度 3.94 ' 1200.0 mm Less
附件 - 车轮:1200 mm(47.25")浆形和十字轮齿 - 外径 6.47 ' 1971.0 mm Less
附件 - 车轮:1200 mm(47.25")浆形和十字轮齿 - 每个车轮的轮齿数 30 30 Less
附件 - 车轮:1200 mm(47.25")浆形和十字轮齿 - 重量 21125.0 lb 9582.0 kg Less
附件 - 车轮:1200 mm(47.25")浆形和十字轮齿 - 宽度(包含轮鼓) 12.47 ' 3800.0 mm Less
附件 - 车轮:1200 mm(47.25")十字轮齿 - 轮鼓直径 5.28 ' 1610.0 mm Less
附件 - 车轮:1200 mm(47.25")十字轮齿 - 轮鼓宽度 3.94 ' 1200.0 mm Less
附件 - 车轮:1200 mm(47.25")十字轮齿 - 外径 6.47 ' 1971.0 mm Less
附件 - 车轮:1200 mm(47.25")十字轮齿 - 每个车轮的轮齿数 30 30 Less
附件 - 车轮:1200 mm(47.25")十字轮齿 - 重量 22002.0 lb 9980.0 kg Less
附件 - 车轮:1200 mm(47.25")十字轮齿 - 宽度(包含轮鼓) 12.47 ' 3800.0 mm Less

效率和生产率

通过集成的机器系统实现所需的效率和生产率。


结构

专门针对最严苛的作业条件而打造。


动力传动系

借助改进的功率和控制装置,提高工作效率。


操作台

一流的操作员舒适性和人体工程学设计。


集成技术

监视、管理和改善作业现场的运营。


维修保养方便性

通过减少您的维修时间来延长正常运行时间。


客户支持

您的 Cat 代理商知道如何让您的机器高效运转。


安全

您的安全是我们的头等大事。


可持续性

环境的忠诚卫士。


垃圾防护

最大限度延长正常运行时间和使用寿命 – 满足客户的最终收益要求。


车轮和轮齿

提供更多的选件来满足您的操作需求。


运营成本

通过智能化工作为客户节省时间和金钱。


826K 标配设备

动力传动系
  • 单离合器变速装置(SCSS,Single Clutch Speed Shifting )
  • 电子离合器压力控制(ECPC,Electronic Clutch Pressure Control)
  • 空对空后冷器
  • 全液压密封多盘湿式行车制动器
  • Cat 清洁排放模块(隔热)(Tier 4 Final/Stage IV)
  • 消音器(在罩盖下)(美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准)
  • 电液压停车制动器
  • 发动机,采用 ACERT 技术的 Cat C15 发动机:– Tier 4 Final/Stage IV – Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准
  • 燃油注油泵(电动)
  • 油对空冷却器
  • 地面发动机停机开关
  • 隔热板、涡轮和排气歧管
  • 按需运转的液压驱动风扇
  • 集成式制动系统
  • 铝质模块化散热器(AMR,Aluminum Modular)
  • 独立冷却系统
  • 自动起动辅助装置(乙醚)
  • 油门锁
  • 带有锁止离合器(LUC,Lock Up Clutch)的变矩器
  • 经济模式
  • 带有 2F/2R 速度范围控制器的行星齿轮变速箱
  • 位于机罩下方的通风系统

电气系统
  • 倒车警报器
  • 150 安培交流发电机
  • 免维护蓄电池(4 个 - 1000 CCA)
  • 24V 电气系统
  • 无开关警告灯(LED 频闪灯)
  • 前部和后部卤素灯照明系统
  • 登车梯照明灯
  • 机罩下方照明灯
  • 重负荷电起动装置
  • 可上锁的地面主断路开关
  • 紧急起动用起动插座

操作员环境
  • 带有顶装式冷凝器的空调
  • 隔音增压驾驶室
  • 内部四柱式防滚翻保护结构(ROPS/FOPS)
  • 无线电预留装置(娱乐用):– 天线 – 扬声器 – 变压器(12 V,10-15 A)
  • 用于连接移动电话或笔记本电脑的 12 V 电源端口
  • CB 无线电预留装置
  • 衣帽钩
  • 安装在座椅上的液压控制装置
  • 指尖换档控制装置
  • 翻转式扶手
  • 加热器和除霜器
  • 液压机具锁止装置
  • 夹层玻璃
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯架
  • 仪器、仪表:– DEF 液位(Tier 4 Final/Stage IV)– 发动机冷却液温度 – 燃油油位 – 液压油温度 – 车速表/转速表 – 变矩器温度
  • 仪器、警告指示灯:– 操作报警系统,三类 – 制动器油压 – 低电压电气系统 – 发动机故障警报和操作灯 – 停车制动器状态
  • 内视镜(全景)
  • 后视镜(外部安装)
  • Cat(布面)舒适空气悬浮座椅
  • 76 mm(3")宽的可伸缩安全带
  • 带锁止功能的 STIC 控制系统
  • 前防晒板
  • 淡色玻璃
  • 变速箱档位指示器
  • 重要信息管理系统(VIMS,Vital Information Management System):– 图形化信息显示屏 – 外部数据端口 – 自定义操作员个人信息
  • AccuGrade 测绘(预留)
  • 前、后湿臂雨刷器/清洗器
  • 前后间歇式雨刷器

护罩
  • 前、后轮轴护罩
  • 驾驶室车窗护罩
  • 传动轴护罩
  • 曲轴箱和动力传动系护罩,液压驱动
  • 冲击杆

油液
  • 预先混合的 50% 浓度长效防冻剂(防冻温度低至 -34°C/-29°F)

其他标配设备
  • 按需运转的风扇/外摆式(液压可逆)
  • 可上锁维修门
  • 发动机、散热器、变速箱、液压油箱的生态排放口
  • 紧急平台出口
  • 使用 CJ-4 机油时 500 小时换油间隔的发动机曲轴箱
  • 发动机怠速管理功能:- 自动怠速降档 - 发动机延迟停机 - 发动机怠速停机
  • 灭火系统预留装置
  • 782 L(207 gal)燃油箱
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT 软管
  • 液压油、发动机机油和变速箱机油冷却器
  • 全液压滤清系统
  • 机油取样阀
  • 高速换油系统
  • 负载感应转向系统
  • 左后、右后通道楼梯
  • 防破坏保护挂锁
  • 文丘里式排气管
  • 用于运输的下折式排气管

标配附件
  • VIMS/Product Link:- GSM、卫星
  • 发动机:– 隔音装置
  • 预滤器 – 驾驶室:– 标准或电动
  • 车窗:- 标准粘合玻璃或橡胶安装式玻璃
  • 喇叭:- 标准式或小号式
  • 登梯:- 固定式或外摆式
  • 带清洁爪的冲击杆
  • 铲刀:- 直铲、SU 铲、U 铲
  • 车轮:- 多种轮齿和车轮配置(浆形和十字[组合]、浆形、十字、切碎机[美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准]、遗漏)
  • 预滤器 - 发动机:- 涡轮或双级预滤器

826K 选装设备

电气系统
  • 后视摄像头

操作员环境
  • 无线电(包括 AM/FM、MP3、蓝牙、免提麦克风)

护罩
  • 护罩 – 后部

起动辅助装置
  • 120 V 发动机冷却液加热器
  • 240 V 发动机冷却液加热器

其他
  • 贴膜(ANSI)(HRC)
  • 欧盟认证(HRC)
  • 铭牌 - 制造年份(LRC)