< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

PS150C 具有很高的压实性能、速度和爬坡能力,可以最大限度地提高生产率,同时提供出众的可靠性和耐用性。

重量

单位:
工作重量 - 最大配重 28535.0 lb 12940.0 kg Less
每个车轮的平均重量 - 最大配重 3180.0 lb 1440.0 kg Less
每个车轮的平均重量 - 无配重 1200.0 lb 545.0 kg Less
工作重量 - 无配重 10775.0 lb 4885.0 kg Less

操作技术规格

压实宽度 68.0 " 1740.0 mm Less
离地间隙 10.5 " 267.0 mm Less
车轮数量 9 9 Less
行驶速度 - 最大 15.9 mph 25.6 km/h Less
转弯半径 - 内径 15.25 ' 4.65 m Less

发动机

总功率 100.0 hp 75.0 kW Less
发动机型号 3054C 3054C Less

尺寸

总长度 169.0 " 4290.0 mm Less
总宽度 68.0 " 1740.0 mm Less
方向盘的高度 91.0 " 2320.0 mm Less
最大机器高度 118.0 " 3000.0 mm Less

轮胎

轮胎 6 层 8.50/90 x 15 6 层 8.50/90 x 15 Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 45.6 gal 173.0 L Less
(喷)水箱容量 104.0 gal 394.0 L Less

Cat® 3054C 涡轮增压式柴油发动机

业内认可的 Cat® 技术旨在为最严苛的作业提供无与伦比的性能、可靠性、燃油效率以及充足的动力。


行走系统

静液压推进系统将平稳的起动和停止与高扭矩相结合。


操作台

操作方便舒适,可提高全天生产率。


轮胎相叠/车轮摆动

轮胎相叠和车轮摆动可以在每趟作业都实现最大压实力。


维修保养方便性

简单的地面检修可实现方便快捷的维修。


PS150C 选装设备

车速表

压力喷水系统

12 层或 14 层轮胎

子午线轮胎(7.50 x 15)

保温护板(轮胎挡板)

11 轮选项

行车灯套件

旋转操作台

悬浮座椅

遮阳顶篷

牵引力控制

重型选项

压载选项