< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 土壤压实机在设计上以耐用为本,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。 凭借优化的性能和卓越的维修方便性,我们的机器能让您开展更加安全和高效的作业。 为体现对质量和性能的长期承诺,这种坚固强大的机器专为重负荷的压实和推土作业而设计和制造。 为了帮助客户取得成功,我们不断推出全新的产品系列。 815K 秉承了我们在可靠性、性能、安全性、操作员舒适性、维修保养方便性和效率方面的优良传统。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C7.1 ACERT™:针对两种排放选项进行了配置 Cat® C7.1 ACERT™:针对两种排放选项进行了配置 Less
净功率 248.0 hp 185.0 kW Less
缸径 4.1 " 105.0 mm Less
冲程 5.3 " 135.0 mm Less
排量 427.8 in3 7.01 L Less
排放 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 排放标准或者符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 排放标准或者符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 Less
额定功率(SAE J1349)- Tier 4 Final/Stage IV 248.0 hp 185.0 kW Less
额定功率(Net ISO 9249)- Tier 4 Final/Stage IV 248.0 hp 185.0 kW Less
总功率(SAE J1995)- Tier 4 Final/Stage IV 284.0 hp 212.0 kW Less
总功率(ISO 14396)- Tier 4 Final/Stage IV 274.0 hp 204.0 kW Less
1400 rpm 时的最大净扭矩 - Tier 4 Final/Stage IV 899.0 lbf-' 1219.0 N·m Less
扭矩储备 - Tier 4 Final/Stage IV 52% 52% Less
额定功率(SAE J1349)- Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 249.0 hp 186.0 kW Less
额定功率(Net ISO 9249)- Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 249.0 hp 186.0 kW Less
总功率(SAE J1995)- Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 286.0 hp 213.0 kW Less
总功率(ISO 14396)- Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 275.0 hp 205.0 kW Less
高怠速 2270.0 rpm 2270.0 rpm Less
低怠速 800.0 rpm 800.0 rpm Less
1400 rpm 时的最大净扭矩 - Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 749.0 lbf-' 1016.0 N·m Less
扭矩储备 - Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 26% 26% Less
无减额的最大海拔高度 9842.52 ' 3000.0 m Less

操作技术规格

工作重量 49353.0 lb 22386.0 kg Less
最大工作重量(Tier 4 Final/Stage IV) 49353.0 lb 22386.0 kg Less
最大工作重量(Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准) 48740.0 lb 22108.0 kg Less

变速箱

变速箱类型 行星 – 动力换档 – ECPC 行星 – 动力换档 – ECPC Less
行驶速度:前进 - 1 档 4.2 mph 6.7 km/h Less
行驶速度:前进 - 2 档 7.5 mph 12.0 km/h Less
行驶速度:前进 - 3 档 13.2 mph 21.2 km/h Less
行驶速度:倒车 - 1 档 4.8 mph 7.7 km/h Less
行驶速度:倒车 - 2 档 8.5 mph 13.7 km/h Less
行驶速度:倒车 - 3 档 15.0 mph 24.2 km/h Less

液压系统

转速为 2111 rpm 时的泵流量 23.5 gal/min 89.0 L/min Less
主卸压压力 3190.0 psi 22000.0 kPa Less
最大供油压力 2930.0 psi 20200.0 kPa Less
双作用提升油缸:缸径与冲程 101.6 mm × 627 mm(4" × 24.7") 101.6 mm × 627 mm(4" × 24.7") Less
双作用倾斜油缸:缸径和冲程 101.6 mm × 167 mm(4" × 6.6") 101.6 mm × 167 mm(4" × 6.6") Less

维修保养加注容量

冷却系统 - Tier 4 Final/Stage IV 21.4 gal 81.0 L Less
发动机曲轴箱 5.3 gal 20.0 L Less
变速箱 14.8 gal 56.0 L Less
燃油箱 132.1 gal 500.0 L Less
柴油机尾气处理液箱(仅限 Tier 4 Final/Stage IV) 4.2 gal 16.0 L Less
差速器与终传动 - 前轴 17.2 gal 65.0 L Less
差速器与终传动 - 后轴 17.2 gal 65.0 L Less
仅限液压油箱 19.8 gal 75.0 L Less
冷却系统 - Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 19.3 gal 73.0 L Less
注意 所有非道路用 Tier 4 Final 和 Stage IV 柴油发动机都需要使用:- 硫含量等于或少于 15 ppm(适用于 EPA)和 10 ppm(适用于欧盟)(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel)燃料。 在与硫含量为 15 ppm(适用于 EPA)和 10 ppm(适用于欧盟)(mg/kg)或更少的 ULSD 混合并且生物柴油原料符合 ASTM D7467 技术规格时,可以接受最高为 B20 的生物柴油混合物。 – 要求使用 Cat® DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 技术规格的机油。 – 符合 ISO 22241-1 所有要求的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)。 所有非道路用 Tier 4 Final 和 Stage IV 柴油发动机都需要使用:- 硫含量等于或少于 15 ppm(适用于 EPA)和 10 ppm(适用于欧盟)(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel)燃料。 在与硫含量为 15 ppm(适用于 EPA)和 10 ppm(适用于欧盟)(mg/kg)或更少的 ULSD 混合并且生物柴油原料符合 ASTM D7467 技术规格时,可以接受最高为 B20 的生物柴油混合物。 – 要求使用 Cat® DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 技术规格的机油。 – 符合 ISO 22241-1 所有要求的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)。 Less

轮轴

前部 行星 - 固定 行星 - 固定 Less
后部 行星 – 摆动 行星 – 摆动 Less
摆动角度 ±10° ±10° Less

制动器

停车制动器 弹簧施压液压释放型制动鼓和蹄片 弹簧施压液压释放型制动鼓和蹄片 Less

驾驶室 – 标配

操作员噪声级(ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
机器噪声级别(ISO 6395)Tier 4/Stage IV 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less
机器噪声级别(ISO 6395)Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) Less

驾驶室 – 隔音

操作员噪声级(ISO 6396) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
机器噪声级别(ISO 6395)Tier 4/Stage IV 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
机器噪声级别(ISO 6395)Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

液压系统 – 转向

转向系统 – 回路 闭心式负载感应 闭心式负载感应 Less
缸径 4.0 " 101.6 mm Less
冲程 23.5 " 597.0 mm Less
转向系统 – 泵 活塞 – 可变排量 活塞 – 可变排量 Less
最大系统流量 2111 rpm 时为 147 L/min(2111 rpm 时为 38.8 gal/min) 2111 rpm 时为 147 L/min(2111 rpm 时为 38.8 gal/min) Less
转向压力限制 4003.0 psi 27600.0 kPa Less
车辆铰接角度 84 度 84 度 Less

铲刀

最大挖方深度 0.73 ' 222.0 mm Less
地面上方最大提升高度 2.63 ' 802.0 mm Less
总倾斜度调整 2.14 ' 651.0 mm Less
端刃宽度 12.34 ' 3761.0 mm Less
宽度 – 刮土板长度 11.98 ' 3652.0 mm Less
高度(含铲刃) 2.82 ' 860.0 mm Less
铲刀倾斜角 – 右倾 – 液压倾斜 4.8° 4.8° Less
铲刀倾斜角 – 左倾 – 液压倾斜 5.5° 5.5° Less
铲刀倾斜调整 – 右倾 1.0 ' 305.0 mm Less
铲刀倾斜调整 – 左倾 1.14 ' 346.0 mm Less

车轮

钢轮宽度 3.25 ' 991.0 mm Less
轮直径 3.38 ' 1029.0 mm Less
外径 4.63 ' 1412.0 mm Less
每个车轮的轮齿数 60 60 Less
重量 9720.0 lb 4409.0 kg Less
宽度(含钢轮) 10.64 ' 3243.0 mm Less

尺寸(近似值)

至标志灯顶部的高度 12.95 ' 3946.0 mm Less
至排气管顶部的高度 10.97 ' 3344.0 mm Less
至机罩顶部的高度 8.42 ' 2566.0 mm Less
保险杠离地间隙 2.18 ' 665.0 mm Less
后轮轴中心线至保险杠的距离 6.53 ' 1990.0 mm Less
铰接件至前轮轴中心线的距离 5.5 ' 1675.0 mm Less
轴距 10.99 ' 3350.0 mm Less
铲刀放在地面时的长度 23.48 ' 7157.0 mm Less
离地间隙 1.23 ' 375.0 mm Less
宽度(含车轮) 10.64 ' 3243.0 mm Less
至驾驶室车顶顶部的高度 11.98 ' 3650.0 mm Less
转弯半径 – 推臂内部 8.27 ' 2520.0 mm Less

效率和生产率

通过集成的机器系统实现所需的效率和生产率。


结构

专门针对最严苛的作业条件而打造。


发动机与动力传动系

借助改进的功率和控制装置,提高工作效率。


夯实轮和尖端

任何压实系统的核心。


操作台

一流的操作员舒适性和人机工程学设计。


集成技术

监视、管理和改善作业现场的运营。


安全

您的安全是我们的头等大事。


可持续性

环境的忠诚卫士。


维修保养方便性

通过缩短您的维修保养时间来延长正常运行时间。


客户支持

您的 Cat 代理商知道如何让您的机器高效运转。


运营成本

通过智能化工作为客户节省时间和金钱。


815K 标配设备

动力传动系
  • 高级生产率电子控制系统(APECS)
  • 空对空后冷器
  • 全液压密封多盘湿式行车制动器
  • Cat 清洁排放模块(仅限 Tier 4 Final/Stage IV)
  • 电液压停车制动器
  • ECPC(Electronic Clutch Pressure Control,电子离合器压力控制)
  • 采用 ACERT 技术的 Cat C7.1 发动机(提供适用于两种排放选项的配置):– Tier 4 Final/Stage IV – Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准
  • 发动机驱动型冷却风扇 - 吸气
  • 燃油充注泵(电动)
  • 油对空冷却器
  • 地面发动机停机开关
  • 机罩下方的消音器(仅限 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准)
  • 单体内芯散热器
  • (乙醚)辅助起动装置
  • 油门锁
  • 变矩器
  • 带有 3F/3R 速度范围控制器的行星齿轮变速箱

电气系统
  • 倒车警报器
  • 150 安培交流发电机
  • 免维护蓄电池
  • 24V 电气系统
  • 可上锁的地面主断路开关
  • 方向灯(后部)
  • 开关式警告灯(LED 频闪灯)
  • 前部和后部照明系统
  • 电子起动装置
  • 紧急起动用起动插座

操作员环境
  • 用于连接移动电话或笔记本电脑的 12 V 电源端口
  • AccuGrade™ 测绘组件(预留)
  • 空调
  • 隔音增压驾驶室
  • 驾驶室门滑窗(左侧)
  • Cat 压实控制装置(预留)
  • Cat Detect:目标检测(预留)
  • 衣帽钩
  • 指尖换档控制装置
  • 翻转式扶手
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 安装在座椅上的液压控制装置
  • 液压工装锁止装置
  • 仪表盘,仪表:– DEF 液位(仅限 Tier 4 Final/Stage IV)– 发动机冷却液温度 – 燃油油位 – 液压油温度 – 车速表/转速表 – 变矩器温度
  • 仪表盘,警告指示灯:– 操作警报系统,三类 – 制动油压 – 低电压电气系统 – 发动机故障警报和操作灯 – 停车制动器状态
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯架
  • 内视镜(全景)
  • 后视镜(外部安装)
  • 无线电预留装置(娱乐用):– 天线 – 扬声器 – 转换器(12 V,10-15 安)
  • Cat(布面)舒适空气悬浮座椅
  • 76 mm(3")宽的回缩安全带,带提醒器
  • 带锁止功能的 STIC 控制系统
  • 前防晒板
  • 淡色玻璃
  • 变速箱档位指示器
  • 重要信息管理系统(VIMS,Vital Information Management System):- 图形化信息显示屏 - 外部数据端口 - 自定义操作员配置文件 - 后格栅上的事件指示灯
  • 前、后湿臂雨刷器/清洗器:– 前、后间歇性雨刷器

轮胎、轮辋和车轮
  • 夯实脚踏板轮

护罩
  • 带斗齿的刮土板
  • 曲轴箱和动力传动系护罩
  • 传动轴护罩

油液
  • 预先混合的浓度为 50% 长效防冻剂(防冻温度低至 -34° C/-29° F)

其他标准设备
  • DEF 箱加注表
  • 可上锁维修门
  • 发动机、散热器、变速箱、液压油箱的生态排放口
  • 使用 CJ-4 机油时 500 小时换油间隔的发动机曲轴箱
  • 紧急平台出口
  • 灭火系统预留装置
  • 500 L(132.1 gal)燃油箱
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT™ 软管
  • 液压装置、发动机和变速箱机油冷却器
  • 高速换油系统
  • 机油取样阀
  • 负载感应转向系统
  • 全液压滤清系统
  • 防破坏车锁
  • 文丘里式排气管

标配附件 - 液压系统
  • 液压系统:- 标准或欧盟和加拿大

标配附件 - 操作环境
  • (车窗)玻璃:- 标准粘合玻璃或橡胶安装式玻璃
  • 预滤器 – 驾驶室:– 标准或电动
  • 座椅 - 驾驶室:- 标准或加热和通风
  • 后视镜 - 驾驶室:- 标准或加热

标配附件 - 动力传动系
  • 轮轴:- 标准或防滑后轴

标配附件 - 特殊配置总成
  • 发动机预滤器:- 涡轮或双级

标配附件 - 电气系统
  • 照明灯:- 标准或 LED

标配附件 - 燃油系统
  • 燃油箱:- 非快速或快速加注

标配附件 - 技术产品
  • Product Link:- GSM、卫星

标配附件 - 刮土板
  • 刮土板:- 标准或耐磨型

标配附件 - 铲刀
  • 铲刀:- 直型或倾斜直型

815K 选装设备

操作员环境
  • 后视摄像头
  • AM/FM/AUX/USB/蓝牙无线电
  • CB 无线电(预留装置)

技术产品
  • 基本压实控制装置

其他工装
  • 噪声抑制装置(用于巴西)

油液
  • 防冻温度低至 –50° C (–58° F) 的防冻剂

起动辅助装置
  • 120 V 发动机冷却液加热器
  • 240 V 发动机冷却液加热器

其他
  • 贴膜(ANSI)(仅限 Tier 4 Final/Stage IV)
  • 欧盟认证(仅限 Tier 4 Final/Stage IV)
  • 板 - 制造年份(仅限 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准)