< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 815F 系列 2 专为重负荷压实作业而设计。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
净功率 232.0 hp 173.0 kW Less
总功率 253.0 hp 189.0 kW Less
ISO 3046-2 232.0 hp 173.0 kW Less
ISO 9249 235.0 hp 175.0 kW Less
SAE J1349 232.0 hp 173.0 kW Less
EEC 80/1269 235.0 hp 175.0 kW Less
扭矩储备 30.0 % 30.0 % Less
缸径 4.4 " 112.0 mm Less
冲程 5.9 " 149.0 mm Less
排量 537.0 in3 8.8 L Less
油缸 6 6 Less

变速箱

前进 1 档 3.9 mph 6.2 km/h Less
前进 2 档 6.7 mph 10.7 km/h Less
前进 3 档 11.0 mph 17.6 km/h Less
倒车 1 档 4.4 mph 7.0 km/h Less
倒车 2 档 7.6 mph 12.1 km/h Less
倒车 3 档 12.2 mph 19.5 km/h Less

转向

转向角 ±42° ±42° Less

车轮

钢轮宽度 3.25 ' 991.0 mm Less
轮直径 3.38 ' 1029.0 mm Less
外径 4.68 ' 1425.0 mm Less
每个车轮的轮齿数 60 60 Less
每排齿尖数 12 12 Less

液压系统

安全阀设定值 2255.0 psi 15550.0 kPa Less
提升缸径 x 冲程 101.6 mm x 627 mm 3.99" x 24.68" 101.6 mm x 627 mm 3.99" x 24.68" Less
倾斜缸径 x 冲程(选项) 101.6 mm x 167 mm 3.99" x 6.6" 101.6 mm x 167 mm 3.99" x 6.6" Less

轮轴

前部 固定 固定 Less
后部 摆动 ±12° 摆动 ±12° Less

制动器

标准 符合 OSHA 标准 符合 OSHA 标准 Less

驾驶室

ROPS/FOPS 符合 SAE 和 ISO 标准 符合 SAE 和 ISO 标准 Less

噪声性能

标准 符合必要的噪声标准 符合必要的噪声标准 Less

铲刀

刮土板长度 11.98 ' 3652.0 mm Less
高度(含铲刃) 2.82 ' 860.0 mm Less
最大挖方深度 0.71 ' 215.0 mm Less
地面上方最大提升高度 2.67 ' 814.0 mm Less
铲尖角度 - 总角度 59.2 度 59.2 度 Less
铲刀倾斜角 - 右倾 - 机械倾斜 6.5 度 6.5 度 Less
铲刀倾斜角 - 左倾 - 机械倾斜 5.0 度 5.4 度 Less
端刃宽度 12.3 ' 3761.0 mm Less

重量

工作重量 45765.0 lb 20755.0 kg Less

维修保养加注容量

燃油箱 117.8 gal 446.0 L Less
冷却系统 14.5 gal 55.0 L Less
曲轴箱 9.0 gal 34.0 L Less
变速箱 13.2 gal 50.0 L Less
差速器与终传动 - 前 17.1 gal 65.0 L Less
差速器与终传动 - 后 17.1 gal 65.0 L Less
液压油箱 23.2 gal 88.0 L Less

尺寸

至驾驶室顶部的高度 10.98 ' 3347.0 mm Less
至排气管顶部的高度 10.58 ' 3225.0 mm Less
至机罩顶部的高度 7.86 ' 2395.0 mm Less
至扶梯底部的高度 1.52 ' 463.0 mm Less
后轴中心线至铰接件的距离 5.49 ' 1675.0 mm Less
轴距 10.99 ' 3350.0 mm Less
铲刀放在地面时的长度 22.46 ' 6845.0 mm Less
离地间隙 1.28 ' 390.0 mm Less
端刃宽度 12.34 ' 3791.0 mm Less
碾轮宽度 10.64 ' 3243.0 mm Less
后轮轴中心线至后保险杠边缘 6.14 ' 1871.0 mm Less
至后保险杠的高度 2.53 ' 770.0 mm Less

操作技术规格

铲刀转弯半径 - 外径 21.2 ' 6452.0 mm Less
铲刀转弯半径 - 内径 9.7 ' 2967.0 mm Less
离地间隙 1.28 ' 390.0 mm Less

装运技术规格

重量 44853.0 lb 20345.0 kg Less
高度 11.0 ' 3347.0 mm Less
宽度 11.98 ' 3652.0 mm Less
深度 22.46 ' 6845.0 mm Less

动力传动系

815F 系列 2 提供一流的性能、耐用性和可靠性。


结构

增强的设计和材料使 815F 系列 2 的特制结构具有卓越的强度。


操作台和控制装置

舒适性及控制能力....借助高质量的操作台,可最大限度地提高生产效率。


夯实轮和尖端

任何压实系统的核心。


铲刀

多箱形截面构造,配有经过热处理的刮土板以及 DH-2 钢刃和端刃,可延长铲刀使用寿命。


选装件功能

815F 系列 2 可以提供其他选装件以满足您的需要。


维修保养方便性

如果维护简单且可轻松接近,则维修保养会非常方便,815F 系列 2 正是如此。


全面的客户支持

Caterpillar® 代理商是设备专家,可以满足您的所有设备需求。


815F 系列 2 标配设备

电气系统
  • 倒车警报器
  • 80A 交流发电机
  • 免维护蓄电池(2)
  • 诊断接头
  • 卤素灯照明系统(前部、后部和安装在驾驶室上)
  • 24V 起动和充电系统
  • 紧急起动用起动插座

操作员环境
  • 铲刀控制系统锁
  • 带防滚翻保护结构/防落物保护结构的加压抑噪驾驶室
  • 衣帽钩
  • 点烟器和烟灰缸
  • Caterpillar 监控系统
  • 驾驶室顶灯
  • 插片式保险丝(驾驶室内)
  • 加热器和除霜器
  • 电动喇叭(安装在方向盘上)
  • 液压转向系统
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 后视镜(内部安装)
  • 机械悬浮座椅
  • 76 mm(3")宽可回缩座椅安全带
  • 可调转向柱
  • 前、后湿臂雨刷器/清洗器

动力传动系
  • 全液压、密封湿盘式制动器
  • Cat® C9 ACERT™ 发动机
  • 燃油注油泵
  • 消音器
  • 新一代模块化散热器(NGMR)
  • (乙醚)辅助起动装置
  • 变矩器
  • 行星齿轮变速箱(3 种前进速度/3 种倒车速度)

其他标准设备
  • Cat O 形端面密封圈/连接器
  • XT™ 软管
  • 刮土板
  • 护罩
  • 采用可上锁检修门的金属机罩
  • 带销铰接牵引杆
  • 液压油冷却器
  • 机油取样阀
  • 耳轴
  • 夯实轮
  • 防破坏车锁

推土铲
  • 推土机铲刀、液压装置和连杆不包含在标准设备内

防冻剂
  • 预先混合的 50% 浓度长效冷却液,防冻温度低至 -34°C(-29°F)