< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

815F 系列 2 土壤压实机

发动机

单位:
发动机型号 C9 ACERT C9 ACERT Less
净功率 232.0 hp 173.0 kW Less
总功率 253.0 hp 189.0 kW Less
ISO 3046-2 232.0 hp 173.0 kW Less
ISO 9249 235.0 hp 175.0 kW Less
SAE J1349 232.0 hp 173.0 kW Less
EEC 80/1269 235.0 hp 175.0 kW Less
扭矩储备 30.0 % 30.0 % Less
缸径 4.4 " 112.0 毫米 Less
冲程 5.9 " 149.0 毫米 Less
排量 537.0 in3 8.8 L Less
油缸 6 6 Less

变速箱

前进 1 档 3.9 mph 6.2 kph Less
前进 2 档 6.7 mph 10.7 kph Less
前进 3 档 11.0 mph 17.6 kph Less
后退 1 档 4.4 mph 7.0 kph Less
后退 2 档 7.6 mph 12.1 kph Less
后退 3 档 12.2 mph 19.5 kph Less

转向

转向角 ±42º ±42º Less

车轮

碾轮宽度 3.25 ' 991.0 毫米 Less
碾轮直径 3.38 ' 1029.0 毫米 Less
外径 4.68 ' 1425.0 毫米 Less
每个车轮齿尖数 60 60 Less
每排齿尖数 12 12 Less

液压系统

安全阀设定值 2255.0 psi 15550.0 千帕 Less
提升缸径 x 冲程 101.6 mm x 627 mm 3.99" x 24.68" 101.6 mm x 627 mm 3.99" x 24.68" Less
倾斜缸径 x 冲程(选项) 101.6 mm x 167 mm 3.99" x 6.6" 101.6 mm x 167 mm 3.99" x 6.6" Less

轮轴

固定 固定 Less
后部 摆动 ±12º 摆动 ±12º Less

制动器

标准 符合 OSHA 标准 符合 OSHA 标准 Less

驾驶室

防滚翻保护结构/防落物保护结构 符合 SAE 和 ISO 标准 符合 SAE 和 ISO 标准 Less

噪声性能

标准 符合必要的声音标准 符合必要的声音标准 Less

铲刀

刮土板长度 11.98 ' 3652.0 毫米 Less
高度(含铲刃) 2.82 ' 860.0 毫米 Less
最大挖方深度 0.71 ' 215.0 毫米 Less
地面上方最大提升高度 2.67 ' 814.0 毫米 Less
铲尖角度 - 总角度 59.2 度 59.2 度 Less
铲刀倾斜角 - 右倾 - 机械倾斜 6.5 度 6.5 度 Less
铲刀倾斜角 - 左倾 - 机械倾斜 5.0 度 5.4 度 Less
端刃宽度 12.3 ' 3761.0 毫米 Less

重量

工作重量 45765.0 磅 20755.0 公斤 Less

维修保养加注容量

燃油箱 117.8 加仑 446.0 L Less
冷却系统 14.5 加仑 55.0 L Less
曲轴箱 9.0 加仑 34.0 L Less
变速箱 13.2 加仑 50.0 L Less
差速器与终传动 - 前 17.1 加仑 65.0 L Less
差速器与终传动 - 后 17.1 加仑 65.0 L Less
液压油箱 23.2 加仑 88.0 L Less

尺寸

至驾驶室顶部的高度 10.98 ' 3347.0 毫米 Less
至排气管顶部的高度 10.58 ' 3225.0 毫米 Less
至机罩顶部的高度 7.86 ' 2395.0 毫米 Less
至扶梯底部的高度 1.52 ' 463.0 毫米 Less
后轮轴中心线至铰接件 5.49 ' 1675.0 毫米 Less
轴距 10.99 ' 3350.0 毫米 Less
铲刀放在地面时的长度 22.46 ' 6845.0 毫米 Less
离地间隙 1.28 ' 390.0 毫米 Less
端刃宽度 12.34 ' 3791.0 毫米 Less
碾轮宽度 10.64 ' 3243.0 毫米 Less
后轮轴中心线至后保险杠边缘 6.14 ' 1871.0 毫米 Less
至后保险杠的高度 2.53 ' 770.0 毫米 Less

工作技术规格

铲刀转弯半径 - 外径 21.2 ' 6452.0 毫米 Less
铲刀转弯半径 - 内径 9.7 ' 2967.0 毫米 Less
离地间隙 1.28 ' 390.0 毫米 Less

装运技术规格

重量 44853.0 磅 20345.0 公斤 Less
高度 11.0 ' 3347.0 毫米 Less
宽度 11.98 ' 3652.0 毫米 Less
深度 22.46 ' 6845.0 毫米 Less

动力传动系

Cat® C9 发动机采用 ACERT™ 技术,能够提供最大功率,并结合电子离合器压力控制装置和行星动力换档变速箱,在重负荷压实应用方面具有卓越的性能和可靠性。


结构

先进的设计、材料以及机器自动焊接技术提高了机器的耐用性和整体强度。


操作台和控制装置

绝佳的视野、精心布置的操纵杆、开关和仪表,对空气质量和声音控制的关注,以及方便操作员放置个人物品的内置空间,最大限度地提高了操作员舒适性和生产率


夯实轮和尖端

夯实轮在尖端有用于修饰的 V 形图案,能提供更大的牵引力、穿透力和压实力,从而能提高生产率。 将 815F 系列 2 移至新的工地时,全新的铸件基座可让轮子清洁变得更加轻松。


铲刀

专为常规推土、道路平整、摊铺和清理作业而设计。


选装件功能

配备空气悬浮式座椅、空调、防滑后端差速器、快速加注适配器和清洁棒,以增强 815F 系列 2 的功能。安装的后视监视器和卫星广播选件有助于操作员提高效率和舒适度。


维修保养方便性

铰接检修门、易于检修的定期维护点、方便观察的目测表、位于驾驶室内的铲刀型保险丝和独立的冷却系统等诸多便于维修的特性,使维修保养更容易。


全面的客户支持

Cat 代理商是满足您所有设备需求的唯一可靠渠道。 他们提供广泛的服务,满足您的作业需求,使您能够长期以低成本工作。