< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 土壤压实机在设计上以耐用为本,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。 凭借优化的性能和卓越的维修方便性,我们的机器能让您开展更加安全和高效的作业。 为体现对质量和性能的长期承诺,这种坚固强大的机器专为重负荷的压实和推土作业而设计和制造。 为了帮助客户取得成功,我们不断推出全新的产品系列。 825K 秉承了我们在可靠性、性能、安全性、操作员舒适性、维修保养方便性和效率方面的优良传统。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
净功率 405.0 hp 302.0 kW Less
排放 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 排放标准或者符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 排放标准或者符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 Less
额定功率(SAE J1349 净功率) 405.0 hp 302.0 kW Less
额定功率(ISO 9249 净功率) 405.0 hp 302.0 kW Less
总功率 435.0 hp 324.0 kW Less
净功率:直接驱动 – 总功率 412.0 hp 307.0 kW Less
净功率:直接驱动 – 扭矩储备 33% 33% Less
净功率:变矩器驱动 – 总功率 435.0 hp 324.0 kW Less
净功率:变矩器驱动 – 扭矩储备 8.5% 8.5% Less
1300 rpm 时的最大净扭矩 1478.8 lbf-' 2005.0 N∙m Less
可保持额定功率的最大海拔高度(Tier 4 Final/Stage IV) 9298.0 ' 2834.0 m Less
可保持额定功率的最大海拔高度(Tier 3 Final/Stage IIIA 等效排放标准) 9098.0 ' 2773.0 m Less
缸径 5.4 " 137.2 mm Less
冲程 6.7 " 171.4 mm Less
排量 927.6 in3 15.2 L Less
高怠速 2300.0 rpm 2300.0 rpm Less
低怠速 800.0 rpm 800.0 rpm Less

操作技术规格

工作重量 78326.0 lb 35528.0 kg Less
工作重量(Tier 4 Final/Stage IV) 78326.0 lb 35528.0 kg Less
工作重量(Tier 3 Final/Stage IIIA 等效排放标准) 77340.0 lb 35081.0 kg Less

变速箱

变速箱类型 行星 – 动力换档 – ECPC 行星 – 动力换档 – ECPC Less
行驶速度:前进 - 1 档 3.4 mph 5.5 km/h Less
行驶速度:前进 - 2 档 6.0 mph 9.7 km/h Less
行驶速度:前进 - 3 档 10.7 mph 17.2 km/h Less
行驶速度:倒车 - 1 档 3.9 mph 6.2 km/h Less
行驶速度:倒车 - 2 档 6.9 mph 11.1 km/h Less
行驶速度:倒车 - 3 档 12.2 mph 19.7 km/h Less

液压系统

转速为 1800 rpm 时的泵流量 30.9 gal/min 117.0 L/min Less
主卸压压力 3495.0 psi 24100.0 kPa Less
最大供油压力 3495.0 psi 24100.0 kPa Less
双作用油缸:提升缸径与冲程 120 mm × 1070 mm(4.7" × 42.1") 120 mm × 1070 mm(4.7" × 42.1") Less
双作用油缸:倾斜、缸径与冲程 95.25 mm × 216 mm(3.75" × 8.5") 95.25 mm × 216 mm(3.75" × 8.5") Less

维修保养加注容量

冷却系统 30.6 gal 116.0 L Less
发动机曲轴箱 9.0 gal 34.0 L Less
变速箱 17.4 gal 66.0 L Less
燃油箱 206.6 gal 782.0 L Less
柴油机尾气处理液箱(Tier 4 Final/Stage IV) 8.5 gal 32.0 L Less
差速器与终传动 - 前轴 26.4 gal 100.0 L Less
差速器与终传动 - 后轴 29.1 gal 110.0 L Less
仅限液压油箱 35.4 gal 134.0 L Less

轮轴

前部 行星 - 固定 行星 - 固定 Less
后部 行星 – 摆动 行星 – 摆动 Less
摆动角度 ±8° ±8° Less

制动器

停车制动器 弹簧施压液压释放型制动鼓和蹄片 弹簧施压液压释放型制动鼓和蹄片 Less

驾驶室 – 标配

操作员噪声级(ISO 6396) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
机器噪声级(ISO 6395) 113.0 dB(A) 113.0 dB(A) Less

驾驶室 – 隔音

操作员噪声级(ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
机器噪声级(ISO 6395) 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

液压系统 – 转向

转向系统 – 回路 双作用 – 安装在端部 双作用 – 安装在端部 Less
缸径 4.5 " 114.3 mm Less
冲程 22.7 " 576.0 mm Less
转向系统 – 泵 活塞 – 可变排量 活塞 – 可变排量 Less
最大系统流量 170 L/min @ 1800 rpm(44.9 gal/min @ 1800 rpm) 170 L/min @ 1800 rpm(44.9 gal/min @ 1800 rpm) Less
转向压力限制 3481.0 psi 24000.0 kPa Less
车辆铰接角度 86 度 86 度 Less

铲刀

刮土板长度 14.4 ' 4390.0 mm Less
高度(含铲刃) 3.4 ' 1032.0 mm Less
最大挖方深度 1.97 ' 602.0 mm Less
地面上方最大提升高度 3.14 ' 958.0 mm Less
铲尖角度 – 总角度 14.8° 14.8° Less
铲尖角度 – 前倾角 7.3° 7.3° Less
铲尖角度 – 后倾角 7.5° 7.5° Less
铲刀倾斜角 – 右倾 – 机械倾斜 5.1° 5.1° Less
铲刀倾斜角 – 左倾 – 机械倾斜 4.1° 4.1° Less
铲刀倾斜角 – 右倾 – 液压倾斜 6.3° 6.3° Less
铲刀倾斜角 – 左倾 – 液压倾斜 5.4° 5.4° Less
铲刀倾斜角 – 完全右倾 10.8° 10.8° Less
铲刀倾斜角 – 完全左倾 10.1° 10.1° Less
总倾斜度调整 2.9 ' 890.0 mm Less
端刃宽度 15.18 ' 4628.0 mm Less

车轮

重量 16167.0 lb 7333.0 kg Less
外径 5.5 ' 1672.0 mm Less
轮直径 4.3 ' 1299.0 mm Less
钢轮宽度 3.7 ' 1125.0 mm Less
每个车轮的轮齿数 65 65 Less
宽度(含钢轮) 11.98 ' 3650.0 mm Less

尺寸(近似值)

至标志灯顶部的高度 14.4 ' 4381.0 mm Less
至排气管顶部的高度 14.1 ' 4290.0 mm Less
至机罩顶部的高度 10.4 ' 3162.0 mm Less
保险杠离地间隙 2.7 ' 810.0 mm Less
后轮轴中心线至配重边缘 9.3 ' 2830.0 mm Less
铰接件至前轮轴中心线的距离 6.1 ' 1850.0 mm Less
轴距 12.1 ' 3700.0 mm Less
铲刀放在地面时的长度 28.1 ' 8561.0 mm Less
离地间隙 1.6 ' 492.0 mm Less
宽度(含车轮) 11.98 ' 3650.0 mm Less
至 ROPS/顶篷的高度 13.3 ' 4059.0 mm Less
转弯半径 – 推臂内部 8.6 ' 2627.0 mm Less

效率和生产率

通过集成的机器系统实现所需的效率和生产率。


结构

专门针对最严苛的作业条件而打造。


动力传动系

借助改进的功率和控制装置,提高工作效率。


夯实轮和尖端

任何压实系统的核心。


操作台

一流的操作员舒适性和人机工程学设计。


集成技术

监视、管理和改善作业现场的运营。


安全

您的安全是我们的头等大事。


可持续性

环境的忠诚卫士。


维修保养方便性

通过缩短您的维修保养时间来延长正常运行时间。


客户支持

您的 Cat 代理商知道如何让您的机器高效运转。


运营成本

通过智能化工作为客户节省时间和金钱。


825K 标配设备

动力传动系
  • 空对空后冷器
  • 自动换档
  • 全液压密封多盘湿式行车制动器
  • Cat 清洁排放模块(Tier 4 Final/Stage IV)
  • 电液压停车制动器
  • ECPC(Electronic Clutch Pressure Control,电子离合器压力控制)
  • 发动机,采用 ACERT 技术的 Cat C15 发动机:– Tier 4 Final/Stage IV – Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准
  • 燃油充注泵(电动)
  • 油对空冷却器
  • 地面发动机停机开关
  • 按需运转的液压驱动风扇
  • 集成式制动系统
  • 机罩下方的消音器(Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准)
  • 铝质模块化散热器(AMR)
  • 独立冷却系统
  • 单离合器变速装置(SCSS)
  • 自动起动辅助装置(乙醚)
  • 油门锁
  • 带有锁止离合器(LUC)的变矩器
  • 带有 3F/3R 速度范围控制器的行星齿轮变速箱

电气系统
  • 倒车警报器
  • 150 安培交流发电机
  • 免维护蓄电池(4 个 - 1000 CCA)
  • 24V 电气系统
  • 可上锁的地面主断路开关
  • 无开关警告灯(LED 频闪灯)
  • 登车梯照明灯
  • 罩下灯
  • 前部和后部卤素灯照明系统
  • 方向灯(后部)
  • 重负荷电起动装置
  • 紧急起动用起动插座

操作员环境
  • 用于连接移动电话或笔记本电脑的 12 V 电源端口
  • AccuGrade™ 测绘组件(预留)
  • 空调
  • 隔音增压驾驶室
  • 驾驶室门滑窗(左侧)
  • 压实控制装置(预留)
  • 衣帽钩
  • 电液压倾斜和提升控制装置
  • 指尖换档控制装置
  • 翻转式扶手
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 液压工装锁止装置
  • 仪表盘,仪表:– DEF 液位(Tier 4 Final/Stage IV)– 发动机冷却液温度 – 燃油油位 – 液压油温度 – 车速表/转速表 – 变矩器温度
  • 仪表盘,警告指示灯:– 操作警报系统,三类 – 制动油压 – 低电压电气系统 – 发动机故障警报和操作灯 – 停车制动器状态
  • 内部四柱式防滚翻保护结构(ROPS/FOPS)
  • 夹层玻璃
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯架
  • 内视镜(全景)
  • 加热反光镜预留装置
  • 后视镜(外部安装)
  • 无线电预留装置(娱乐用):– 天线 – 扬声器 – 转换器(12 V,10-15 安)
  • Cat(布面)舒适空气悬浮座椅
  • 76 mm(3")宽的回缩安全带,带提醒器
  • 带锁止功能的 STIC 控制系统
  • 前防晒板
  • 淡色玻璃
  • 变速箱档位指示器
  • 重要信息管理系统 (VIMS, Vital Information Management System):– 图形化信息显示屏 – 外部数据端口 – 自定义操作员资料
  • 前、后湿臂雨刷器/清洗器
  • 前后间歇式雨刷器

轮胎、轮辋和车轮
  • 夯实轮尖端

护罩
  • 传动轴护罩
  • 曲轴箱和动力传动系护罩

铲刀
  • 推土铲直刃式铲刀、液压装置和连杆包含在基本机器内

油液
  • 预先混合的浓度为 50% 长效防冻剂(防冻温度低至 -34° C/-29° F)

其他标准设备
  • 带斗齿的刮土板
  • 可上锁维修门
  • 发动机、散热器、变速箱、液压油箱的生态排放口
  • 紧急平台出口
  • 使用 CJ-4 机油时 500 小时换油间隔的发动机曲轴箱
  • 发动机怠速管理功能:– 自动怠速降档 – 发动机延迟停机 – 发动机怠速停机
  • 快速燃油系统
  • 灭火系统预留装置
  • 燃油箱,快速加注,782 L(207 gal)
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat 软管
  • 液压装置、发动机和变速箱机油冷却器
  • 高速换油系统
  • 机油取样阀
  • Product Link
  • 左后、右后登车梯
  • 负载感应转向系统
  • 脚踏装置
  • 全液压滤清系统
  • 防破坏车锁
  • 文丘里式排气管
  • 用于运输的下折式排气管

825K 选装设备

操作员环境
  • 后视摄像头
  • AM/FM/AUX/USB/蓝牙无线电
  • CB 无线电(预留装置)

技术产品
  • 基本压实控制装置

油液
  • 防冻温度低至 –50° C (–58° F) 的防冻剂

起动辅助装置
  • 120 V 发动机冷却液加热器
  • 240 V 发动机冷却液加热器

其他
  • 贴膜(ANSI)(Tier 4 Final/Stage IV)
  • 欧盟认证(Tier 4 Final/Stage IV)
  • 制造年份铭牌(Tier 3/Stage III 等效排放标准)