< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

CB534D XW 双钢轮振动压路机提供了高压实性能、应用多样性和操作员舒适性,可最大限度地提高生产率,同时具有出众的产品质量。

重量

单位:
工作重量 25882.0 磅 11740.0 公斤 Less

工作参数

标准压实宽度 79.0 " 2000.0 毫米 Less
轮侧离地间隙 34.5 " 870.0 毫米 Less
转弯内径 13.08 " 4000.0 毫米 Less
离地间隙 12.0 " 306.0 毫米 Less
静线压力 163.8 磅 29.4 公斤 Less
最大行走速度 8.0 mph 13.0 kph Less

发动机

总功率 130.0 hp 97.0 kW Less
发动机型号 3054C 3054C Less

尺寸

总长 194.0 " 4940.0 毫米 Less
轮距 143.0 " 3640.0 毫米 Less
至方向盘处高度 104.0 " 2320.0 毫米 Less
总宽度 86.0 " 2180.0 毫米 Less
钢轮直径 51.0 " 1300.0 毫米 Less
钢轮宽度 79.0 " 2000.0 毫米 Less
最大机器高度 120.0 " 3050.0 毫米 Less

振动系统

最大激振力 25208.0 磅 112.6 kN Less
最小激振力 7922.0 磅 35.0 kN Less
振动频率 63.3/42 Hz(3800/2520 vpm) 63.3/42 Hz(3800/2520 vpm) Less
高振幅 0.034 " 0.86 毫米 Less
低振幅 0.01 " 0.26 毫米 Less

箱体容积

油箱容积 58.0 加仑 219.0 L Less
水箱容积 290.0 加仑 1100.0 L Less

灵活的振动系统最大限度地提高车队利用率

机器经过专门设计,能够在各种混合物料上高效作业,同时与摊铺机保持同步,可帮助客户最大化资源并降低其资本投资。


Cat® 3054C 柴油发动机

Cat 3054C 涡轮增压式柴油发动机提供 97 kW(130 hp)的功率,可在不降低燃油效率的情况下实现高性能和可靠性。 冷却系统可从发动机上方为其提供新鲜空气,旨在实现清洁高效的运行。


操作台

符合人机工程学的设计可以最大限度地提高操作员的生产率,同时提供无可比拟的舒适度。


视野

CB534D XW 提供良好的视野,可实现精确控制和操作员舒适性。


可靠性和维修保养方便性

CB534D XW 继续提供您理想中的 Caterpillar 机器所应具有的出色可靠性和维修保养方便性。


喷水系统

防腐蚀系统和长效部件可提供可靠的操作。


CB534D XW 选装设备

Versa Vibe 振动系统

双频双幅振动系统

措轮机构

喷水分配垫

椰衣垫

喷水系统防冻套件

钢轮保温护罩

高强度放电灯

警告标志灯

外部后视镜

黄铜喷水喷嘴