< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

CB564D 双钢轮振动压路机提供了高压实性能、多功能应用和操作员舒适性,可最大限度地提高生产率,同时具有出众的产品质量。

重量

单位:
工作重量 27783.0 磅 12600.0 公斤 Less

工作参数

标准压实宽度 84.0 " 2130.0 毫米 Less
轮侧离地间隙 34.5 " 870.0 毫米 Less
转弯内径 12.92 " 3940.0 毫米 Less
离地间隙 12.0 " 306.0 毫米 Less
静线压力 165.0 磅 29.6 公斤 Less
最大行走速度 8.0 mph 13.0 kph Less

发动机

总功率 130.0 hp 97.0 kW Less
发动机型号 3054C 3054C Less

尺寸

总长 194.0 " 4940.0 毫米 Less
轮距 143.0 " 3640.0 毫米 Less
至方向盘处高度 104.0 " 2320.0 毫米 Less
总宽度 90.0 " 2310.0 毫米 Less
钢轮直径 51.0 " 1300.0 毫米 Less
钢轮宽度 84.0 " 2130.0 毫米 Less
最大机器高度 120.0 " 3050.0 毫米 Less

振动系统

最大激振力 31075.0 磅 138.0 kN Less
最小激振力 12430.0 磅 55.0 kN Less
振动频率 63.3/42 Hz(3800/2520 vpm) 63.3/42 Hz(3800/2520 vpm) Less
高振幅 0.041 " 1.03 毫米 Less
低振幅 0.016 " 0.41 毫米 Less

箱体容积

油箱容积 58.0 加仑 219.0 L Less
水箱容积 290.0 加仑 1100.0 L Less

双频四幅振动系统增加设备一机多用性

所设计的机器能够在多种混合物料上有效运作,并且与沥青摊铺机保持同步,有助于客户最大程度地利用资源,以及降低投资额。


Cat® 3054C 柴油发动机

高技术四缸发动机具有卓越的性能和可靠性。


喷水系统

防腐蚀系统和长效部件可提供可靠的操作。


可靠性和维修保养方便性

CB564D 继续提供 Caterpillar 机器所应具有的出色可靠性和维修保养方便性。


视野

CB564D 提供良好的视野,可实现精确控制和操作员舒适性。


操作台

符合人机工程学的设计可以最大限度地提高操作员的生产率,同时提供无可比拟的舒适度。


CB564D 选装设备

配水垫

椰衣垫

喷水防冻套件

钢轮盖

高强度放电灯

警告标志灯

外部后视镜

喷水黄铜喷嘴