CB14B - 1000 mm(39")钢轮

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

CB14B 是一种1.5 吨级的多用途压路机,配有 900 mm(35”)双轮组振动钢轮。

重量

单位:
工作重量 3351.0 lb 1520.0 kg Less
前钢轮处的最大重量 1676.0 lb 760.0 kg Less
后钢轮处的最大重量 1675.0 lb 760.0 kg Less

操作技术规格

标准压实宽度 39.0 " 1000.0 mm Less
路缘间隙 16.0 " 400.0 mm Less
离地间隙 9.0 " 220.0 mm Less
静线压力 42.9 lb/in 7.6 kg/cm Less
行驶速度 - 最大 6.0 mph 9.0 km/h Less

发动机

总功率 22.5 hp 16.8 kW Less
发动机型号 Kohler KDW1003 Kohler KDW1003 Less

尺寸

总长度 77.0 " 1950.0 mm Less
总宽度 43.0 " 1102.0 mm Less
轮直径 22.0 " 560.0 mm Less
钢轮宽度 39.0 " 1000.0 mm Less
最大机器高度 100.0 " 2545.0 mm Less

振动系统

频率 3900.0 vpm 65.0 Hz Less
每钢轮激振力 – 最大 3400.0 lb 15.0 kN Less
标准振幅 - 高 0.018 " 0.46 mm Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 6.1 gal 23.0 L Less
(喷)水箱容量 26.4 gal 100.0 L Less

舒适度和控制

不仅操作员倍感舒适,而且铺路承包商也日益认识到其蕴含的价值。 舒适惬意的操作员可在整个工作班次中保持振奋和警觉,从而提高安全性和生产率。


平稳、高效的动力传动系

CB14B 提供充足的动力,即使在陡坡上也能让压路机保持一流的生产率。 发动机采用皮带传动的顶置式凸轮轴和低紊流组件,工作安静,噪音低。 大型冷却系统在正常和高温环境下均可高效工作。


机动性与运输

CB14B 的尺寸较小,可进入其他压路机无法进入的地方进行作业。 CB14B 的最小侧面间隙使其在路缘和障碍物周围作业时具备最佳的机动性,而且它的重心较低,无论在开阔空间还是狭小区域内作业都具备出色的稳定性。


完美匹配

CB14B 经专门设计和打造,旨在精确匹配您的应用需求。 振动频率和振幅都进行了优化,可在各种作业现场条件下提供平坦的铺层。


一致的喷水覆盖范围

防止沥青粘带是确保新铺层留在地面的关键。 CB14B 多用途压路机的喷水系统包含多种功能来确保铺层质量。


维修保养方便性

高生产率不仅仅体现在压路机工作时。 保养和维修效率也会影响您的最终收益。


CB14B - 1000 mm(39")钢轮 选装设备

折叠式 ROPS

固定式 ROPS

悬浮座椅

提升杆

警告标志灯

工作灯