< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® CB44B 是一款 8 吨级的压路机,配有 1500 mm(59")串联式振动钢轮。

重量

单位:
工作重量 18300.0 lb 8300.0 kg Less
后钢轮处的工作重量(含 ROPS/FOPS) 9149.0 lb 4150.0 kg Less
前钢轮处的工作重量(含 ROPS/FOPS) 9149.0 lb 4150.0 kg Less
含驾驶室的工作重量 18630.0 lb 8450.0 kg Less
前钢轮处的最大重量 9149.0 lb 4150.0 kg Less
后钢轮处的最大重量 9149.0 lb 4150.0 kg Less
工作重量(含 ROPS/FOPS) 18300.0 lb 8300.0 kg Less

操作技术规格

标准压实宽度 59.0 " 1500.0 mm Less
路缘间隙 35.0 " 898.0 mm Less
钢轮边缘内的转弯半径 14.6 ' 4478.0 mm Less
离地间隙 9.0 " 226.0 mm Less
最大压实宽度 65.0 " 1670.0 mm Less
静线压力 158.0 lb/in 28.2 kg/cm Less
行驶速度 - 最大 7.5 mph 12.0 km/h Less

发动机

总功率 111.6 hp 82.1 kW Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
发动机型号 采用 ACERT 技术的 Cat® C4.4 采用 ACERT 技术的 Cat® C4.4 Less

尺寸

总长度 177.0 " 4565.0 mm Less
轴距 130.0 " 3300.0 mm Less
含 ROPS/FOPS 的高度 117.0 " 2980.0 mm Less
压实宽度 59.0 " 1500.0 mm Less
总宽度 65.0 " 1670.0 mm Less
轮直径 43.0 " 1108.0 mm Less
钢轮宽度 59.0 " 1500.0 mm Less

振动系统

钢轮宽度 59.0 " 1500.0 mm Less
轮直径 44.0 " 1108.0 mm Less
频率 3200.0 vpm 53.3 Hz Less
振动选择 每个钢轮相互独立,可以只让前部钢轮、后部钢轮分别振动或者前部、后部钢轮同时振动 每个钢轮相互独立,可以只让前部钢轮、后部钢轮分别振动或者前部、后部钢轮同时振动 Less
偏心块驱动 液压直接驱动、自动换向 液压直接驱动、自动换向 Less
每钢轮激振力 – 最大 17310.0 lb 77.0 kN Less
每钢轮激振力 – 最小 6744.0 lb 30.0 kN Less
标准振幅 - 高 0.026 " 0.65 mm Less
标准振幅 - 低 0.01 " 0.25 mm Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 55.0 gal 208.0 L Less
(喷)水箱容量 196.0 gal 742.0 L Less

绝佳的视野与控制

B 系列串联式振动压路机提供无障碍视野和标准 180˚ 座椅定位,为您带来开阔的视野。 此外,还提供钢轮边缘和钢轮表面照明,更便于夜间操作。 创新手轮转向技术,无需其他机器上常见的前部控制台就可实现精确的机器控制。


振动系统选择

Cat 双钢轮振动压路机提供多种频率和振幅,可快速达到目标密度。 由于这些功能强大的压路机具备可以只让前部或后部钢轮振动的灵活性,因此它们也可在必要时进行精密操作。 选项包括双振幅/双频率和五振幅系统。


Cat® 压实控制装置

在为质量控制文件和未来规划记录数据时,选装 Cat 压实控制装置有助于承包商提高效率和生产率。


平稳运行的动力传动系

采用 ACERT™ 技术的 Cat® 发动机为 B 系列串联式压路机提供动力。 该发动机具有多种功能,有助于减少油耗,其省油模式即便在严苛的作业现场也能提供所需动力。 坚固的组件有助于延长压路机的使用寿命。


CB44B 选装设备

五振幅振动系统

Cat® 压实控制装置

刮板

ROPS/FOPS 驾驶室

偏置铰接件

配水垫

布水垫

喷水防冻套件

高强度放电灯

警告标志灯

外部后视镜

可降解油

Product Link

钢轮边缘照明组件

高温环境冷却系统

加热型空气悬浮座椅