< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

CC34B 重 3 公吨,配有 1 个 1200 mm(47")宽的钢轮和 4 个后部充气轮胎。

重量

单位:
工作重量 7446.0 lb 3378.0 kg Less
前钢轮处的最大重量 3974.0 lb 1803.0 kg Less
后钢轮处的最大重量 3147.0 lb 1427.0 kg Less
后轮处的最大重量 3472.0 lb 1575.0 kg Less

操作技术规格

标准压实宽度 51.0 " 1300.0 mm Less
路缘间隙 20.0 " 520.0 mm Less
钢轮边缘内的转弯半径 9.6 ' 2937.0 mm Less
离地间隙 11.0 " 284.0 mm Less
静线压力 73.0 lb/in 13.0 kg/cm Less
行驶速度 - 最大 7.5 mph 12.0 km/h Less

发动机

总功率 49.1 hp 36.6 kW Less
发动机型号 C2.2 C2.2 Less

尺寸

总长度 113.0 " 2859.0 mm Less
轴距 81.0 " 2050.0 mm Less
总宽度 55.0 " 1400.0 mm Less
轮直径 32.0 " 800.0 mm Less
钢轮宽度 51.0 " 1300.0 mm Less
最大机器高度 109.0 " 2765.0 mm Less

振动系统

每钢轮激振力 – 最大 7104.0 lb 31.6 kN Less
每钢轮激振力 – 最小 5418.0 lb 24.1 kN Less
频率 55/48 Hz(3300/2880 vpm) 55/48 Hz(3300/2880 vpm) Less
标准振幅 - 高 0.02 " 0.5 mm Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 24.0 gal 90.7 L Less
(喷)水箱容量 64.0 gal 241.0 L Less

操作简单

操作环境提供更佳的舒适度和更出色的视野。 窄型机架设计和仿形发动机罩,让操作员可以无障碍地看到钢轮边缘和机器前部。 直观的控制面板采用背光 LCD 显示屏和带明亮 LED 灯的封闭式开关,以便在各种操作条件下轻松识别。


出色的压路性能

前钢轮上的振动系统具有多种振动频率和单一振幅,可提供更低的噪声级且适用于各种作业现场。 机器后部配有 4 个充气轮胎,可以提供“揉捏”操作,从而产生平滑、紧致的表面。


同类最佳的喷水系统

覆盖范围更广,检修更方便:这总结了 Cat 多功能压路机喷水系统的特点。 结果,减少了物料粘连,并延长了正常作业时间。


更优的动力

Cat 发动机是 Cat 多功能压路机的“动力之源”。 发动机经过优化,无论在何种级别的项目中,都能为您提供所需的动力。


专为租赁而设计

这些新的机型专门为租赁市场而设计。 它们拥有直观的控制面板和宽敞的平台,能够为各种身材的操作员带来良好的舒适度。 部件坚固耐用,发动机燃油效率高,能够最大程度地延长作业时间和降低生命周期内的运营成本,同时 Product Link 功能可实现密切监控,随时告诉所有者机器的位置和维修需求。


CC34B 选装设备

防冻系统

配重

蓄电池断路开关

生物液压油

折叠式顶篷

固定式顶篷

双推进操纵杆

非悬浮座椅

Product Link

固定式 ROPS

折叠式 ROPS

带操作员就位开关的座椅

滑动座椅

牵引力控制