< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

CS44 振动土壤压实机具备经久耐用的 Cat 动力传动系、经过现场验证的液压和振动系统,以及全球最大且最专业的代理商支持系统。

重量

单位:
含驾驶室的工作重量 15961.0 lb 7240.0 kg Less
工作重量(含 ROPS/FOPS) 15212.0 lb 6900.0 kg Less
钢轮重量(含驾驶室) 7738.0 lb 3510.0 kg Less
钢轮重量(含 ROPS/FOPS) 7515.0 lb 3410.0 kg Less

工作技术规格

压实宽度 66.0 " 1676.0 mm Less
离地间隙 16.2 " 411.0 mm Less
静态线性负载(含驾驶室) 117.2 lb/in 20.9 kg/cm Less
静态线性负载(含 ROPS/FOPS) 114.0 lb/in 20.3 kg/cm Less
行驶速度 - 最大 7.6 mph 12.3 km/h Less
钢轮边缘内的转弯半径 10.08 ' 3.08 m Less

发动机

总功率 100.0 hp 75.0 kW Less
发动机型号 Cat C4.4 Cat C4.4 Less

尺寸

钢轮直径 48.0 " 1221.0 mm Less
钢轮宽度 66.0 " 1676.0 mm Less
高度(含 ROPS/FOPS 或驾驶室) 9.75 ' 2.97 m Less
选装铲刀高度 22.6 " 574.0 mm Less
总长度 16.67 ' 5.08 m Less
总长度(含铲刀选件) 17.83 ' 5.44 m Less
总宽度 5.92 ' 1.8 m Less
总宽度(含铲刀选件) 6.92 ' 2.12 m Less
轴距 8.5 ' 2.6 m Less

振动系统

最大离心力 30000.0 lb 134.0 kN Less
最小离心力 15000.0 lb 67.0 kN Less
标准振幅 - 高 0.066 " 1.67 mm Less
标准振幅 - 低 0.033 " 0.84 mm Less
变频选件范围 23.3-31.9 Hz(1400-1914 vpm) 23.3-31.9 Hz(1400-1914 vpm) Less
标准振动频率 1914.0 vpm 31.9 Hz Less

轮胎

轮胎 14.9 × 24 6 层悬浮力 14.9 × 24 6 层悬浮力 Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 47.5 gal 180.0 L Less

振动系统

控制箱式振动系统可提供极佳的压实力,同时具有维修保养方便的优点。


专有偏心配重

可靠的双振幅选项和专有偏心配重的创新设计可确保精确的性能。


采用 ACERT™ 技术的 Cat® C4.4 发动机

该高技术四缸发动机具备卓越的耐用性、性能、可靠性和运行经济性,同时能够减少排放。 C4.4 发动机经过认证,符合美国 EPA Tier 3 和欧 Stage IIIa 排放标准。


双泵推进系统

双泵推进系统能够提供高牵引力和爬坡能力,可在严苛环境中实现卓越的生产能力和机器控制能力。


爬坡能力和机器控制

专有双泵推进系统可提供出众的性能和机器控制以及卓越的爬坡能力。


倾斜机罩设计

坡形的纤维玻璃罩设计不仅方便检修,也给操作员带来了非常好的视野。


配有防滚翻保护结构/防落物保护结构顶篷的开放平台

CS44 的平台配备有 ROPS/FOPS 顶篷,并被扶手包围,同时设有搁脚板,可确保在斜坡上作业时脚步更稳并提供良好支撑。


操作台

按人机工程学设计的操作台既实现了极佳的视野和无与伦比的舒适度,同时也将操作员的生产率提到最高。


ROPS/FOPS 驾驶室(可选装)

ROPS/FOPS 驾驶室宽敞舒适,配备有大型车窗,可提供极其宽阔的视野。 强大的空调系统可提供无与伦比的舒适度。 卓越的人机工程学设计和低噪声级使操作员保持警觉并处于可控状态。


羊脚轮壳套件(可选)

可选的羊脚轮壳套件扩展了 CS44 的应用范围,使其可以在粘性或半粘性物料上作业。


平地铲(可选装)

配备有羊脚轮壳套件选项的 CS44 机器提供平地铲选件,可提高机器的多功能性和利用率,同时显著提高生产率。


维修保养方便性

CS44 土壤压实机提供了您对 Caterpillar 所期望的卓越可靠性和维修保养方便性。


CS44 选装设备

ROPS/FOPS 驾驶室

遮阳板

每分钟振动次数(VPM)计量表

聚氨酯钢轮刮板

光轮后部钢质刮板

驾驶室内部后视镜

可变振动频率

羊脚轮壳套件

操作员平台提升油缸

ROPS/FOPS 驾驶室的卷取式遮阳帘

旋转琥珀色信号灯

平地铲

Volkel 预装选项

旋转座椅

出厂加注生物油

Product Link