< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

CS533E 土壤压实机具有很高的压实性能、速度和爬坡能力,可以最大限度地提高生产率,同时提供出众的可靠性和耐用性。

重量

单位:
工作重量(含驾驶室) 23900.0 磅 10840.0 公斤 Less
工作重量(含 ROPS/FOPS) 23120.0 磅 10485.0 公斤 Less
碾轮重量(含驾驶室) 12700.0 磅 5760.0 公斤 Less
碾轮重量(含 ROPS/FOPS) 12280.0 磅 5570.0 公斤 Less

操作参数

压实宽度 84.0 " 2134.0 毫米 Less
离地间隙 21.4 " 543.0 毫米 Less
静态线性负载(含驾驶室) 151.2 lb/in 27.0 kg/cm Less
静态线性负载(含 ROPS/FOPS) 146.0 lb/in 26.1 kg/cm Less
最大行驶速度 7.5 mph 12.0 kph Less
碾轮边缘内的转弯半径 12.08 ' 3.68 m Less

发动机

总功率 130.0 hp 97.0 kW Less
发动机型号 Cat 3054C Cat 3054C Less

尺寸

碾轮直径 60.4 " 1534.0 毫米 Less
钢轮宽度 84.0 " 2134.0 毫米 Less
高度(含 ROPS/FOPS 或驾驶室) 10.08 ' 3.07 m Less
总长度 18.08 ' 5.51 m Less
总宽度 7.5 ' 2.29 m Less
轴距 9.5 ' 2.9 m Less

振动系统

最大离心力 52600.0 磅 234.0 kN Less
最小离心力 30000.0 磅 133.0 kN Less
标称高振幅 0.071 " 1.8 毫米 Less
标称低振幅 0.033 " 0.85 毫米 Less
标准振动频率 31/34 Hz(1860/2040 vpm) 31/34 Hz(1860/2040 vpm) Less

轮胎

轮胎 23.1 x 26 8 层板浮力 23.1 x 26 8 层板浮力 Less

箱体容积

油箱容量 53.0 加仑 200.0 L Less

发动机

Cat® 3054C 涡轮增压式电子柴油发动机提供 97 kW(130 hp)的功率,可在不牺牲燃油经济性的情况下实现高性能和可靠性。


振动系统

控制箱式振动系统可提供极佳的压实力,同时具有维修保养方便的优点。


专有偏心配重

CS533E 专有偏心配重带来了可靠的双振幅选择。其创新设计确保了精准的性能。


双泵推进系统

双泵推进系统在恶劣的作业环境中提供非常高的牵引力和爬坡能力,生产率极高。


操作台

按人机工程学设计的操作台既实现了极佳的视野和无与伦比的舒适度,同时也将操作员的生产率提到最高。


爬坡能力和机器控制

独有的双泵推动系统具有极佳的性能、机械控制能力和非常好的爬坡能力。


视野

坡形的纤维玻璃罩设计不仅方便检修,也给操作员带来了非常好的视野。


脚垫型压土外壳套件

可选装的脚垫型压土外壳套件使 CS533E 成为压实粘性和半粘性物料的理想机器。


配有防滚翻保护结构/防落物保护结构顶篷的开放平台

CS533E 的平台配有防滚翻保护结构/防落物保护结构顶篷,以及环绕的扶手和倾斜的搁脚板,可确保在斜坡上作业时脚步更稳。


维修方便

CS533E 土壤压实机提供了 Caterpillar 机器所应具有的优异可靠性和维修保养方便性。