< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

CS533E XT 土壤压实机具有很高的压实性能、速度和爬坡能力,可以最大限度地提高生产率,同时提供出众的可靠性和耐用性。

重量

单位:
工作重量(含驾驶室) 27249.0 磅 12360.0 公斤 Less
工作重量(含 ROPS/FOPS) 26456.0 磅 12000.0 公斤 Less
碾轮重量(含驾驶室) 15499.0 磅 7030.0 公斤 Less
碾轮重量(含 ROPS/FOPS) 15080.0 磅 6840.0 公斤 Less

操作参数

压实宽度 84.0 " 2134.0 毫米 Less
离地间隙 21.4 " 543.0 毫米 Less
静态线性负载(含驾驶室) 184.5 lb/in 32.9 kg/cm Less
静态线性负载(含 ROPS/FOPS) 179.5 lb/in 32.0 kg/cm Less
最大行驶速度 7.5 mph 12.0 kph Less
碾轮边缘内的转弯半径 12.08 ' 3.68 m Less

发动机

总功率 130.0 hp 97.0 kW Less
发动机型号 Cat 3054C Cat 3054C Less

尺寸

碾轮直径 60.4 " 1534.0 毫米 Less
钢轮宽度 84.0 " 2134.0 毫米 Less
高度(含 ROPS/FOPS 或驾驶室) 10.08 ' 3.07 m Less
总长度 18.08 ' 5.51 m Less
总宽度 7.7 ' 2.36 m Less
轴距 9.5 ' 2.9 m Less

振动系统

最大离心力 52600.0 磅 234.0 kN Less
最小离心力 30000.0 磅 133.0 kN Less
标称高振幅 0.071 " 1.8 毫米 Less
标称低振幅 0.033 " 0.85 毫米 Less
标准振动频率 31/34 Hz(1860/2040 vpm) 31/34 Hz(1860/2040 vpm) Less

轮胎

轮胎 23.1 × 26 8 层悬浮力 23.1 × 26 8 层悬浮力 Less

箱体容积

油箱容量 53.0 加仑 200.0 L Less

发动机

Cat® 3054C 涡轮增压式柴油发动机提供 97 kW(130 hp)的功率,可在不牺牲燃油效率的情况下实现高性能和可靠性。


振动系统

控制箱式振动系统可提供卓越的压实力,同时具有维修保养方便性的优点。


专有偏心配重

CS533E XT 上的专有偏心配重提供可靠的双振幅选项和创新设计,可确保精确的性能。


双泵推进系统

双泵推进系统能够提供高牵引力和爬坡能力,可在严苛应用中实现卓越的生产能力。


操作台

操作台符合人机工程学设计,可以最大限度地提高操作员的生产率,同时提供开阔视野和无可比拟的舒适度。


爬坡能力和机器控制

专有双泵推进系统可提供出众的性能和机器控制以及卓越的爬坡能力。


视野

倾斜玻璃纤维机罩设计便于检修,并为操作员提供开阔的视野。


脚垫型压土外壳套件

可选装脚垫型压土外壳套件使 CS533E XT 成为压实粘性和半粘性物料的理想机器。


带 ROPS/FOPS 顶篷的开放式平台

CS533E XT 上的平台配备有 ROPS/FOPS 顶篷,并被扶手包围,同时设有倾斜的搁脚板,可确保在斜坡上作业时脚步更稳并提供良好支撑。


维修方便性

CS533E XT 土壤压实机提供了您对 Caterpillar 所期望的卓越可靠性和维修保养方便性。