< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

耐用可靠的 CP54 土壤压实机具有很高的压实性能、速度和爬坡能力,可以最大限度地提高生产率,同时提供出众的可靠性和耐用性。

重量

单位:
含驾驶室的工作重量 25750.0 lb 11530.0 kg Less
工作重量(含 ROPS/FOPS) 24956.0 lb 11320.0 kg Less
钢轮重量(含驾驶室) 13889.0 lb 6300.0 kg Less
钢轮重量(含 ROPS/FOPS) 13757.0 lb 6240.0 kg Less

操作技术规格

压实宽度 84.0 " 2134.0 mm Less
离地间隙 20.3 " 516.0 mm Less
行驶速度 - 最大 6.9 mph 11.1 km/h Less
钢轮边缘内的转弯半径 12.08 ' 3.68 m Less

发动机

总功率 130.0 hp 97.0 kW Less
发动机型号 Cat C4.4 Cat C4.4 Less

尺寸

钢轮直径 – 凸块顶部 58.9 " 1495.0 mm Less
钢轮宽度 84.0 " 2134.0 mm Less
高度(含 ROPS/FOPS 或驾驶室) 10.08 ' 3.07 m Less
总长度 18.08 ' 5.51 m Less
总宽度 7.5 ' 2.29 m Less
轴距 9.5 ' 2.9 m Less

振动系统

最大离心力 60000.0 lb 266.0 kN Less
最小离心力 30000.0 lb 133.0 kN Less
标准振幅 - 高 0.067 " 1.7 mm Less
标准振幅 - 低 0.033 " 0.85 mm Less
变频选件范围 23.3-31 Hz(1400-1860 vpm) 23.3-31 Hz(1400-1860 vpm) Less
标准振动频率 1860.0 vpm 31.0 Hz Less

轮胎

轮胎 23.1 × 26 8 层牵引力 23.1 × 26 8 层牵引力 Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 53.0 gal 200.0 L Less

采用 ACERT™ 技术的 Cat® C4.4 发动机

Cat® C4.4 电控柴油发动机采用 ACERT™ 技术,功率高达 97 kW(132 hp),专为提供高性能和可靠性而设计。


振动系统

控制箱式振动系统可提供极佳的压实力,同时具有维修保养方便的优点。


专有偏心配重

可靠的双振幅选项和创新设计可确保精确的性能。


双泵推进系统

具备卓越的牵引力和爬坡能力,能够在严苛的应用中实现出众的生产率。


爬坡能力和机器控制

专有双泵推进系统可提供出众的性能和机器控制以及卓越的爬坡能力。


后方视野

倾斜的机罩设计使操作员能够清晰地看到后胎外侧和机器后部。


配有防滚翻保护结构/防落物保护结构顶篷的开放平台

平台配备有 ROPS/FOPS 顶篷,并被扶手包围,同时设有倾斜的搁脚板,可确保在斜坡上作业时脚步更稳并提供良好支撑。


ROPS/FOPS 驾驶室

可选装驾驶室能够在严苛环境条件下提高机器利用率,提供更好的长久舒适度。


操作台

符合人机工程学的设计可以最大限度地提高操作员的生产率,同时提供开阔视野和无可比拟的舒适度。


羊脚轮和刮板

羊脚轮可在压实粘性和半粘性物料时提供卓越的性能。


可靠性和维修保养方便性

CP54 提供了您对 Caterpillar 所期望的卓越可靠性和维修保养方便性。


Cat Product Link 系统

简化对设备车队的追踪,确保最大限度地延长机器的正常运行时间,将维修成本保持在最低限度。


Cat 代理商

Caterpillar 凭借业界最出色的支持系统和最优秀的工作人员为您所购买的机器提供支持。