< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

耐用可靠的 CS76 振动土壤压实机提供高压实性能、速度和爬坡能力,可最大限度地提高生产率。

重量

单位:
含驾驶室的工作重量 37457.0 lb 16990.0 kg Less
工作重量(含 ROPS/FOPS) 36945.0 lb 16758.0 kg Less
钢轮重量(含驾驶室) 23834.0 lb 10811.0 kg Less
钢轮重量(含 ROPS/FOPS) 23700.0 lb 10750.0 kg Less

操作技术规格

压实宽度 84.0 " 2134.0 mm Less
离地间隙 21.1 " 537.0 mm Less
静态线性负载(含驾驶室) 283.7 lb/in 50.8 kg/cm Less
静态线性负载(含 ROPS/FOPS) 282.1 lb/in 50.5 kg/cm Less
行驶速度 - 最大 7.0 mph 11.4 km/h Less
钢轮边缘内的转弯半径 12.08 ' 3.68 m Less

发动机

总功率 174.0 hp 130.0 kW Less
发动机型号 Cat C6.6 Cat C6.6 Less

尺寸

轮直径 60.0 " 1524.0 mm Less
钢轮宽度 84.0 " 2134.0 mm Less
高度(含 ROPS/FOPS 或驾驶室) 10.08 ' 3.07 m Less
总长度 19.25 ' 5.86 m Less
总宽度 7.67 ' 2.34 m Less
轴距 9.5 ' 2.9 m Less

振动系统

最大离心力 74600.0 lb 332.0 kN Less
最小离心力 37300.0 lb 166.0 kN Less
标准振幅 - 高 0.071 " 1.8 mm Less
标准振幅 - 低 0.035 " 0.9 mm Less
变频选件范围 23.3-30 Hz(1400-1800 vpm) 23.3-30 Hz(1400-1800 vpm) Less
标准振动频率 1800.0 vpm 30.0 Hz Less

轮胎

轮胎 23.1 x 26 8 层板浮力 23.1 x 26 8 层板浮力 Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 91.0 gal 345.0 L Less

振动系统

经较早土壤压实机机型验证的控制箱式振动系统具备久经考验的可靠性,可提供卓越的压实力,同时具有维修保养方便性的优点。


专有偏心配重

可靠的双振幅选项和创新设计可确保精确的性能。


采用 ACERT 技术的 Cat® C6.6 电控柴油发动机

业内认可的 Caterpillar 技术旨在为最严苛的作业提供无与伦比的性能、可靠性以及充足的动力。


双泵推进系统

具备卓越的牵引力,能够在严苛的应用中实现出众的生产率。


机器控制

专有双泵推进系统可提供经验证的出众性能和机器控制能力。


后方视野

整体式倾斜玻璃纤维机罩设计便于检修,并为操作员提供开阔的视野。


ROPS/FOPS 顶篷

符合人机工程学的设计可以最大限度地提高操作员的生产率,同时提供开阔视野和无可比拟的舒适度。


ROPS/FOPS 驾驶室

可选装驾驶室能够在严苛环境条件下提高机器利用率,提供更好的长久舒适度。


优化的冷却气流

改善的气流设计最大限度地减少了尘雾,并避免热气排向驾驶员。


羊脚轮壳套件选项

可选的羊脚轮壳套件提高了机器的多功能性和生产率,使其能够在粘性或半粘性物料上作业。


土壤压实机 AccuGrade 压实选件

土壤压实机的可选装 AccuGrade 压实 GPS 匹配和测量功能能够让您的操作员成为一名土壤压实专家。


可靠性和维修保养方便性

CS76 土壤压实机继续提供您理想中的 Caterpillar 机器所应具有的出色可靠性和维修保养方便性。


Cat Product Link 系统

简化对设备车队的追踪,确保最大限度地延长机器的正常运行时间,将维修成本保持在最低限度。


Cat 代理商

Caterpillar 凭借业界最出色的支持系统和最优秀的工作人员为您所购买的机器提供支持。


CS76 选装设备

ROPS/FOPS 驾驶室

羊脚轮壳套件

变速箱护罩

钢轮刮板

AccuGrade 压实 GPS 匹配和测量功能

灵活的钢轮刮板

可变振动频率

VPM 计量表

操作员平台提升油缸

旋转标志灯

12 层轮胎

旋转座椅

预注生物液压油

12 V 插座