< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

CS74B 振动土壤压实机集世界一流的生产力和卓越的操作员舒适性于一身,而全球承包商对 Cat® 机器所期望的耐久性、可靠性和易维修性的传统也在其身上得以延续。

重量

单位:
含驾驶室的工作重量 35264.0 lb 16000.0 kg Less
钢轮重量(含驾驶室) 23410.0 lb 10620.0 kg Less

操作技术规格

压实宽度 84.0 " 2134.0 mm Less
离地间隙 17.2 " 437.0 mm Less
静态线性负载(含驾驶室) 278.7 lb/in 49.7 kg/cm Less
行驶速度 - 最大 7.0 mph 11.4 km/h Less
钢轮边缘内的转弯半径 12.08 ' 3.68 m Less

发动机

总功率 173.7 hp 129.5 kW Less
发动机型号 采用 ACERT 技术的 Cat C4.4 发动机 采用 ACERT 技术的 Cat C4.4 发动机 Less

尺寸

轮直径 60.4 " 1534.0 mm Less
钢轮宽度 84.0 " 2134.0 mm Less
高度(含 ROPS/FOPS 或驾驶室) 10.25 ' 3.11 m Less
选装铲刀高度 27.1 " 688.0 mm Less
总长度 19.83 ' 6.05 m Less
总长度(含铲刀选件) 21.5 ' 6.55 m Less
总宽度 7.67 ' 2.33 m Less
总宽度(含铲刀选件) 8.25 ' 2.5 m Less
轴距 9.58 ' 2.9 m Less

振动系统

最大离心力 74600.0 lb 332.0 kN Less
最小离心力 37300.0 lb 166.0 kN Less
标准振幅 - 高 0.083 " 2.1 mm Less
标准振幅 - 低 0.039 " 0.98 mm Less
变频选件范围 23.3 - 28 Hz(1400 - 1680 vpm) 23.3 - 28 Hz(1400 - 1680 vpm) Less
标准振动频率 28 Hz(1680 vpm) 28 Hz(1680 vpm) Less

轮胎

轮胎 23.1 x 26 23.1 x 26 Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 88.0 gal 332.0 L Less

增强的振动系统

优化的钢轮叉架设计、更多的振幅和久经考验的 Cat® 控制箱式振动系统提供了增强的压实力。


可靠的动力传动系

B 系列振动土壤压实机配备功能强大的 Cat 发动机和久经考验的 Cat 双泵推进系统,拥有提供优异性能所需的动力和牵引力,即使在充满挑战的工作条件中也不例外。


舒适的操作员环境

B 系列振动土壤压实机上的操作台已进行了改进,可提供更好的操作员舒适性和便利性。


Cat 压实控制装置选件

Cat 压实控制装置是一种压实度测量解决方案,通过提供可使操作员确定压实度何时符合规格的信息来提高质量和效率,从而避免了猜测、降低了返工风险,并使操作员能够快速继续下个作业。 Cat 压实控制装置出厂时与机器集成,提供对组件的更多保护。 提供两种单独的压实度测量技术:压实度仪表值(CMV,Compaction Meter Value)或机器驱动功率(MDP,Machine Drive Power )。 可在同一台光轮机器上配备其中一种技术或同时配备两种技术。 在一台机器上同时配备 CMV 和 MDP 技术将在最广泛的应用范围和土壤类型内实现最大的压实度测量能力。


便于检修

在 B 系列振动土壤压实机上进行检修简单方便。 所有常规维修都可以从机器右侧进行。 坚固耐用的整体式机罩可方便快捷地向前倾斜,使检修发动机和冷却系统变得格外便利。


CS74B 选装设备

羊脚轮壳套件

平地铲

Cat 压实控制装置、压实度仪表值(CMV,Compaction Meter Value)

Cat 压实控制装置、机器驱动功率(MDP,Machine Drive Power)

采用 CMV 和 MDP 技术的 Cat 压实控制装置

用于 Cat 压实控制装置的 GNSS 测绘功能,SBAS 或 RTK

豪华型驾驶室操作员座椅

Product Link

升级版卤素灯组件

变速箱护罩

后置式钢制刮板

前部和后部聚氨酯刮板

旋转标志灯

生物油(出厂加注)

附加后视镜

意大利道路鉴定(IRH,Italian Road Homologation)