< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

CS78B 单钢轮振动压路机集世界一流的生产力和卓越的操作员舒适性于一身,而全球承包商对 Cat® 机器所期望的耐久性、可靠性和易维修性的传统也在其身上得以延续。

重量

单位:
工作重量(含驾驶室) 41214.0 磅 18700.0 公斤 Less
钢轮模重(含驾驶室) 29626.0 磅 13440.0 公斤 Less

操作参数

压实宽度 84.0 " 2134.0 毫米 Less
离地间隙 17.2 " 437.0 毫米 Less
静线压力(含驾驶室) 352.7 lb/in 63.0 kg/cm Less
最大行驶速度 7.0 mph 11.4 kph Less
内转弯半径 12.08 ' 3.68 m Less

发动机

总功率 173.7 hp 129.5 kW Less
发动机型号 采用 ACERT 技术的 Cat C4.4 发动机 采用 ACERT 技术的 Cat C4.4 发动机 Less

尺寸

碾轮直径 60.4 " 1534.0 毫米 Less
钢轮宽度 84.0 " 2134.0 毫米 Less
高度(含 ROPS/FOPS 或驾驶室) 10.25 ' 3.11 m Less
总长度 20.08 ' 6.13 m Less
总宽度 7.75 ' 2.36 m Less
轴距 9.58 ' 2.9 m Less

振动系统

最大激振利 74600.0 磅 332.0 kN Less
最小激振利 37300.0 磅 166.0 kN Less
标准高振幅 0.083 " 2.1 毫米 Less
标准低振幅 0.039 " 0.98 毫米 Less
变频选件范围 23.3 - 28 Hz(1400 - 1680 vpm) 23.3 - 28 Hz(1400 - 1680 vpm) Less
标准振动频率 28 Hz(1680 vpm) 28 Hz(1680 vpm) Less

轮胎

轮胎规格 23.1 x 26 23.1 x 26 Less

箱体容积

油箱容量 88.0 加仑 332.0 L Less

增强的振动系统

优化的钢轮叉架设计、更多的振幅和久经考验的 Cat® “豆荚式”振动系统提供了增强的压实力。


可靠的动力传动系

B 系列振动土壤压实机配备功能强大的 Cat 发动机和久经考验的 Cat 双泵驱动系统,拥有提供优异性能所需的动力和牵引力,即使在充满挑战的工作条件中也不例外。


舒适的操作员环境

B 系列单钢轮振动压路机上的操作台得以改进,可提供更好的操作员舒适性和便利性。


Cat 压实控制装置选件

Cat 压实控制装置是一种压实度测量解决方案,通过提供可使操作员确定压实度何时符合规格的信息来提高质量和效率,从而避免了猜测、降低了返工风险,并使操作员能够快速继续下个作业。 Cat 压实控制装置出厂时与机器集成,提供对组件的更多保护。 提供两种单独的压实度测量技术:压实度仪表值(CMV)或机器驱动功率(MDP)。


便于检修

在 B 系列单钢轮振动压路机上进行检修简单方便。 所有常规维修都可以从机器右侧进行。 坚固耐用的整体式机罩可方便快捷地向前倾斜,使检修发动机和冷却系统变得格外便利。


CS78B 选装设备

脚垫型压土外壳套件

Cat 压实控制装置、压实度仪表值(CMV)

Cat 压实控制装置、机器驱动功率(MDP)

用于 Cat 压实控制装置的 GNSS 测绘功能,SBAS 或 RTK

豪华型驾驶室操作员座椅

Product Lk

升级版卤素灯组件

变速箱护罩

后置式钢制刮板

前部和后部聚氨酯刮板

旋转标志灯

生物油(出厂加注)

附加后视镜

意大利道路鉴定(IRH)