D8R(3406C)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

一个多世纪以来,Caterpillar 一直在设计和制造推土机。 最新的 D8R 推土机继承了长久以来广受赞誉的可靠性能,并增添了一个有助于操作员提高效率的新驾驶室。 Cat D8R 在设计时秉承持久耐用的理念,尤其适合应对酷热严寒、沙漠环境和岩石地形的严苛挑战。 它拥有享誉市场的多功能性和高生产率,并且容易保养维修,确保在您的作业现场一直不懈地工作。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® 3406C DITA Cat® 3406C DITA Less
飞轮功率 303.0 hp 226.0 kW Less
缸径 5.4 " 137.0 mm Less
冲程 6.5 " 165.0 mm Less
排量 893.0 in3 14.6 L Less
发动机最大功率 - ISO 14396 331.0 hp 247.0 kW Less
发动机最大功率 - ISO 14396(DIN) 335.0 hp 247.0 kW Less
发动机最大功率 - SAE J1995 338.0 hp 252.0 kW Less
净功率(最大)– 80/1269/EEC 320.0 hp 239.0 kW Less
最大净功率 – ISO 9249/SAE J1349 320.0 hp 239.0 kW Less
最大净功率 - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 325.0 hp 239.0 kW Less
2100 rpm 转速时的额定净功率 - 80/1269/EEC 303.0 hp 226.0 kW Less
2100 rpm 转速时的额定净功率 - ISO 9249/SAE J1349 303.0 hp 226.0 kW Less
2100 rpm 转速时的额定净功率 - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 307.0 hp 226.0 kW Less
注意 Cat 3406C DITA 发动机能够满足非最新的美国 EPA Tier 1 或欧盟 Stage I 等效排放标准。 Cat 3406C DITA 发动机能够满足非最新的美国 EPA Tier 1 或欧盟 Stage I 等效排放标准。 Less

重量

工作重量 82800.0 lb 37557.0 kg Less
工作重量 - 标准(半通用型) 82800.0 lb 37557.0 kg Less
工作重量 - 标准(通用型) 84200.0 lb 38192.0 kg Less
工作重量 - LGP(半通用型) 78400.0 lb 35562.0 kg Less
工作重量 - A(斜铲) 84600.0 lb 38374.0 kg Less
装运重量 - 标准型 62200.0 lb 28213.0 kg Less
装运重量 - LGP 64600.0 lb 29302.0 kg Less

变速箱

1.0 前进档 2.2 mph 3.5 km/h Less
1.0 倒档 2.9 mph 4.7 km/h Less
2.0 前进档 3.9 mph 6.2 km/h Less
2.0 倒档 5.0 mph 8.1 km/h Less
3.0 前进档 6.7 mph 10.8 km/h Less
3.0 倒档 8.6 mph 13.9 km/h Less

液压控制装置

提升油缸流量 85.9 gal/min 325.0 L/min Less
倾斜油缸流量 44.9 gal/min 170.0 L/min Less
泵容量为 1015.0 psi 7000.0 kPa Less
泵输出 63.1 gal/min 239.0 L/min Less
泵类型 - 工装 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
额定发动机转速时的 RPM 2100.0 rpm 2100.0 rpm Less
裂土器油缸流量 50.2 gal/min 190.0 L/min Less

液压控制装置 - 主安全阀

压力设置 3500.0 psi 24100.0 kPa Less

液压控制装置 - 最大工作压力

推铲提升 3500.0 psi 24100.0 kPa Less
推铲倾斜 3500.0 psi 24100.0 kPa Less
裂土器提升 3500.0 psi 24100.0 kPa Less
裂土器倾斜 3500.0 psi 24100.0 kPa Less
转向 5511.0 psi 38000.0 kPa Less

底盘系统 - 标准

离地间隙 24.1 " 613.0 mm Less
地面接触面积 6060.0 in2 3.91 m2 Less
对地压力(ISO 16754) 13.8 psi 95.1 kPa Less
抓地齿高度 3.1 " 78.0 mm Less
履带接地长度 126.0 " 3206.0 mm Less
节距 8.5 " 216.0 mm Less
履带板类型 中等强度作业 中等强度作业 Less
每侧履带板数 44 44 Less
履带轨距 82.0 " 2083.0 mm Less
每侧履带支重轮数量 8 8 Less
履带板宽度 24.0 " 610.0 mm Less
对地压力(ISO 16754):标准 - 半通用型 12.3 psi 84.7 kPa Less
对地压力(ISO 16754):标准 - 通用型 12.5 psi 86.2 kPa Less
对地压力(ISO 16754):标准 - A 12.6 psi 86.6 kPa Less

底盘系统 - LGP

离地间隙 24.1 " 613.0 mm Less
地面接触面积 9593.0 in2 6.19 m2 Less
对地压力(ISO 16754) 7.4 psi 50.7 kPa Less
抓地齿高度 3.1 " 78.0 mm Less
履带接地长度 126.0 " 3206.0 mm Less
节距 8.5 " 216.0 mm Less
履带板类型 中等强度作业 中等强度作业 Less
每侧履带板数 44 44 Less
履带轨距 92.0 " 2337.0 mm Less
每侧履带支重轮数量 8 8 Less
履带板宽度 38.0 " 965.0 mm Less

维修保养加注容量

燃油箱 165.0 gal 625.0 L Less
冷却系统 24.3 gal 92.0 L Less
动力传动系 38.0 gal 144.0 L Less
终传动(每个) 3.6 gal 13.5 L Less
发动机曲轴箱 8.6 gal 32.5 L Less
液压油箱 19.0 gal 72.0 L Less
枢轴 2.6 gal 40.0 L Less

铲刀

A 铲容量 6.15 yd3 4.7 m3 Less
A 铲宽度 196.0 " 4978.0 mm Less
LGP SU 铲容量 11.12 yd3 8.5 m3 Less
LGP SU 铲宽度 173.2 " 4400.0 mm Less
SU 铲容量 11.38 yd3 8.7 m3 Less
SU 铲宽度 155.0 " 3937.0 mm Less
U 铲容量 15.3 yd3 11.7 m3 Less
U 铲宽度 167.8 " 4262.0 mm Less

裂土器

类型:可调平行连杆单齿杆 - 斗齿套数 1 1 Less
类型:可调平行连杆单齿杆 - 带标准单齿杆时的重量 9006.0 lb 4085.0 kg Less
类型:可调平行连杆单齿杆 - 最大裂土深度 44.7 " 1135.0 mm Less
类型:可调平行连杆单齿杆 - 最大穿透力 28641.0 lbf 127.4 kN Less
类型:可调平行连杆单齿杆 - 掘起力 50087.0 lbf 222.8 kN Less
类型:可调平行连杆多齿杆 - 斗齿套数 3 3 Less
类型:可调平行连杆多齿杆 - 带三个齿杆时的重量 10572.0 lb 4877.0 kg Less
类型:可调平行连杆多齿杆 - 横梁总宽度 97.0 " 2464.0 mm Less
类型:可调平行连杆多齿杆 - 最大裂土深度 30.7 " 780.0 mm Less
类型:可调平行连杆多齿杆 - 最大穿透力 27971.0 lbf 124.2 kN Less
类型:可调平行连杆多齿杆 - 掘起力 51234.0 lbf 227.9 kN Less

标准

ROPS Caterpillar 为本机器提供的集成式防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)满足 ROPS ISO 3471:2008 标准 Caterpillar 为本机器提供的集成式防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)满足 ROPS ISO 3471:2008 标准 Less
驾驶室 符合相关标准 符合相关标准 Less
FOPS 防落物保护结构(FOPS,Falling Object Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 Level II 标准 防落物保护结构(FOPS,Falling Object Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 Level II 标准 Less
制动器 制动器符合标准 ISO 10265:2008 制动器符合标准 ISO 10265:2008 Less

操作员环境

舒适性和生产率


动力和性能

出色地完成工作


随作业而改变

坚韧由内到外


维修保养方便性和客户支持

当正常运行成为决定因素时


特殊配置总成

专为性能而打造


D8R(3406C) 标配设备

电气系统
  • 75 安交流发电机
  • 倒车警报
  • 前进警告喇叭

操作员环境
  • 带温度计的电子监控系统(EMS,Electronic Monitoring System)
  • 燃油油位表
  • 伸缩式座椅安全带(76 mm/3")
  • 后视镜

动力传动系
  • 减速器
  • 发动机门
  • 燃油注油泵
  • 消音器
  • 预滤器
  • 扭矩分配器
  • 动力换档变速箱(3 速)

底盘系统
  • 8 滚轮管状履带支重轮架
  • 液压履带调节器
  • 履带导轨

其他标准设备
  • 双扭转操作柄控制差速转向
  • 独立的转向和机具设备
  • 液压油冷却器
  • 液压阀 - 铲刀和裂土器用
  • 提升油缸安装座
  • 铲刀提升油缸 - 左侧
  • 铲刀提升油缸 - 右侧

D8R(3406C) 选装设备

推土机配置总成
  • 标准
  • LGP
  • 沙漠配置总成
  • 垃圾搬运机配置总成

技术产品
  • Product Link - PL321
  • Product Link - PL522

动力传动系
  • 带隔热罩的发动机
  • 高速换油

起动辅助装置
  • 乙醚辅助装置
  • 柴油燃油加热器
  • 发动机加热器,240V
  • 预润滑系统

空气预滤器
  • 预滤器:- 标准 - 涡轮预滤器 - 带滤网的涡轮预滤器

发动机冷却器
  • 散热器:- AMOCS - AMOCS,耐高温、耐磨蚀 - AMOCS,防碎屑 - 防碎屑,耐磨蚀

风扇转速比
  • 风扇驱动:- 标准 - 增速(高温环境)- 降速

操作台
  • 集成开放式防滚翻保护结构顶篷
  • 集成封闭式防滚翻保护结构顶篷
  • 聚乙烯或布面悬浮座椅
  • 后部护栅

护罩
  • 燃油箱
  • 重负荷散热器
  • 扫刷

电气系统
  • 可选 4 灯、6 灯、8 灯或 10 灯照明

后部工装
  • 牵引杆
  • 配重
  • 裂土器:- 多齿杆 - 单齿杆

推铲
  • SU 铲
  • 通用型铲刀
  • 斜铲

冷却风扇
  • 鼓风风扇:- 标准 - 带镀层 - 除尘器 - 可反转

燃油加注系统
  • 燃油箱盖
  • 燃油快速加注接头

终传动
  • 标准
  • 标准,带护罩
  • LGP
  • LGP,带护罩
  • 标准,极地

底盘系统
  • 基本,悬挂式
  • 正销固定:- 带护罩 - 极地 - 非悬挂式
  • 非悬挂式,带护罩

托链轮
  • 无悬挂式托链轮
  • 悬挂式托链轮
  • 托链轮:- 悬挂式,极地 - 非悬挂式 - 非悬挂式,极地

正销固定履带
  • 履带组: - 极限作业(44 节)(560 mm/22";560 mm/22",梯形;560 mm/22",钢厂作业;610 mm/24";610 mm/24",梯形;610 mm/24",切碎作业;660 mm/16";660 mm/26",梯形;710 mm/28";710 mm/28",梯形;965 mm/38",梯形;965 mm/38")- 中等强度作业(44 节)(610 mm/24";660 mm/26";710 mm/28";710 mm/28";965 mm/38")- 超强极限作业(610 mm/24";660 mm/26",梯形)

液压系统
  • 推土机倾斜液压 - 单倾斜液压 - 双倾斜液压
  • 润滑油 - 标准 - 高温环境 - 极地

电气系统
  • 蓄电池:- 标准 - 重负荷型
  • 照明:- 4 灯 - 6 灯- 10 灯 - 8 灯(扫刷)- 8 灯(扫刷和后部护栅)- 10 灯(带空调的防滚翻保护结构)

操作员环境
  • 操作台:- 顶篷 - 驾驶室(标准;极地)
  • 空调:- 无空调 - 空调(机罩下;安装在防滚翻保护结构上)
  • 座椅:- 聚乙烯 - 布面 - 空气悬浮布面

护罩
  • 护罩:- 底部,重负荷型 - 底部,重负荷密封型
  • 散热器芯防护栅
  • 护栅组件:- 后侧 - 后侧(顶篷)
  • 护罩:- 燃油箱 - 后变速箱
  • 冲击杆:- 前侧(悬挂式)- 前侧(非悬挂式)

后部工装
  • 后部刚性牵引杆
  • 裂土器:- 单齿杆 - 单齿杆,拔销器 - 单齿杆,压块 - 多齿杆
  • 后部配重
  • 裂土器单齿杆,带冲击杆
  • 裂土器单齿杆销和冲击杆
  • 裂土器多齿杆,带冲击杆
  • 裂土器单齿杆,带压块和拔销器
  • 后冲击杆
  • 无后部附件

其他工装
  • 配重:- 牵引杆 - 附加
  • 快速换油系统
  • 黑色机罩和油缸的油漆

推臂
  • 推土机:- 单推臂 - 双倾斜推臂

铲刀
  • 8SU:- 8SU,带岩石护罩和耐磨板 - 8SU 推板 - 8SU 垃圾填埋耐磨板 - 8SU LGP - 8SU LGP 垃圾填埋
  • 8U:- 8U 岩石护罩/耐磨板 - 8U 垃圾填埋耐磨板
  • 8A

掘地工具
  • 裂土器齿:- 多齿杆 - 单齿杆 - 单齿杆,深度裂土