D8R(C15 ACERT™)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® D8R 推土机始终致力于为您提供最佳的生产率、耐用性和维修保养方便性。 最新一代的 D8R 提供了许多新功能,即使在最苛刻的工况下,也能助您更高效地工作。 久经考验的动力传动系、更出色的冷却能力以及更大的铲刀可以帮助您移动更多的物料,而众多的 Cat Connect GRADE 技术选项可帮助您以更少的时间完成更多的工作。

发动机

单位:
发动机型号 Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less
飞轮功率 325.0 hp 242.0 kW Less
排量 928.0 in3 15.2 L Less
排放 符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准、美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准或中国非道路国三排放标准。 符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准、美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准或中国非道路国三排放标准。 Less
发动机功率 – 1600 rpm:SAE J1995(总功率) 366.0 hp 273.0 kW Less
发动机功率 – 1600 rpm:ISO 14396 361.0 hp 269.0 kW Less
发动机功率 – 1600 rpm:ISO 14396(DIN) 365.0 hp 269.0 kW Less
发动机功率 – 1900 rpm:ISO 9249/SAE J1349 325.0 hp 242.0 kW Less
发动机功率 – 1900 rpm:ISO 9249/SAE J1349(DIN) 328.0 hp 242.0 kW Less

重量

工作重量 84549.0 lb 38351.0 kg Less
工作重量 – 标准 84549.0 lb 38351.0 kg Less
工作重量 – LGP 81049.0 lb 36763.0 kg Less
装运重量 - 标准型 65153.0 lb 29553.0 kg Less
装运重量 - LGP 67254.0 lb 30506.0 kg Less

变速箱

前进 1 档 2.1 mph 3.4 km/h Less
前进 2 档 3.8 mph 6.1 km/h Less
前进 3 档 6.6 mph 10.6 km/h Less
倒车 1 档 2.8 mph 4.5 km/h Less
倒车 2 档 5.0 mph 8.0 km/h Less
倒车 3 档 8.8 mph 14.2 km/h Less

维修保养加注容量

燃油箱 158.5 gal 600.0 L Less
冷却系统 16.4 gal 62.0 L Less
动力传动系 40.9 gal 155.0 L Less
终传动(每个) 3.3 gal 12.5 L Less
发动机曲轴箱* 10.0 gal 38.0 L Less
支重轮架(每个) 17.2 gal 65.0 L Less
枢轴室 10.6 gal 40.0 L Less
注意 *带机油滤清器。 *带机油滤清器。 Less

铲刀容量(SAE J1265)

8SU 13.5 yd3 10.3 m3 Less
8U 15.3 yd3 11.7 m3 Less
8A 6.1 yd3 4.7 m3 Less
8SU LGP 12.9 yd3 9.9 m3 Less

铲刀宽度(含端刃)

8SU 13.26 ' 4041.0 mm Less
8U 14.0 ' 4267.0 mm Less
8A 16.37 ' 4990.0 mm Less
8SU LGP 14.9 ' 4542.0 mm Less

尺寸 - 标准

推土机宽度 - 不含耳轴(标准履带板) 9.0 ' 2743.0 mm Less
机器高度(ROPS/FOPS 驾驶室) 11.44 ' 3488.0 mm Less
履带接地长度 10.52 ' 3207.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 15.25 ' 4647.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:单齿杆裂土器 4.98 ' 1519.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:多齿杆裂土器 5.29 ' 1613.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:SU 铲 6.05 ' 1844.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:U 铲 7.35 ' 2241.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:角铲(非倾斜) 6.65 ' 2027.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:角铲(倾斜 25 度) 10.07 ' 3068.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:牵引杆 1.33 ' 406.0 mm Less
抓地齿高度 3.1 " 78.0 mm Less
离地间隙 2.01 ' 613.0 mm Less
对地压力(ISO 16754) 12.5 psi 86.4 kPa Less

尺寸 – 非悬挂式

推土机宽度 - 不含耳轴(标准履带板) 9.0 ' 2743.0 mm Less
机器高度(ROPS/FOPS 驾驶室) 11.44 ' 3488.0 mm Less
履带接地长度 10.69 ' 3258.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 15.25 ' 4647.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:单齿杆裂土器 4.98 ' 1519.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:多齿杆裂土器 5.29 ' 1613.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:SU 铲 6.05 ' 1844.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:U 铲 7.35 ' 2241.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:角铲(非倾斜) 6.65 ' 2027.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:角铲(倾斜 25 度) 10.07 ' 3068.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:牵引杆 1.33 ' 406.0 mm Less
抓地齿高度 3.1 " 78.0 mm Less
离地间隙 1.99 ' 606.0 mm Less
对地压力(ISO 16754) 12.5 psi 86.4 kPa Less

尺寸 – LGP

推土机宽度 - 不含耳轴(标准履带板) 10.86 ' 3311.0 mm Less
机器高度(ROPS/FOPS 驾驶室) 11.44 ' 3488.0 mm Less
履带接地长度 10.52 ' 3207.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 15.25 ' 4647.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:单齿杆裂土器 不适用 不适用 Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:多齿杆裂土器 不适用 不适用 Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:SU 铲 6.05 ' 1844.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:U 铲 不适用 不适用 Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:角铲(非倾斜) 不适用 不适用 Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:角铲(倾斜 25 度) 不适用 不适用 Less
基本配置推土机的总长度 – 含下列工装,增加:牵引杆 1.33 ' 406.0 mm Less
抓地齿高度 3.1 " 78.0 mm Less
离地间隙 2.01 ' 613.0 mm Less
对地压力(ISO 16754) 7.6 psi 52.3 kPa Less

生产率

  • 生产率更高、节省多达 10% 的燃油并且推土效率提升多达 18%。(1)
  • 采用同级产品中最大的标准铲刀,每趟可以多运高达 13% 的物料(10.3 m3)。
  • 凭借更出色的冷却能力,即使在高温环境中也能持续不断地工作。(1)二档推土有助于提高推土生产率。
  • 按需运转的液压风扇可在天气较冷时降低转速,从而节省燃油。 选装的可反转功能适用于多碎屑环境。
  • 自动换档功能可以根据负载情况自动降档至最高效的档位,进一步提升了整体省油能力。
(1)与先前的 D8R 机型相比。

性能

  • Cat C15 ACERT™ 发动机提供更大的功率,(1)并且已在各种不同的工况下运行了十多年,证实了其出色的可靠性。
  • 更高效的动力传动系统、液压风扇以及新型散热器将机器的环境工作能力最多提升了 23%。(1)
  • 特制的“沙漠”配置总成提供更高的冷却性能和更多的保护,以便机器在沙尘或磨损极其严重的工况下高效工作。
  • 安装在驾驶室上的空调冷凝器选件有助于实现更佳的系统性能、更高的发动机冷却能力以及更出色的维修保养方便性。
  • 更宽的发动机面板门和可选的底部护罩检修面板使维护保养更容易。
(1)与先前的 D8R 机型相比。

易于操作

  • 可选的电子液压控制装置可以减少操作员的工作量,提供更精确、响应更快的操作,并且还允许使用 Cat Connect GRADE 技术。
  • 可选的新型液晶显示屏(LCD,Liquid Crystal Display)(2)安装在操作员的前面,更加便于查看机器数据、设置菜单、坡度控制数据等等。
  • LCD 显示屏支持后视摄像头,进一步提升了安全性。
(2)并非所有地区均有销售。 请咨询您的 Cat 代理商。

Cat Connect 技术

  • Cat 斜坡指示功能(标配 – 具有电子液压控制装置)可以在主监视器上实时显示机器的横坡和前后方位,有助于操作员更精确地在斜坡上作业。
  • 借助带 Slope Assist(坡度助手)功能的 Cat GRADE(选装 – 需要电子液压控制装置),可以自动保持确定的铲刀坡度。 这可以加快工作速度、改善表面质量并大幅度减少操作员的工作量。 无需使用额外的硬件。
  • 功能众多且可灵活扩展的 Cat AccuGrade™(选装 – 需要电子液压控制装置)是代理商安装的坡度控制系统。 您可以选择激光、全球导航卫星系统(GNSS,Global Navigation Satellite System)或通用总站(UTS,Universal Total Station),从而满足您的作业所需的精度水平。
  • Product Link™/VisionLink® 提供远程监控功能,可以帮助您更高效、更经济地管理车队。(2)
(2)并非所有地区均有销售。 请咨询您的 Cat 代理商。