< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

专为适应严苛作业而设计。 D9R 经久耐用的结构非常适合恶劣的工作条件。 它能够可靠地移动物料,运营成本更低,完全达到您对 Cat 推土机的期望。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® 3408C Cat® 3408C Less
飞轮功率 405.0 hp 302.0 kW Less
缸径 5.4 " 137.0 mm Less
冲程 6.0 " 152.0 mm Less
排量 1099.0 in3 18.0 L Less
发动机功率:总功率 – SAE J1995* 443.0 hp 330.0 kW Less
发动机功率:净功率 – SAE J1349/ISO 9249 405.0 hp 302.0 kW Less
净功率 – SAE J1349/ISO 9249 405.0 hp 302.0 kW Less
发动机功率:EU 80/1269 405.0 hp 302.0 kW Less
注意 * 不包括所有风扇损耗。 * 不包括所有风扇损耗。 Less
注意 发动机额定功率是在 1900 rpm 时测得的。 发动机额定功率是在 1900 rpm 时测得的。 Less
注意 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 Less
注意 海拔低于 2286 m(7500')时,可以保持全额功率。 海拔低于 2286 m(7500')时,可以保持全额功率。 Less

重量

工作重量 107550.0 lb 48784.0 kg Less
装运重量 79705.0 lb 36154.0 kg Less
注意 工作重量:包括离合器/制动器配置总成、润滑剂、冷却液、100% 燃油、液压控制装置和油液、610 mm(24'')极限作业履带板、SU 铲、单齿杆裂土器、ROPS、FOPS 驾驶室和操作员。 工作重量:包括离合器/制动器配置总成、润滑剂、冷却液、100% 燃油、液压控制装置和油液、610 mm(24'')极限作业履带板、SU 铲、单齿杆裂土器、ROPS、FOPS 驾驶室和操作员。 Less
注意 运输重量:包括离合器/制动器配置总成、润滑剂、冷却液、20% 燃油、ROPS、FOPS 驾驶室和 610 mm(24'')极限作业履带板。 运输重量:包括离合器/制动器配置总成、润滑剂、冷却液、20% 燃油、ROPS、FOPS 驾驶室和 610 mm(24'')极限作业履带板。 Less

变速箱

前进 1 档 2.4 mph 3.9 km/h Less
前进 2 档 4.2 mph 6.8 km/h Less
前进 3 档 7.4 mph 11.9 km/h Less
倒车 1 档 2.9 mph 4.7 km/h Less
倒车 2 档 5.2 mph 8.4 km/h Less
倒车 3 档 9.1 mph 14.7 km/h Less
前进 1 档 – 牵引杆拉力 163000.0 lbf 725000.0 N Less
前进 2 档 – 牵引杆拉力 90000.0 lbf 400000.0 N Less
前进 3 档 – 牵引杆拉力 49000.0 lbf 218000.0 N Less

液压控制装置

泵类型 飞轮传动活塞式 飞轮传动活塞式 Less
泵排量(工装) 63.1 gal/min 239.0 L/min Less
倾斜油缸杆端流量 36.4 gal/min 137.0 L/min Less
倾斜油缸盖端流量 44.2 gal/min 167.0 L/min Less
推铲安全阀设置 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
倾斜油缸安全阀设置 2800.0 psi 19300.0 kPa Less
裂土器(提升)安全阀设置 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
裂土器(切削角)安全阀设置 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
注意 在 1,900 rpm 的转速和 6895 kPa(1,000 psi)压力下测得的机具泵排量。 在 1,900 rpm 的转速和 6895 kPa(1,000 psi)压力下测得的机具泵排量。 Less
注意 整个系统由泵、带滤清器的油箱、阀、管线、连杆和操纵杆组成。 整个系统由泵、带滤清器的油箱、阀、管线、连杆和操纵杆组成。 Less

底盘系统

履带板类型 极限作业 极限作业 Less
履带板宽度 24.0 " 610.0 mm Less
每侧履带板数 43 43 Less
节距 9.44 " 240.0 mm Less
离地间隙 23.4 " 596.0 mm Less
履带轨距 88.6 " 2250.0 mm Less
履带接地长度 136.6 " 3470.0 mm Less
地面接触面积 6569.0 in2 4.24 m2 Less
每侧履带支重轮数量 8 8 Less
抓地齿高度 – 极限作业(ES) 3.3 " 84.0 mm Less
注意 正销固定履带。 正销固定履带。 Less

维修保养加注容量

燃油箱 235.0 gal 889.0 L Less
冷却系统 43.0 gal 163.0 L Less
发动机曲轴箱* 12.0 gal 45.5 L Less
动力传动系 43.4 gal 164.0 L Less
终传动(每个) 3.9 gal 15.0 L Less
支重轮架(每个) 11.9 gal 45.0 L Less
枢轴室 7.9 gal 30.0 L Less
液压油箱 20.4 gal 77.2 L Less
注意 * 带机油滤清器。 * 带机油滤清器。 Less

铲刀 – 9SU

容量(SAE J1265) 17.7 yd3 13.5 m3 Less
宽度(端刃外侧) 14.14 ' 4310.0 mm Less
高度 6.35 ' 1934.0 mm Less
挖掘深度 23.9 " 606.0 mm Less
离地间隙 56.0 " 1422.0 mm Less
最大倾斜度 37.0 " 940.0 mm Less
重量*(不含液压控制装置) 15130.0 lb 6863.0 kg Less
总工作重量**(含括铲刀及单齿杆裂土器) 107550.0 lb 48784.0 kg Less
注意 * 包括铲刀倾斜油缸。 * 包括铲刀倾斜油缸。 Less
注意 ** 总工作重量:包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、100% 燃油、ROPS、FOPS 驾驶室、铲刀、单齿杆裂土器、610 mm(24")极限作业履带板和操作员。 ** 总工作重量:包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、100% 燃油、ROPS、FOPS 驾驶室、铲刀、单齿杆裂土器、610 mm(24")极限作业履带板和操作员。 Less

铲刀 – 9U

容量(SAE J1265) 21.4 yd3 16.4 m3 Less
宽度(端刃外侧) 15.25 ' 4650.0 mm Less
高度 6.35 ' 1934.0 mm Less
挖掘深度 23.9 " 606.0 mm Less
离地间隙 56.0 " 1422.0 mm Less
最大倾斜度 39.9 " 1014.0 mm Less
重量*(不含液压控制装置) 16288.0 lb 7388.0 kg Less
总工作重量**(含括铲刀及单齿杆裂土器) 108890.59 lb 49392.0 kg Less
注意 * 包括铲刀倾斜油缸。 * 包括铲刀倾斜油缸。 Less
注意 ** 总工作重量:包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、100% 燃油、ROPS、FOPS 驾驶室、铲刀、单齿杆裂土器、610 mm(24")极限作业履带板和操作员。 ** 总工作重量:包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、100% 燃油、ROPS、FOPS 驾驶室、铲刀、单齿杆裂土器、610 mm(24")极限作业履带板和操作员。 Less

裂土器 – 可调平行连杆单齿杆,标准/深度裂土

横梁总宽度 不适用 不适用 Less
齿杆孔数 3/3 3/3 Less
提起的最大间隙(齿尖下,在底孔用销子固定) 882 mm/817 mm(34.7"/32.2") 882 mm/817 mm(34.7"/32.2") Less
最大穿透深度(标准齿尖) 1231 mm/1727 mm(48.5"/68") 1231 mm/1727 mm(48.5"/68") Less
最大穿透力(直齿) 158 kN/172 kN(35520 lbf/38667 lbf) 158 kN/172 kN(35520 lbf/38667 lbf) Less
掘起力 332 kN/331 kN(74,637 lbf/74,412 lbf) 332 kN/331 kN(74,637 lbf/74,412 lbf) Less
重量(带一个齿杆) 4293 kg/4420 kg(9464 lb/9744 lb) 4293 kg/4420 kg(9464 lb/9744 lb) Less
总工作重量*(含 SU 铲和裂土器) 107550.0 lb 48784.0 kg Less
注意 * 总工作重量:包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、加满的燃油箱、ROPS、FOPS 驾驶室、SU 铲、裂土器、610 mm(24")极限作业履带板和操作员。 * 总工作重量:包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、加满的燃油箱、ROPS、FOPS 驾驶室、SU 铲、裂土器、610 mm(24")极限作业履带板和操作员。 Less
注意 单齿杆裂土配置总成的重量包括拔销器。 单齿杆裂土配置总成的重量包括拔销器。 Less

裂土器 – 可调平行连杆 + 多齿杆

齿杆孔数 2 2 Less
横梁总宽度 52.4 " 1330.0 mm Less
提起的最大间隙(齿尖下,在底孔用销子固定) 34.6 " 879.0 mm Less
最大穿透深度(标准齿尖) 31.4 " 798.0 mm Less
最大穿透力(直齿) 34621.0 lbf 154.0 kN Less
掘起力(带一个齿尖的多齿杆裂土器) 81156.0 lbf 361.0 kN Less
重量(带一个齿杆) 9156.0 lb 4153.0 kg Less
总工作重量*(含 SU 铲和裂土器) 106309.0 lb 48221.0 kg Less
注意 * 总工作重量:包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、加满的燃油箱、ROPS、FOPS 驾驶室、SU 铲、裂土器、610 mm(24")极限作业履带板和操作员。 * 总工作重量:包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、加满的燃油箱、ROPS、FOPS 驾驶室、SU 铲、裂土器、610 mm(24")极限作业履带板和操作员。 Less
注意 + 包括(1)个齿杆,每增加一个齿杆,重量增加 347 kg。 + 包括(1)个齿杆,每增加一个齿杆,重量增加 347 kg。 Less

绞盘

绞盘型号 PA140VS PA140VS Less
重量* 3950.0 lb 1790.0 kg Less
机油容量 4.0 gal 15.0 L Less
增加的推土机长度 21.9 " 557.0 mm Less
钢轮宽度 12.6 " 320.0 mm Less
推荐的钢缆直径 1.13 " 28.0 mm Less
选装的钢缆直径 1.25 " 32.0 mm Less
最大钢轮容量 – 推荐的钢缆长度 257.0 ' 78.0 m Less
最大钢轮容量 – 选装的钢缆长度 204.0 ' 62.0 m Less
钢缆箍环规格 - 外径 2.4 " 60.0 mm Less
钢缆箍环规格 - 长度 2.8 " 70.0 mm Less
注意 * 重量:所示重量仅为基础绞盘的重量。 不包括底座配置总成、控制配置总成、机油或钢缆。 包含配重:3700 kg(8150 lb)。 * 重量:所示重量仅为基础绞盘的重量。 不包括底座配置总成、控制配置总成、机油或钢缆。 包含配重:3700 kg(8150 lb)。 Less
注意 速度可变,液压驱动,双制动系统,三滚轮导索器。 速度可变,液压驱动,双制动系统,三滚轮导索器。 Less

尺寸(近似值)

离地间隙* 23.4 " 596.0 mm Less
履带轨距 88.6 " 2250.0 mm Less
不含耳轴的宽度(标准履带板) 113.4 " 2880.0 mm Less
宽度(耳轴外侧) 129.9 " 3300.0 mm Less
高度(FOPS 驾驶室)* 150.4 " 3820.0 mm Less
高度(排气管顶部)* 157.7 " 4005.0 mm Less
高度(ROPS/顶篷)* 157.5 " 4000.0 mm Less
牵引杆高度(U 型夹中心)* 30.1 " 765.0 mm Less
履带接地长度 136.6 " 3470.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 193.3 " 4910.0 mm Less
带牵引杆的基本配置推土机长度 204.0 " 5180.0 mm Less
带绞盘的基本配置推土机长度 218.3 " 5545.0 mm Less
装配 SU 铲时的长度** 270.9 " 6880.0 mm Less
装配 U 铲时的长度 274.3 " 6967.0 mm Less
装配单齿杆裂土器时的长度 257.0 " 6529.0 mm Less
装配多齿杆裂土器时的长度 257.4 " 6538.0 mm Less
总长度(SU 铲/SS 裂土器) 324.0 " 8230.0 mm Less
注意 *对于在硬质地面上测得的全部尺寸,包含抓地齿高度。 *对于在硬质地面上测得的全部尺寸,包含抓地齿高度。 Less
注意 **包含牵引杆。 **包含牵引杆。 Less

标准

ROPS Caterpillar 为该机器提供的 ROPS(Rollover Protective Structure,防滚翻保护结构)符合 ROPS 标准 SAE J1040 MAY94,ISO 3471-1994。 Caterpillar 为该机器提供的 ROPS(Rollover Protective Structure,防滚翻保护结构)符合 ROPS 标准 SAE J1040 MAY94,ISO 3471-1994。 Less
FOPS FOPS(防落物保护结构)符合 SAE J/ISO 3449 APR98 Level II 和 ISO 3449:1992 Level II 标准。 FOPS(防落物保护结构)符合 SAE J/ISO 3449 APR98 Level II 和 ISO 3449:1992 Level II 标准。 Less
噪声 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、维护并且在门窗都关闭的情况下,根据 ANSI/SAE J1166 OCT98 中规定的工作周期程序测定的操作员噪声暴露级(相等声压级别)为 83 dB(A)。 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、维护并且在门窗都关闭的情况下,根据 ANSI/SAE J1166 OCT98 中规定的工作周期程序测定的操作员噪声暴露级(相等声压级别)为 83 dB(A)。 Less
注意 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门窗打开时)的情况下长期工作或在噪声环境中工作时可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门窗打开时)的情况下长期工作或在噪声环境中工作时可能需要听力保护装置。 Less
制动器 制动器符合标准 SAE J/ISO 10265 MAR99。 制动器符合标准 SAE J/ISO 10265 MAR99。 Less

发动机

动力强劲,性能可靠,可帮助您搬运更多物料。


高级模块冷却系统

在最严苛的作业条件下实现卓越冷却。


变速箱

提供您期望从 Cat 机器获得的性能。


扭矩分配器

提供最佳操作员效率和动力传动系可靠性。


操作台

设计精良,确保操作员的舒适性、便利性和高效率。


结构

最大程度地提高生产率并延长使用寿命。


底盘系统

经过精心设计以优化机器在作业现场的平衡性和性能。


工装机具

使机器灵活地适应您的作业。


维修保养方便性

缩短维修时间,增加机器的正常运行时间。


客户支持

Cat 代理商知道如何使您的机器保持正常运转。


D9R 标配设备

电气系统
  • 75A 交流发电机
  • 倒车警报
  • 12 伏(2)、190 安培小时蓄电池
  • 10V、10A 变压器
  • 前进警报喇叭
  • 照明系统:– 两个安装在挡泥板上,前向 – 两个安装在挡泥板上,后向 – 两个安装在提升油缸顶部
  • 起动插座

操作员环境
  • 防滚翻保护结构/防落物保护结构顶篷
  • Cat D9R 监控系统
  • 减速器和调速器控制装置
  • 加热器
  • 液压操纵杆保护装置
  • 液压系统、四个阀门
  • 后视镜
  • 机械悬浮布面座椅
  • 76 mm(3")可伸缩安全带

底盘系统
  • 带密封和经润滑的 PPR 履带(43 节)的 610 mm(24")极限作业抓地齿
  • 永久性润滑的支重轮和惰轮
  • 销装平衡杆
  • 可更换的链轮轮辋零件
  • 悬挂式底盘系统,带八个支重轮的管状履带支重轮架
  • 液压履带调节器
  • 履带导轨
  • 两件式主链节

动力传动系
  • 3408C DITA 柴油发动机
  • 高级模块化冷却系统(AMOCS,Advanced Modular Cooling System)
  • 鼓风风扇
  • 带转向制动器操纵杆的离合制动器
  • 长效冷却液
  • 环保液体排放口
  • 三行星双减速行星齿轮终传动
  • 燃油注油泵
  • 消音器
  • 动力换档变速箱(3F/3R)
  • 带除尘器的粗滤器
  • 预滤器
  • 水/油分离器
  • 隔热垫
  • 扭矩分配器

其他标准设备
  • CD ROM 零件手册
  • 生态排放装置
  • 发动机外壳
  • 极限作业铰链式底部护罩,带前牵引装置
  • 负载感应液压系统
  • 安装提升油缸
  • 铰链式散热器
  • 防雨盖
  • 国际维修服务说明
  • 防破坏保护装置(8 个挂锁)

D9R 选装设备

电气系统
  • 105A 交流发电机
  • 蓄电池:– 极地型(包括四个蓄电池)– 重负荷型(包括四个蓄电池)
  • 24-12V 变压器(包括 20A 变压器)
  • 10 个卤素灯:– 两个安装在挡泥板上,前向 – 两个安装在挡泥板上,后向 – 四个安装在提升油缸顶部 – 两个安装在 ROPS 侧面,后向

护罩
  • 推土机管路
  • 燃油箱
  • 后部滤网
  • 底盘系统引导轮

操作员环境
  • 空调(机罩或挡泥板下方)
  • 驾驶室(标准、极地或钢厂)
  • 座椅:– 机械悬浮聚乙烯座椅 – 空气悬浮布面座椅

动力传动系
  • 冷却液 – 极地配置
  • 乙醚辅助起动装置
  • 风扇:– 沙漠配置 – 可逆
  • 快速燃油系统
  • 终传动:– 配备防护装置 – 寒冷气候 – 钢厂
  • 散热器芯保护格栅:– 带有涂层的散热器芯保护格栅
  • 润滑:– 极地配置 – 高温环境 – 钢厂
  • 预滤器,涡轮或带滤网的涡轮
  • 发动机预润滑
  • 散热器:– 铜镍合金(空气中含有悬浮磨蚀性物料的工况)– 高温环境

底盘系统
  • 密封且经润滑的 PPR 履带
  • 560 mm(22")极限作业
  • 610 mm(24")极限作业,梯形孔
  • 610 mm(24")超极限作业
  • 610 mm(24")超极限作业,钢厂
  • 685 mm(27")极限作业
  • 685 mm(27")极限作业,梯形孔
  • 685 mm(27")超极限作业
  • 760 mm(30")中等强度作业
  • 托链轮
  • 托链轮,寒冷气候
  • 底盘系统配置总成:– 寒冷气候 – 钢厂

特殊配置总成
  • 极地配置
  • 沙漠配置
  • 重型建筑工程
  • 钢厂

推土机配置总成
  • 9SU 铲刀
  • 9SU 耐磨铲刀
  • 9SU 耐磨黑色铲刀
  • 9U 铲刀
  • 9U 耐磨铲刀
  • 9U 耐磨黑色铲刀

液压控制装置
  • 双向倾斜

后部工装
  • 配重
  • 后牵引杆
  • 单齿杆
  • 多齿杆
  • 多齿杆 – 钢厂
  • 拔销器(仅限单齿杆)
  • CapSure 无冲击力安装和主动固定系统:– 单齿杆 – 多齿杆 – 单齿杆(深度裂土)
  • 绞盘

其他工装
  • 蜂窝 Product Link
  • 燃油管线加热器
  • 高速换油系统
  • 油漆:– 发动机罩和散热器护罩顶部为黑色油漆 – 耐腐蚀