< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

D9T 的结构经久耐用,非常适合恶劣的工作条件。 它拥有优异的生产率、理想的操作舒适度及绝佳的可靠性。 如今的 D9T 将会帮助您满足每天的业务目标。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
飞轮功率 410.0 hp 306.0 kW Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1106.0 in3 18.1 L Less
排放 美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准和美国 EPA Tier 3/欧盟 IIIA 等效排放标准 美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准和美国 EPA Tier 3/欧盟 IIIA 等效排放标准 Less
净功率 SAE J1349/ISO 9249 410.0 hp 306.0 kW Less
发动机总功率 – SAE J1995* 448.0 hp 334.0 kW Less
发动机功率 - ISO 14396 441.0 hp 329.0 kW Less
发动机净功率 – SAE J1349/ISO 9249 410.0 hp 306.0 kW Less
注意 * 不包括所有风扇损耗。 * 不包括所有风扇损耗。 Less
注意 发动机额定功率是在 1833 rpm 时测得的。 发动机额定功率是在 1833 rpm 时测得的。 Less
注意 标称净功率是指当发动机配备了以最大速度运转的风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时飞轮处的功率。 标称净功率是指当发动机配备了以最大速度运转的风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时飞轮处的功率。 Less
注意 海拔低于 2286 m(7500')时,可以保持全额功率。 提供高海拔工装,以在海拔高于 2286 m(7500')时使用。 海拔低于 2286 m(7500')时,可以保持全额功率。 提供高海拔工装,以在海拔高于 2286 m(7500')时使用。 Less

重量

工作重量 105539.0 lb 47872.0 kg Less
装运重量 78806.0 lb 35746.0 kg Less
注意 工作重量:包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、加满的燃油箱、ROPS、FOPS 驾驶室、SU 铲、单齿杆裂土器、610 mm(24")极限作业履带板和操作员。 工作重量:包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、加满的燃油箱、ROPS、FOPS 驾驶室、SU 铲、单齿杆裂土器、610 mm(24")极限作业履带板和操作员。 Less
注意 装运重量:基础机器底盘及驾驶室、枢轴、滚轮机架、履带和 ROPS。 装运重量:基础机器底盘及驾驶室、枢轴、滚轮机架、履带和 ROPS。 Less

变速箱

前进 1 档 2.4 mph 3.9 km/h Less
前进 2 档 4.2 mph 6.8 km/h Less
前进 3 档 7.3 mph 11.7 km/h Less
倒车 1 档 2.9 mph 4.7 km/h Less
倒车 2 档 5.2 mph 8.4 km/h Less
倒车 3 档 8.9 mph 14.3 km/h Less
前进 1 档 – 牵引杆拉力 161000.0 lbf 716500.0 N Less
前进 2 档 – 牵引杆拉力 90000.0 lbf 400500.0 N Less
前进 3 档 – 牵引杆拉力 50000.0 lbf 222500.0 N Less

液压控制装置

泵类型 飞轮传动活塞泵 飞轮传动活塞泵 Less
泵排量(转向) 102.0 gal/min 387.0 L/min Less
泵排量(工装) 60.0 gal/min 226.0 L/min Less
倾斜油缸杆端流量 37.0 gal/min 140.0 L/min Less
倾斜油缸盖端流量 50.0 gal/min 188.0 L/min Less
推铲安全阀设置 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
倾斜油缸安全阀设置 2800.0 psi 19300.0 kPa Less
裂土器(提升)安全阀设置 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
裂土器(切削角)安全阀设置 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
转向 5875.0 psi 40500.0 kPa Less
油箱容量 23.5 gal 89.0 L Less
注意 转向泵排量在 1800 rpm 和 30000 kPa(4351 psi)的条件下测得。 转向泵排量在 1800 rpm 和 30000 kPa(4351 psi)的条件下测得。 Less
注意 工装泵排量在 1800 rpm 和 20000 kPa(2900 psi)的条件下测量。 工装泵排量在 1800 rpm 和 20000 kPa(2900 psi)的条件下测量。 Less
注意 电动液压先导阀辅助裂土器和推铲控制装置的操作。 标准液压系统包括四个阀门。 电动液压先导阀辅助裂土器和推铲控制装置的操作。 标准液压系统包括四个阀门。 Less
注意 整个系统由泵、带滤清器的油箱、机油冷却器、阀、管线、连杆和操纵杆组成。 整个系统由泵、带滤清器的油箱、机油冷却器、阀、管线、连杆和操纵杆组成。 Less

底盘系统

履带板类型 极限作业 极限作业 Less
履带板宽度 24.0 " 610.0 mm Less
每侧履带板数 43 43 Less
抓地齿高度 3.3 " 84.0 mm Less
节距 9.44 " 240.0 mm Less
离地间隙 23.5 " 596.0 mm Less
履带轨距 88.6 " 2250.0 mm Less
履带接地长度 136.6 " 3470.0 mm Less
地面接触面积 6569.0 in2 4.24 m2 Less
每侧履带支重轮数量 8 8 Less
托链轮数量 每侧 1 个(选装) 每侧 1 个(选装) Less
注意 正销固定履带。 正销固定履带。 Less

维修保养加注容量

燃油箱 235.0 gal 889.0 L Less
冷却系统 26.7 gal 101.0 L Less
发动机曲轴箱* 9.0 gal 34.0 L Less
动力传动系 43.3 gal 164.0 L Less
终传动(每个) 3.9 gal 15.0 L Less
支重轮架(每个) 11.9 gal 45.0 L Less
枢轴室 7.9 gal 30.0 L Less
液压箱油(仅限) 23.5 gal 89.0 L Less
注意 * 带机油滤清器。 * 带机油滤清器。 Less

铲刀 – 9SU

容量(SAE J1265) 17.7 yd3 13.5 m3 Less
宽度(端刃外侧) 14.14 ' 4310.0 mm Less
高度 6.35 ' 1934.0 mm Less
挖掘深度 23.9 " 606.0 mm Less
离地间隙 56.0 " 1422.0 mm Less
最大倾斜度 37.0 " 940.0 mm Less
重量*(不含液压控制装置) 15130.0 lb 6863.0 kg Less
总工作重量**(含括铲刀及单齿杆裂土器) 105539.0 lb 47872.0 kg Less
注意 * 包括铲刀安装配置总成、铲刀倾斜油缸和铲刀提升油缸。 * 包括铲刀安装配置总成、铲刀倾斜油缸和铲刀提升油缸。 Less
注意 ** 总工作重量:包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、加满的燃油箱、ROPS、FOPS 驾驶室、铲刀、单齿杆裂土器、610 mm(24")极限作业履带板和操作员。 ** 总工作重量:包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、加满的燃油箱、ROPS、FOPS 驾驶室、铲刀、单齿杆裂土器、610 mm(24")极限作业履带板和操作员。 Less

铲刀 – 9U

容量(SAE J1265) 21.4 yd3 16.4 m3 Less
宽度(端刃外侧) 15.25 ' 4650.0 mm Less
高度 6.35 ' 1934.0 mm Less
挖掘深度 23.9 " 606.0 mm Less
离地间隙 56.0 " 1422.0 mm Less
最大倾斜度 39.9 " 1014.0 mm Less
重量*(不含液压控制装置) 16288.0 lb 7388.0 kg Less
总工作重量**(含括铲刀及单齿杆裂土器) 106836.0 lb 48460.0 kg Less
注意 * 包括铲刀安装配置总成、铲刀倾斜油缸和铲刀提升油缸。 * 包括铲刀安装配置总成、铲刀倾斜油缸和铲刀提升油缸。 Less
注意 ** 总工作重量:包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、加满的燃油箱、ROPS、FOPS 驾驶室、铲刀、单齿杆裂土器、610 mm(24")极限作业履带板和操作员。 ** 总工作重量:包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、加满的燃油箱、ROPS、FOPS 驾驶室、铲刀、单齿杆裂土器、610 mm(24")极限作业履带板和操作员。 Less

裂土器 – 可调平行连杆单齿杆,标准/深度裂土

横梁总宽度 不适用 不适用 Less
齿杆孔数 3 3 Less
提起的最大间隙(齿尖下,在底孔用销子固定) 882 mm/817 mm(34.7"/32.2") 882 mm/817 mm(34.7"/32.2") Less
最大穿透深度(标准齿尖) 1231 mm/1727 mm(48.5"/68") 1231 mm/1727 mm(48.5"/68") Less
最大穿透力(直齿) 158 kN/172 kN(35520 lbf/38667 lbf) 158 kN/172 kN(35520 lbf/38667 lbf) Less
掘起力 332 kN/331 kN(74,637 lbf/74,412 lbf) 332 kN/331 kN(74,637 lbf/74,412 lbf) Less
重量(带一个齿杆) 4293 kg/4420 kg(9464 lb/9744 lb) 4293 kg/4420 kg(9464 lb/9744 lb) Less
总工作重量*(含 SU 铲和裂土器) 105539.0 lb 47872.0 kg Less
注意 * 总工作重量:包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、加满的燃油箱、ROPS、FOPS 驾驶室、SU 铲、裂土器、610 mm(24")极限作业履带板和操作员。 * 总工作重量:包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、加满的燃油箱、ROPS、FOPS 驾驶室、SU 铲、裂土器、610 mm(24")极限作业履带板和操作员。 Less
注意 单齿杆裂土配置总成的重量包括拔销器。 单齿杆裂土配置总成的重量包括拔销器。 Less

裂土器 – 可调平行连杆 + 多齿杆

齿杆孔数 2 2 Less
横梁总宽度 4.36 ' 1330.0 mm Less
提起的最大间隙(齿尖下,在底孔用销子固定) 34.6 " 879.0 mm Less
最大穿透深度(标准齿尖) 31.4 " 798.0 mm Less
最大穿透力(直齿) 34621.0 lb 154.0 kN Less
掘起力(带一个斗齿的多齿杆裂土器) 81156.0 lb 361.0 kN Less
重量(带一个齿杆) 9156.0 lb 4153.0 kg Less
总工作重量*(含 SU 铲和裂土器) 106309.0 lb 48221.0 kg Less
注意 * 总工作重量:包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、加满的燃油箱、ROPS、FOPS 驾驶室、SU 铲、裂土器、610 mm(24")极限作业履带板和操作员。 * 总工作重量:包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、加满的燃油箱、ROPS、FOPS 驾驶室、SU 铲、裂土器、610 mm(24")极限作业履带板和操作员。 Less
注意 + 包括一(1)个齿杆,每增加一个齿杆,重量增加 347 kg。 + 包括一(1)个齿杆,每增加一个齿杆,重量增加 347 kg。 Less

绞盘

绞盘型号 PA140VS PA140VS Less
重量* 3950.0 lb 1790.0 kg Less
机油容量 4.0 gal 15.0 L Less
增加的推土机长度 21.9 " 557.0 mm Less
钢轮宽度 12.6 " 320.0 mm Less
推荐的钢缆直径 1.13 " 28.0 mm Less
选装的钢缆直径 1.25 " 32.0 mm Less
最大钢轮容量 – 推荐的钢缆长度 257.0 ' 78.0 m Less
最大钢轮容量 – 选装的钢缆长度 204.0 ' 62.0 m Less
钢缆箍环规格 - 外径 2.4 " 60.0 mm Less
钢缆箍环规格 - 长度 2.8 " 70.0 mm Less
注意 速度可变,液压驱动,双制动系统,三滚轮导索器。 速度可变,液压驱动,双制动系统,三滚轮导索器。 Less
注意 * 所示重量仅为基础绞盘的重量。 不包括底座配置总成、控制配置总成、机油或钢缆。 包含配重:3700 kg(8150 lb)。 * 所示重量仅为基础绞盘的重量。 不包括底座配置总成、控制配置总成、机油或钢缆。 包含配重:3700 kg(8150 lb)。 Less

标准

ROPS Caterpillar 为该机器提供的 ROPS(Rollover Protective Structure,防滚翻保护结构)符合 ROPS 标准 SAE J1040 MAY94,ISO 3471-1994。 Caterpillar 为该机器提供的 ROPS(Rollover Protective Structure,防滚翻保护结构)符合 ROPS 标准 SAE J1040 MAY94,ISO 3471-1994。 Less
FOPS 防落物保护结构(FOPS,Falling Object Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 II 级标准。 防落物保护结构(FOPS,Falling Object Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 II 级标准。 Less
噪声 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、保养并且在门窗都关闭的情况下,根据 ANSI/SAE J1166 OCT98 中规定的工作周期程序测定的操作员噪声暴露级(等效声压级)为 77 dB(A)。 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、保养并且在门窗都关闭的情况下,根据 ANSI/SAE J1166 OCT98 中规定的工作周期程序测定的操作员噪声暴露级(等效声压级)为 77 dB(A)。 Less
噪声 根据 SAE J88 APR95 规定的测试程序,标准机器以中档运行时,在距其 15 m(49')处测得的外部声压级别为 87 dB(A)。 根据 SAE J88 APR95 规定的测试程序,标准机器以中档运行时,在距其 15 m(49')处测得的外部声压级别为 87 dB(A)。 Less

尺寸(近似值)

离地间隙* 23.4 " 596.0 mm Less
履带轨距 88.6 " 2250.0 mm Less
不含耳轴的宽度(标准履带板) 113.4 " 2880.0 mm Less
宽度(耳轴外侧) 129.9 " 3300.0 mm Less
高度(FOPS 驾驶室)* 150.4 " 3820.0 mm Less
高度(排气管顶部)* 154.3 " 3919.0 mm Less
高度(ROPS/顶篷)* 157.5 " 4000.0 mm Less
牵引杆高度(U 型夹中心)* 30.0 " 763.0 mm Less
履带接地长度 136.6 " 3470.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 193.3 " 4910.0 mm Less
带牵引杆的基本配置推土机长度 204.0 " 5180.0 mm Less
带绞盘的基本配置推土机长度 218.3 " 5545.0 mm Less
装配 SU 铲时的长度** 270.9 " 6880.0 mm Less
装配 U 铲时的长度 274.3 " 6967.0 mm Less
装配单齿杆裂土器时的长度 257.0 " 6529.0 mm Less
装配多齿杆裂土器时的长度 257.4 " 6538.0 mm Less
总长度(SU 铲/SS 裂土器) 324.0 " 8230.0 mm Less
注意 *对于在硬质地面上测得的全部尺寸,包含抓地齿高度。 *对于在硬质地面上测得的全部尺寸,包含抓地齿高度。 Less
注意 **包含牵引杆。 **包含牵引杆。 Less

结构

最大程度地提高生产率并延长使用寿命。


采用 ACERT 技术的 C18 发动机

动力强劲,性能可靠,可帮助您搬运更多物料。


工装与转向控制装置

采用人机工程学设计,便于操作。


维修保养方便性

缩短维修时间,增加机器的正常运行时间。


可持续性

考虑您为子孙后代留下的遗产。


客户支持

您的 Cat 代理商知道如何让您的机器保持正常运行。


安全

专注于保障所有人员的安全。


集成技术

监视、管理和改善作业现场的运营。


操作台

设计精良,确保操作员的舒适性、便利性和高效率。


工装机具

使机器灵活地适应您的作业。


底盘系统

经过精心设计以优化机器在作业现场的平衡性和性能。


动力传动系

卓越的动力和控制,可高效搬运更多物料。


冷却系统

卓越的冷却性能使您能够在最严苛的作业条件下正常工作。


D9T 标配设备

电气系统
  • 95 A 交流发电机
  • 倒车警报
  • 12 伏、200 安培小时蓄电池(2 个)
  • 12 伏、10 安培和 20 安培变压器
  • 诊断接头
  • 前进警报喇叭
  • 发动机室照明灯
  • 照明系统,六(6)盏卤素灯
  • 起动插座

操作员环境
  • Advisor - 电子监控系统
  • 空调和加热器
  • 可调扶手
  • FOPS 驾驶室
  • 液压控制装置切断开关
  • 减速踏板
  • 电子调速器开关
  • 用于控制推土机和裂土器控制装置的电子控制液压系统
  • 后视镜
  • MP3/IPOD 预留装置
  • 无线电预留装置(娱乐用)
  • ROPS(Roll Over Protection System,防滚翻保护结构)翻车保护杆
  • 空气悬浮式布面座椅
  • 76 mm(3")可伸缩安全带
  • 高低速间歇式雨刷器

其他标准设备
  • CD ROM 零件手册
  • 生态排放装置
  • 液体采样口
  • 坡度控制预留装置
  • 地面维修中心
  • Product Link
  • 防破坏保护装置(8 个挂锁)
  • VIMS 3G

动力传动系
  • 空对空后冷器
  • 带初滤器的空气滤清器
  • 6 fpi 铝质薄壁散热器
  • 采用 ACERT 技术的 C18 发动机:– 24V 电起动
  • 可控油门换档
  • 长效冷却液
  • 发动机的怠速关闭计时器
  • 自动乙醚辅助起动装置
  • 快速燃油系统
  • 电动燃油注油泵
  • 发动机和动力传动系快速换油系统
  • 消音器
  • 电子停车制动器
  • 预滤器
  • 水/油分离器
  • 换档管理
  • 包含三个行星齿轮的双级减速行星终传动
  • 变矩器
  • 电子控制(ECPC(Electronic Clutch Pressure Control,电子离合器压力控制装置))变速箱(前进/后退速度各 3 档)

安全装置
  • 锚点
  • 防护板护栏
  • 重负荷蹬梯和扶手
  • 操作员不在场监控系统

底盘系统
  • 平衡杆尾销远置润滑油嘴
  • 永久性润滑支重轮和引导轮
  • 可更换的链轮轮辋零件
  • 悬挂式底盘系统:– 八滚轮管状履带支重轮架
  • 液压履带调节器
  • 履带导轨
  • 两件式主链节

D9T 选装设备

推铲工装
  • 9SU 铲刀
  • 9SU 铲刀,带推板
  • 9SU 耐磨铲刀
  • 9SU 耐磨黑色铲刀
  • 9SU 垃圾填埋铲刀
  • 9U 铲刀
  • 9U 耐磨铲刀
  • 9U 耐磨黑色铲刀

电气系统
  • 警报频闪灯
  • 附加灯具:– 九(9)个 LED – 九(9)个 HID – 十(10)个卤素灯

护罩
  • 底部:– 前部配重 – 局部 – 密封型
  • 燃油箱护罩
  • 燃油箱护罩,带变速箱护罩
  • 前冲击杆
  • 底盘系统引导轮

操作员环境
  • 安装在 ROPS 上的空调
  • 驾驶室玻璃:– 276 kPa(40 psi)– 抗冲击 – 双窗格
  • 操作员配置总成:– 第 5 个百分位数配置总成 – 快开式底板
  • 电动预滤器
  • 座椅:– 乙烯空气悬浮座椅 – 带加热和通风功能的布面空气悬浮座椅
  • 视野增强套件:– 后视镜 – 单摄像头
  • 遮阳窗帘

其他工装
  • 发动机排气护套
  • 发动机冷却液加热器
  • 燃油加热器
  • 蓄电池,寒冷天气(包括两个附加重负荷蓄电池和附加起动马达)
  • 发动机预润滑

动力传动系
  • 终传动:– 寒冷气候 – 配备防护装置 – 垃圾搬运
  • 高海拔配置总成

后部工装
  • 配重
  • CapSure 无冲击力安装和主动固定系统:– 单齿杆 – 多齿杆 – 单齿杆(深度裂土)
  • 牵引杆
  • 多齿杆裂土器:– 标准
  • 后窗滤网
  • 单齿杆裂土器:– 拔销器 – 标准
  • 冲击杆
  • 绞盘(建议使用后部附件和/或配重以提高性能和改善平衡。)

特殊配置总成
  • 高碎屑环境用
  • 噪声
  • 废料处理

技术
  • AccuGrade
  • 适用于履带式推土机的
  • 性能:– Autocarry – 裂土器自动控制装置
  • 平整地形

底盘系统
  • 配置总成:– 耐磨损 – 寒冷气候 – 垃圾搬运
  • 托链轮
  • 托链轮,寒冷气候
  • 密封且经润滑的 PPR 履带:– 560 mm(22"),极限作业 – 610 mm(24")– 610 mm(24"),极限作业,梯形孔 – 610 mm(24"),超极限作业 – 610 mm(24"),超极限作业,梯形孔 – 685 mm(27"),极限作业 – 685 mm(27"),极限作业剪切 – 685 mm(27"),极限作业,梯形孔 – 685 mm(27"),超极限作业 – 760 mm(30"),中等强度作业 – 760 mm(30"),中等强度作业,梯形孔