D11T/D11T CD

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 大型推土机以耐用性为设计理念,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。 通过模块化设计来优化性能和简化维修过程,我们的机器能让您以更低的每吨作业成本搬运更多的物料,而且更安全、更高效。 这些机型加强了安全性,提高了操作员舒适性,并采用多种电子功能提高了生产率,让您的企业在未来几代内都繁荣昌盛。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
飞轮功率 850.0 hp 634.0 kW Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 6.4 " 162.0 mm Less
排量 1959.0 in3 32.1 L Less
净功率 SAE J1349/ISO 9249 850.0 hp 634.0 kW Less
发动机功率 - ISO 14396 928.0 hp 692.0 kW Less
发动机总功率 – SAE J1995* 932.0 hp 695.0 kW Less
发动机净功率 – SAE J1349/ISO 9249 850.0 hp 634.0 kW Less
排放 Tier 2 等效标准 Tier 2 等效标准 Less
注意 * 不包括所有风扇损耗。 * 不包括所有风扇损耗。 Less
注意 发动机额定功率是在 1800 rpm 时测得的。 发动机额定功率是在 1800 rpm 时测得的。 Less
注意 标称净功率是指发动机配备了空气滤清器、消音器、交流发电机、风扇和必要的排放控制装置时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备了空气滤清器、消音器、交流发电机、风扇和必要的排放控制装置时在飞轮处测得的功率。 Less
注意 海拔低于 3658 m(12000')时,可以保持全额功率。 提供高海拔附件,以在海拔高于 3658 m(12000')时使用。 海拔低于 3658 m(12000')时,可以保持全额功率。 提供高海拔附件,以在海拔高于 3658 m(12000')时使用。 Less

重量

工作重量 229800.0 lb 104236.0 kg Less
装运重量 82640.0 lb 37485.0 kg Less
工作重量 – CD 248500.0 lb 112718.0 kg Less
装运重量 – CD 83340.0 lb 37802.0 kg Less
注意 D11T 工作重量:包括铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、满载燃油箱、ROPS 和 FOPS 驾驶室、11U ABR 推土机、带拔销器的单齿杆裂土器、快速加油系统、710 mm(28")ES 履带板以及操作员。 D11T 工作重量:包括铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、满载燃油箱、ROPS 和 FOPS 驾驶室、11U ABR 推土机、带拔销器的单齿杆裂土器、快速加油系统、710 mm(28")ES 履带板以及操作员。 Less
注意 D11T 装运重量:基础机器的底盘及驾驶室与枢轴。 不包含 ROPS、裂土器、铲刀、履带及支重轮架。 D11T 装运重量:基础机器的底盘及驾驶室与枢轴。 不包含 ROPS、裂土器、铲刀、履带及支重轮架。 Less
注意 D11T CD 工作重量:包括润滑剂、冷却液、满的燃油箱、915 mm(36")极限作业履带板、11 CarryDozer、单齿杆裂土器及操作员。 D11T CD 工作重量:包括润滑剂、冷却液、满的燃油箱、915 mm(36")极限作业履带板、11 CarryDozer、单齿杆裂土器及操作员。 Less
注意 D11T CD 装运重量:基础机器的底盘及驾驶室与枢轴。 不包含 ROPS、裂土器、铲刀、履带及支重轮架。 D11T CD 装运重量:基础机器的底盘及驾驶室与枢轴。 不包含 ROPS、裂土器、铲刀、履带及支重轮架。 Less

变速箱

前进 1 档 2.4 mph 3.9 km/h Less
前进 2 档 4.2 mph 6.8 km/h Less
前进 3 档 7.3 mph 11.8 km/h Less
倒车 1 档 2.9 mph 4.7 km/h Less
倒车 2 档 5.1 mph 8.2 km/h Less
倒车 3 档 8.7 mph 14.0 km/h Less
类型 行星动力换档 行星动力换档 Less
变速箱离合器直径 21.0 " 533.0 mm Less

液压控制装置

D11T CD – CarryDozer 安全阀设置 3500.0 psi 24135.0 kPa Less
D11T CD – 泵排量(机具) 177.0 gal/min 670.0 L/min Less
D11T CD – 泵类型 齿轮型泵 齿轮型泵 Less
D11T CD – 裂土器(提升)安全阀设置 3500.0 psi 24135.0 kPa Less
D11T CD – 裂土器(平斜)安全阀设置 3500.0 psi 24135.0 kPa Less
D11T CD – 倾斜油缸流量 66.0 gal/min 250.0 L/min Less
D11T CD – 倾斜油缸安全阀设置 3600.0 psi 24825.0 kPa Less
D11T – 推土铲安全阀设置 3300.0 psi 22750.0 kPa Less
D11T – 泵总排量(机具) 164.0 gal/min 620.0 L/min Less
D11T – 泵类型 齿轮型泵 齿轮型泵 Less
D11T – 裂土器(提升)安全阀设置 3300.0 psi 22750.0 kPa Less
D11T – 裂土器(平斜)安全阀设置 3300.0 psi 22750.0 kPa Less
D11T – 倾斜油缸安全阀设置 3525.0 psi 24300.0 kPa Less
D11T – 倾斜泵流量 41.0 gal/min 155.0 L/min Less
注意 在 1800 rpm 发动机转速和 6895 kPa(1000 psi)压力下测得的泵排量。 在 1800 rpm 发动机转速和 6895 kPa(1000 psi)压力下测得的泵排量。 Less
注意 电子液压先导阀可辅助裂土器和推土机控制装置的操作。 电子液压先导阀可辅助裂土器和推土机控制装置的操作。 Less
注意 整个系统由泵、带滤清器的油箱、机油冷却器、阀门、管路及操纵杆组成。 整个系统由泵、带滤清器的油箱、机油冷却器、阀门、管路及操纵杆组成。 Less

底盘系统

履带板类型 极限作业 极限作业 Less
履带板宽度 28.0 " 710.0 mm Less
每侧履带板数 41 41 Less
抓地齿高度 4.0 " 102.0 mm Less
节距 12.5 " 318.0 mm Less
履带轨距 114.0 " 2896.0 mm Less
履带接地长度 175.0 " 4444.0 mm Less
地面接触面积 9781.0 in2 6.3 m2 Less
每侧履带支重轮数量 8 8 Less
托链轮数量 每侧 1 个(选装) 每侧 1 个(选装) Less
履带板宽度 – CD 36.0 " 915.0 mm Less
离地间隙* 30.6 " 777.0 mm Less
接地面积 – CD 12605.0 in2 8.1 m2 Less
注意 * 对于在硬质地面上测得的全部尺寸,包含抓地齿高度。 * 对于在硬质地面上测得的全部尺寸,包含抓地齿高度。 Less
注意 带正销固定的套筒轴承履带。 带正销固定的套筒轴承履带。 Less

维修保养加注容量

燃油箱 425.0 gal 1609.0 L Less
冷却系统 71.1 gal 269.0 L Less
发动机曲轴箱* 27.2 gal 103.0 L Less
动力传动系 90.9 gal 344.0 L Less
终传动(每个) 12.4 gal 47.0 L Less
支重轮架(每个) 24.8 gal 94.0 L Less
枢轴室 18.8 gal 71.0 L Less
仅适用于机具液压系统的油箱 58.9 gal 223.0 L Less
燃油箱 - 高容量 505.0 gal 1911.0 L Less
燃油箱 - 平台就绪 470.0 gal 1778.0 L Less
注意 * 带机油滤清器。 * 带机油滤清器。 Less

履带支重轮架

摆动 13.8 " 351.0 mm Less

转向和制动系统

液压驱动的多盘转向离合器 17.3 " 440.0 mm Less
由弹簧推动的多盘制动器 24.1 " 612.0 mm Less

标准

ROPS 防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合下列标准:SAE J1040 MAY94、ISO 3471:1994。 防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合下列标准:SAE J1040 MAY94、ISO 3471:1994。 Less
FOPS 防落物保护结构(FOPS)符合下列标准:ISO 3449:2005 LEVEL II。 防落物保护结构(FOPS)符合下列标准:ISO 3449:2005 LEVEL II。 Less
噪声 使用 ISO 6396:2008 测量封闭驾驶室的声压值时,操作员相等声压级别(Leq)为 79 dB(A)。 这是动态循环噪声暴露级别。 驾驶室已正确安装和维护。 测试是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。 使用 ISO 6396:2008 测量封闭驾驶室的声压值时,操作员相等声压级别(Leq)为 79 dB(A)。 这是动态循环噪声暴露级别。 驾驶室已正确安装和维护。 测试是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。 Less
噪声 根据 SAE J88 APR95 规定的测试程序,标准机器以中档运行时,在距其 15 m(49.2')处测得的外部声压级别为 87 dB(A)。 根据 SAE J88 APR95 规定的测试程序,标准机器以中档运行时,在距其 15 m(49.2')处测得的外部声压级别为 87 dB(A)。 Less

尺寸(近似值)– D11T

离地间隙* 31.4 " 798.0 mm Less
履带轨距 114.0 " 2896.0 mm Less
不含耳轴的宽度(标准履带板) 148.9 " 3782.0 mm Less
宽度(耳轴外侧) 172.4 " 4379.0 mm Less
高度(FOPS 驾驶室)* 173.4 " 4405.0 mm Less
高度(排气管顶部)* 179.1 " 4549.0 mm Less
高度(ROPS/顶篷)* 185.9 " 4723.0 mm Less
牵引杆高度(U 型夹中心)* 37.1 " 942.0 mm Less
履带接地长度 175.0 " 4444.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 242.5 " 6160.0 mm Less
带牵引杆的基本配置推土机长度 242.5 " 6160.0 mm Less
装配 SU 铲时的长度 337.8 " 8579.0 mm Less
装配 U 铲时的长度 340.2 " 8641.0 mm Less
装配单齿杆裂土器时的长度 319.2 " 8107.0 mm Less
装配多齿杆裂土器时的长度 331.8 " 8427.0 mm Less
装配 SU 铲和单齿杆裂土器的总长度 414.4 " 10525.0 mm Less
注意 *对于在硬质地面上测得的全部尺寸,包含抓地齿高度。 *对于在硬质地面上测得的全部尺寸,包含抓地齿高度。 Less
注意 图中显示的 D11T 配备 710 mm(28")履带板。 图中显示的 D11T 配备 710 mm(28")履带板。 Less

尺寸(近似值)– D11T CD

离地间隙* 31.4 " 798.0 mm Less
履带轨距 114.0 " 2896.0 mm Less
不含耳轴的宽度(标准履带板) 149.8 " 3806.0 mm Less
宽度(耳轴外侧) 172.4 " 4379.0 mm Less
高度(FOPS 驾驶室)* 173.4 " 4405.0 mm Less
高度(排气管顶部)* 179.1 " 4549.0 mm Less
高度(ROPS/顶篷)* 185.9 " 4723.0 mm Less
牵引杆高度(U 型夹中心)* 37.1 " 942.0 mm Less
履带接地长度 175.0 " 4444.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 242.5 " 6160.0 mm Less
带牵引杆的基本配置推土机长度 242.5 " 6160.0 mm Less
装配 SU 铲时的长度** 345.1 " 8765.0 mm Less
装配单齿杆裂土器时的长度 319.2 " 8107.0 mm Less
装配多齿杆裂土器时的长度 331.8 " 8427.0 mm Less
装配 SU 铲和单齿杆裂土器的总长度** 421.7 " 10712.0 mm Less
注意 *对于在硬质地面上测得的全部尺寸,包含抓地齿高度。 *对于在硬质地面上测得的全部尺寸,包含抓地齿高度。 Less
注意 ** D11T CD 上的 CD 铲刀。 ** D11T CD 上的 CD 铲刀。 Less
注意 图中显示的 D11T 配备 710 mm(28")履带板。 图中显示的 D11T 配备 710 mm(28")履带板。 Less

结构

最大程度地提高生产率并延长使用寿命。


发动机

动力强劲,性能可靠,可帮助您搬运更多物料。


排放技术

为您提供可靠的集成式解决方案。


冷却系统

卓越的冷却性能使您能够在最严苛的作业条件下正常工作。


动力传动系

卓越的动力和控制,可高效搬运更多物料。


底盘系统

经过精心设计,以优化机器在作业现场的平衡性和性能。


操作台

设计精良,确保操作员的舒适性、便利性和高效率。


集成技术

监视、管理和改善作业现场的运营。


Cat MineStar

灵活配置以适合您的作业需要。


安全

专注于保障您的安全。


工装机具

使机器灵活地适应您的作业。


维修保养方便性

缩短维修时间,增加机器的正常运行时间。


客户支持

您的 Cat 代理商知道如何让您的采矿机器高效运转。


可持续性

考虑您为子孙后代留下的遗产。


D11T/D11T CD 标配设备

电气系统
  • 150 安培交流发电机
  • 倒车警报器
  • 12 伏(4)、200 安培小时蓄电池
  • 12 伏、10 安培和 20 安培变压器
  • 诊断接头
  • 前进警报喇叭
  • 发动机室照明灯
  • 照明系统,五(5)个高强度放电灯/七(7)个卤素灯
  • 起动插座

操作员环境
  • Advisor - 电子监控系统
  • 空调和加热器
  • 可调扶手
  • FOPS 驾驶室
  • 液压控制装置切断开关
  • 减速器踏板
  • FTC(Finger Tip Control,指尖控制)转向系统
  • 电子调速器开关
  • 液压系统:– 电子控制,用于控制推土机和裂土器
  • 后视镜
  • 无线电预留装置(娱乐用)
  • ROPS 翻车保护杆
  • 76 mm(3")可伸缩安全带
  • 空气悬浮式布面座椅
  • 高低速间歇式雨刷器

动力传动系
  • 采用 ACERT 技术的 C32 发动机:– 24-伏电起动
  • 空对空后冷器
  • 带预滤器的双空气滤清器
  • 铝质薄壁冷却系统:– 序列号前缀:AMA 和 MDG
  • 可控油门换档
  • 长效冷却液
  • 换档管理
  • 发动机怠速关闭计时器
  • 发动机预滤器
  • 自动乙醚辅助起动装置
  • 四行星、双减速行星终传动
  • 电动燃油注油泵
  • 高速换油系统
  • 按需运转的液压风扇
  • Mesabi 散热器:– 序列号前缀:JEL 和 JNS
  • 双消音器
  • 电子停车制动器
  • 预滤器
  • 水/油分离器
  • 隔热罩
  • 扭矩分配器
  • 动力换档变速箱:–(3F/3R 速度)

技术
  • 自动铲刀辅助
  • 增强型自动换档
  • Product Link(卫星)
  • VIMS 3G

底盘系统
  • 平衡杆尾销远置润滑油嘴
  • 永久性润滑支重轮和引导轮
  • 可更换的链轮轮辋零件
  • 悬挂式底盘系统,带八个支重轮的管状履带支重轮架
  • 三螺栓引导轮和支重轮端盖
  • 液压履带调节器
  • 履带导轨
  • 两件式主链节

安全装置
  • 锚点
  • 防护板护栏
  • 重负荷蹬梯和扶手
  • 操作员不在场监控系统
  • 斜坡和边坡监视器

其他标准设备
  • 底部护罩
  • CD ROM 零件手册
  • 双倾斜铲刀控制装置
  • 生态排放装置
  • 发动机外壳
  • 液体采样口
  • 坡度控制预留装置
  • 地面维修中心
  • 裂土器液压系统
  • 防破坏保护装置(8 个挂锁)

D11T/D11T CD 选装设备

护罩
  • 底部密封护罩
  • 底部部分护罩
  • 底盘引导轮护罩
  • 格栅门帘

操作台
  • 空调:– 挡泥板 – ROPS
  • 驾驶室玻璃:– 276 kPa(40 psi)– 双窗格抗冲击
  • 加热和通风座椅
  • 操作员配置总成:– 第 5 个百分位数配置总成 – 快开式
  • 电动预滤器
  • 视野配置总成(摄像头和后视镜):– 单摄像头 – 双摄像头 – 后视镜
  • 遮阳窗帘

动力传动系
  • 极地配置发动机冷却液
  • 发动机涡轮预滤器
  • 发动机预润滑装置
  • 风扇配置总成:– 液压滤网 – 可反转(不适用于 D11T Carrydozer。)– 可反转,带滤网(不适用于 D11T Carrydozer。)
  • 终传动:– 蛤壳式护罩
  • 高海拔配置总成(不适用于 D11T Carrydozer。)
  • Mesabi 散热器:– 序列号前缀:AMA 和 MDG
  • 位于地面维修中心的远置动力传动系和发动机高速换油系统

底盘系统
  • 托链轮
  • 托链轮 – 寒冷气候
  • 密封润滑型 PPR 履带:– 710 mm(28"),极限作业(不适用于 D11T Carrydozer。)– 710 mm(28"),极限作业,耐磨材料(不适用于 D11T Carrydozer。)– 710 mm(28"),极限作业,梯形孔(不适用于 D11T Carrydozer。)– 810 mm(32"),极限作业 – 810 mm(32"),极限作业,耐磨材料 – 810 mm(32"),极限作业,梯形孔 – 810 mm(32"),极限作业,高链节 – 810 mm(32"),极限作业,高链节耐磨材料 – 810 mm(32"),极限作业,梯形孔高链节 – 915 mm(36"),极限作业,剪切 – 915 mm(36"),极限作业,剪切耐磨材料 – 915 mm(36"),极限作业,剪切梯形孔 – 915 mm(36"),极限作业,剪切高链节
  • 底盘系统配置总成:– 耐磨损 – 寒冷气候耐磨损 – 寒冷气候 – 噪声

推铲工装
  • 11CD 耐磨铲刀
  • 11CD 耐磨板
  • 11SU 耐磨铲刀(不适用于 D11T Carrydozer。)
  • 11SU 黑色耐磨铲刀(不适用于 D11T Carrydozer。)
  • 11SU 耐磨板(不适用于 D11T Carrydozer。)
  • 11U 耐磨铲刀(不适用于 D11T Carrydozer。)
  • 11U 黑色耐磨铲刀(不适用于 D11T Carrydozer。)
  • 11U 耐磨板(不适用于 D11T Carrydozer。)

后部工装
  • 后部配重
  • CapSure 无冲击力安装和主动固定系统:– 单齿杆 - 多齿杆 - 单齿杆(深度裂土)
  • 后牵引杆(不适用于 D11T Carrydozer。)
  • 多齿杆裂土器:– Carrydozer – 过滤垫(不适用于 D11T Carrydozer。)– 标准(不适用于 D11T Carrydozer。)
  • 裂土器润滑
  • 单齿杆裂土器:– Carrydozer/重负荷 – 压块(不适用于 D11T Carrydozer。)– 标准(不适用于 D11T Carrydozer。)

技术
  • Command for Dozing(由代理商安装。)
  • 机器控制、性能:– AutoCarry – 自动裂土器控制
  • Terrain for Grading:– 带铲刀控制功能

安全装置
  • 检修配置总成(登梯和平台)
  • 燃油箱:– 平台预留装置 – 超大容量
  • 照明灯:– LED – 高强度 LED – 警报频闪灯
  • 电动上下扶梯
  • 后部检修平台

其他工装
  • 自动润滑系统
  • 集中润滑点
  • 发动机冷却液加热器
  • 燃油加热器
  • 液压管路,AutoCarry
  • 液压管路,滤网
  • 液压管路,滤网和 AutoCarry