< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

多年来,D10 推土机用实际的表现证明了自己是一款生产率高、功能齐全的机器。 它十分灵活,可用于各种重型建筑工地,而且足够坚固,能够经受矿场的考验。 D10T2 秉承了 D10T 的优良传统,性能卓越、使用寿命长、操作简单,依托遍布全球的 Cat 代理商网络所提供的世界一流服务,能够让 Cat 客户高枕无忧。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
飞轮功率 600.0 hp 447.0 kW Less
缸径 5.4 " 137.0 mm Less
冲程 6.0 " 152.0 mm Less
排量 1648.0 in3 27.0 L Less
发动机功率 – 总功率 – SAE J1995*(前进档/倒档) 470/571 kW(630/766 hp) 470/571 kW(630/766 hp) Less
发动机功率 - ISO 14396(前进档/倒档) 462/562 kW(620/754 hp) 462/562 kW(620/754 hp) Less
发动机功率 - 净功率 - SAE J1349/ISO 9249(前进档/倒档) 447/538 kW(600/722 hp) 447/538 kW(600/722 hp) Less
注意 *不包括所有风扇损耗。 *不包括所有风扇损耗。 Less
排放 Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准 Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准 Less
净功率 SAE J1349/ISO 9249(前进档/倒档) 447/538 kW(600/722 hp) 447/538 kW(600/722 hp) Less
注意 发动机额定功率是在 1800 rpm 时测定的。 发动机额定功率是在 1800 rpm 时测定的。 Less
注意 标称净功率是指发动机配备了空气滤清器、消音器、交流发电机、风扇和必要的排放控制装置时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备了空气滤清器、消音器、交流发电机、风扇和必要的排放控制装置时在飞轮处测得的功率。 Less
注意 海拔低于 4572 m(15000')时可保持其额定功率(前进档)。 海拔低于 4572 m(15000')时可保持其额定功率(前进档)。 Less

重量

工作重量 154700.0 lb 70171.0 kg Less
装运重量 109775.0 lb 49793.0 kg Less
注意 D10T2 工作重量包括冷却液、润滑剂、加满的燃油箱、ROPS、FOPS 驾驶室、SU ABR 推铲、双倾斜装置、带拔销器的单齿杆裂土器、快速燃油系统、610 mm/24" ES 履带板以及操作员。 D10T2 工作重量包括冷却液、润滑剂、加满的燃油箱、ROPS、FOPS 驾驶室、SU ABR 推铲、双倾斜装置、带拔销器的单齿杆裂土器、快速燃油系统、610 mm/24" ES 履带板以及操作员。 Less
注意 D10T2 装运重量包括冷却液、润滑剂、10% 燃油、FOPS 驾驶室、快速燃油系统以及 610 mm/24" ES 履带板。 D10T2 装运重量包括冷却液、润滑剂、10% 燃油、FOPS 驾驶室、快速燃油系统以及 610 mm/24" ES 履带板。 Less

尺寸(近似值)

高度(FOPS 驾驶室)* 161.3 " 4098.0 mm Less
高度(ROPS/顶篷)* 173.5 " 4406.0 mm Less
高度(排气管顶部)* 171.5 " 4356.0 mm Less
带牵引杆的基本配置推土机长度 220.4 " 5598.0 mm Less
装配多齿杆裂土器时的长度 285.1 " 7241.0 mm Less
装配 SU 铲时的长度 292.0 " 7416.0 mm Less
装配单齿杆裂土器时的长度 278.8 " 7081.0 mm Less
装配 U 铲时的长度 305.1 " 7750.0 mm Less
装配 SU 铲和单齿杆裂土器的总长度 360.6 " 9158.0 mm Less
基本配置推土机的总长度 209.6 " 5324.0 mm Less
履带轨距 100.4 " 2550.0 mm Less
宽度(耳轴外侧) 147.1 " 3736.0 mm Less
不包括耳轴的宽度(610 mm/24" ES) 129.6 " 3292.0 mm Less
离地间隙* 28.5 " 725.0 mm Less
牵引杆高度(至 U 型夹中心) 34.0 " 864.0 mm Less
履带接地长度 152.8 " 3880.0 mm Less
注意 *对于在硬质地面上测得的全部尺寸,包含抓地齿高度。 *对于在硬质地面上测得的全部尺寸,包含抓地齿高度。 Less

变速箱

前进 1 档 2.5 mph 4.0 km/h Less
前进 2 档 4.5 mph 7.2 km/h Less
前进 3 档 7.9 mph 12.7 km/h Less
倒车 1 档 3.2 mph 5.2 km/h Less
倒车 2 档 5.6 mph 9.0 km/h Less
倒车 3 档 9.8 mph 15.8 km/h Less
类型 3 速行星动力换档变速箱 3 速行星动力换档变速箱 Less
变速箱离合器直径 17.1 " 434.3 mm Less

液压控制装置

泵类型 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
推铲安全阀设置 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
倾斜油缸安全阀设置 2944.0 psi 20300.0 kPa Less
裂土器(提升)安全阀设置 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
裂土器(切削角)安全阀设置 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
泵总排量(工装) 100.4 gal/min 380.0 L/min Less
注意 在 1800 rpm 发动机转速下测得的泵排量。 在 1800 rpm 发动机转速下测得的泵排量。 Less
注意 电子液压先导阀可辅助裂土器和推土机控制装置的操作。 电子液压先导阀可辅助裂土器和推土机控制装置的操作。 Less
注意 整个系统由泵、带滤清器的油箱、机油冷却器、阀门、管路及操纵杆组成。 整个系统由泵、带滤清器的油箱、机油冷却器、阀门、管路及操纵杆组成。 Less

底盘系统

履带板类型 极限作业(ES) 极限作业(ES) Less
履带板宽度 24.0 " 610.0 mm Less
每侧履带板数 44 44 Less
抓地齿高度 3.7 " 93.0 mm Less
节距 10.25 " 260.0 mm Less
离地间隙 28.5 " 725.0 mm Less
履带轨距 100.4 " 2550.0 mm Less
履带接地长度 152.8 " 3880.0 mm Less
地面接触面积 7347.0 in2 4.74 m2 Less
每侧履带支重轮数量 8 8 Less
托链轮数量 每侧 1 个(选装) 每侧 1 个(选装) Less

维修保养加注容量

燃油箱 314.4 gal 1190.0 L Less
冷却系统 47.6 gal 180.0 L Less
发动机曲轴箱* 18.0 gal 68.0 L Less
动力传动系 60.8 gal 230.0 L Less
终传动(每个) 6.1 gal 23.0 L Less
支重轮架(每个) 16.9 gal 64.0 L Less
枢轴室 8.7 gal 33.0 L Less
液压油箱 34.6 gal 131.0 L Less
注意 *带机油滤清器。 *带机油滤清器。 Less

履带支重轮架

摆动 13.8 " 351.0 mm Less

转向和制动系统

液压驱动的多盘转向离合器 15.4 " 392.0 mm Less
由弹簧驱动的多盘制动器 15.4 " 392.0 mm Less

标准

FOPS 防落物保护结构(FOPS)符合下列标准:ISO 3449:2005 LEVEL II。 防落物保护结构(FOPS)符合下列标准:ISO 3449:2005 LEVEL II。 Less
ROPS 防滚翻保护结构(ROPS)符合下列标准:ISO 3471:2008。 防滚翻保护结构(ROPS)符合下列标准:ISO 3471:2008。 Less
噪声 标准机器的外部声压级(ISO 6395)为 115 dB(A)/111 dB(A)(降噪)。 标准机器的外部声压级(ISO 6395)为 115 dB(A)/111 dB(A)(降噪)。 Less
噪声 操作员等效声压级(ISO 6396)为 77 dB(A)/74 dB(A)(降噪)。 操作员等效声压级(ISO 6396)为 77 dB(A)/74 dB(A)(降噪)。 Less

结构

最大程度地提高生产率并延长使用寿命。


发动机

动力强劲,性能可靠,可帮助您搬运更多物料。


冷却系统

卓越的冷却性能使您能够在最严苛的作业条件下正常工作。


液压系统

提高了性能和效率,能够使用更少的燃料搬运更多的物料。


动力传动系

卓越的动力和控制,可高效搬运更多物料。


底盘系统

优化机器在作业现场的平衡性及性能。


工装机具

使机器灵活地适应您的作业。


操作台

设计精良,确保操作员的舒适性、便利性和高效率。


集成技术

监视、管理和改善作业现场的运营。


Cat MineStar

灵活配置以适合您的作业需要。


安全

专注于保障所有人员的安全。


维修保养方便性

缩短维修时间,增加机器的正常运行时间。


客户支持

您的 Cat 代理商知道如何让您的采矿机器高效运转。


可持续性

考虑您为子孙后代留下的遗产。


D10T2 标配设备

电气系统
  • 150 安培交流发电机
  • 倒车警报器
  • 12 伏(2)、200 安培小时蓄电池
  • 12 伏、10 安培和 20 安培变压器
  • 诊断接头
  • 前进警报喇叭
  • 发动机室照明灯
  • 8 盏卤素灯照明系统
  • 起动插座

操作员环境
  • 空调和加热器
  • 可调扶手
  • FOPS 驾驶室
  • 液压控制装置切断开关
  • 减速器踏板
  • FTC(Finger Tip Control,指尖控制)转向系统
  • 电子调速器开关
  • 电子控制式液压系统
  • 彩色信息显示屏
  • 后视镜
  • 无线电预留装置(娱乐用)
  • ROPS 翻车保护杆
  • 76 mm(3")可伸缩安全带
  • 空气悬浮式布面座椅
  • 高低速间歇式雨刷器
  • 工作监视器

动力传动系
  • 6 fpi 铝质薄壁散热器
  • 空对空后冷器
  • 带预滤器的双空气滤清器
  • 采用 ACERT 技术的 C27
  • 采用 ACERT 技术的 C27 发动机– 抑噪:– 24 伏电起动
  • 长效冷却液
  • 换档管理:– 高级生产率电子控制系统(APECS,Advanced Productivity Electronic Control System)– 增强型自动换档(EAS,Enhanced AutoShift )
  • 发动机怠速关闭计时器
  • 自动乙醚辅助起动装置
  • 按需运转的液压风扇
  • 快速燃油系统
  • 四行星、双减速行星终传动
  • 电动燃油注油泵
  • 高速换油系统
  • 双消音器
  • 电子停车制动器
  • 预滤器
  • 水/油分离器
  • 排气管隔热罩
  • 扭矩分配器
  • 动力换档变速箱:–(3F/3R 速度)

安全装置
  • 锚点
  • 防护板护栏
  • 重负荷蹬梯和扶手
  • 操作员不在场监控系统
  • 座椅安全带警告系统
  • 斜坡和边坡监视器

底盘系统
  • 用于极限强度作业的 610 mm(24")履带板
  • 平衡杆尾销远置润滑油嘴
  • 永久性润滑支重轮和引导轮
  • 可更换的链轮轮辋零件
  • 悬挂式底盘系统,带八个支重轮的管状履带支重轮架(托链轮预留装置)
  • 三个螺栓引导轮端盖
  • 液压履带调节器
  • 履带导轨
  • 两件式主链节

其他标准设备
  • 自动铲刀辅助装置 - 需要双倾斜装置
  • 底部护罩
  • CD ROM 零件手册
  • 生态排放装置
  • 发动机外壳
  • 液体采样口
  • 坡度控制预留装置
  • 地面维修中心
  • 电子控制式负载感应液压系统
  • 安装提升油缸
  • 裂土器液压系统
  • 防破坏保护装置(8 个挂锁)
  • VIMS 3G
  • Product Lk(卫星)

D10T2 选装设备

推铲工装
  • 10SU 耐磨损铲刀
  • 10SU 耐磨损黑色铲刀
  • 10SU 推板
  • 10U 防磨板
  • 10U 耐磨损铲刀
  • 10U 耐磨损黑色铲刀

护罩
  • 胎垫推铲底部护罩
  • 底部护罩,前 CWT
  • 底部部分护罩
  • 底部密封护罩
  • 风扇碎屑护罩
  • 底盘引导轮护罩
  • 后屏安装总成
  • 格栅门帘

操作台
  • 空调:- 挡泥板 - ROPS
  • 驾驶室玻璃:- 276 kPa(40 psi)- 双窗格抗冲击玻璃
  • 操作员配置总成:- 第 5 个百分位数配置总成 - 快开式底板
  • 电动预滤器
  • 空气悬浮座椅:– 带加热和通风功能的布面座椅 – 聚乙烯
  • 视野配置总成:– 单摄像头 – 双摄像头 – 后视镜
  • 遮阳窗帘

动力传动系
  • 极地配置冷却液
  • 发动机预润滑装置
  • 终传动:– 蛤壳式护罩 – 寒冷气候 – 防护设计
  • 极地配置润滑
  • Mesabi 散热器配置总成
  • 可反转冷却风扇
  • 远程高速换油系统:– 裂土器 – 配重

后部工装
  • 配重:– 带铰接件的 3 块混凝土板 – 带铰接件的 4 块混凝土板
  • CapSure 无冲击力安装和主动固定系统:– 单齿杆 - 多齿杆 - 单齿杆(深度裂土)
  • 后侧牵引杆
  • 多齿杆裂土器:- 深度裂土器齿杆 - 标准齿杆
  • 单齿杆裂土器:- 带拔销器的压块 – 标准齿杆 – 带拔销器的标准齿杆
  • 裂土器安装件:– 标准 – 宽型履带

安全装置
  • 检修配置总成
  • 平台就绪燃油箱
  • 照明灯:– 十二盏卤素灯 – HID – LED – 高强度 LED
  • 电动上下扶梯
  • 后部检修平台

特殊配置总成
  • 高碎屑环境用
  • 噪声

技术
  • 机器性能控制:– AutoCarry – 自动裂土器控制
  • 推土指令
  • 平整地形:– 带铲刀控制

底盘系统
  • 托链轮
  • 托链轮,寒冷气候
  • 密封且经润滑的 PPR 履带:– 610 mm(24")极限作业梯形孔 – 610 mm(24")超极限作业 – 610 mm(24")极限作业防扇形畸变 – 610 mm(24")超极限作业防扇形畸变 – 610 mm(24")超极限作业防扇形畸变圆孔 – 710 mm(28")极限作业 – 710 mm(28")超极限作业 – 710 mm(28")极限作业梯形孔 – 710 mm(28")极限作业防扇形畸变 – 710 mm(28")超极限作业防扇形畸变 – 710 mm(28")超极限作业防扇形畸变圆孔 – 760 mm(30")极限作业剪切 – 760 mm(30")超极限作业剪切 – 786 mm(31")极限作业 – 786 mm(31")极限作业梯形孔 – 786 mm(31")极限作业防扇形畸变 ARM
  • 底盘系统配置总成:– 耐磨损 – 寒冷耐磨损 – 寒冷气候 – 防护设计 – 噪声

其他工装
  • 自动润滑系统
  • 燃油管线加热器
  • 集中润滑点
  • 发动机冷却液加热器
  • 液压双倾斜装置
  • 液压双倾斜装置,胎垫推铲
  • 液压单倾斜装置,胎垫推铲
  • 主机架,胎垫推铲
  • 冷天起动