D6R2(中国非道路国二标准/Tier 2/Stage II)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat D6R2 推土机之所以能在您的工地上出现,凭借的是 100 多年来在履带式推土机方面的领先地位。 Caterpillar 设计并制造完全集成的发动机和动力传动系,它们密切配合工作,让您体验最高的生产率、效率和可靠性。 双泵液压系统、差速转向等功能为您带来全新水平的多功能性和机动性。 从坚固的结构到操作员舒适度,D6R2 是专为帮助您在各种应用中完成最高质量作业而制造的世界级推土机。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
飞轮功率 189.0 hp 141.0 kW Less

发动机 – 标准

发动机型号 Cat C9 ACERT Cat C9 ACERT Less
排放 符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准并通过中国非公路用车辆 Stage II 排放标准认证。 符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准并通过中国非公路用车辆 Stage II 排放标准认证。 Less
发动机最大功率 - SAE J1995 207.0 hp 154.0 kW Less
发动机最大功率 - ISO 14396 203.0 hp 151.0 kW Less
发动机最大功率 - ISO 14396(DIN) 206.0 hp 151.0 kW Less
发动机最大功率 – 发动机转速 1900.0 rpm 1900.0 rpm Less
净功率(额定)– ISO 9249/SAE J1349 179.0 hp 133.0 kW Less
额定净功率 – ISO 9249/SAE J1349(DIN) 182.0 hp 133.0 kW Less
净功率(额定)– 80/1269/EEC 179.0 hp 133.0 kW Less
额定净功率 – 发动机额定转速 2000.0 rpm 2000.0 rpm Less
最大净功率 – ISO 9249/SAE J1349 189.0 hp 141.0 kW Less
最大净功率 - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 192.0 hp 141.0 kW Less
净功率(最大)– 80/1269/EEC 189.0 hp 141.0 kW Less
最大净功率 – 发动机转速 1900.0 rpm 1900.0 rpm Less
缸径 4.4 " 112.0 mm Less
冲程 5.9 " 149.0 mm Less
排量 537.0 in3 8.8 L Less

发动机 – XL/LGP

发动机型号 Cat C9 ACERT Cat C9 ACERT Less
排放 符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准并通过中国非公路用车辆 Stage II 排放标准认证。 符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准并通过中国非公路用车辆 Stage II 排放标准认证。 Less
发动机最大功率 - SAE J1995 227.0 hp 169.0 kW Less
发动机最大功率 - ISO 14396 223.0 hp 166.0 kW Less
发动机最大功率 - ISO 14396(DIN) 226.0 hp 166.0 kW Less
发动机最大功率 – 发动机转速 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
净功率(额定)– ISO 9249/SAE J1349 198.0 hp 148.0 kW Less
额定净功率 – ISO 9249/SAE J1349(DIN) 202.0 hp 148.0 kW Less
净功率(额定)– 80/1269/EEC 199.0 hp 148.0 kW Less
额定净功率 – 发动机额定转速 2000.0 rpm 2000.0 rpm Less
最大净功率 – ISO 9249/SAE J1349 212.0 hp 158.0 kW Less
最大净功率 - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 215.0 hp 158.0 kW Less
净功率(最大)– 80/1269/EEC 212.0 hp 158.0 kW Less
最大净功率 – 发动机转速 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
缸径 4.4 " 112.0 mm Less
冲程 5.9 " 149.0 mm Less
排量 537.0 in3 8.8 L Less

变速箱

1.0 前进档 2.4 mph 3.8 km/h Less
2.0 前进档 4.0 mph 6.5 km/h Less
3.0 前进档 7.1 mph 11.5 km/h Less
1.0 后退档 3.0 mph 4.8 km/h Less
2.0 后退档 5.2 mph 8.4 km/h Less
3.0 后退档 9.0 mph 14.5 km/h Less
1.5 前进档* 3.0 mph 4.8 km/h Less
2.5 前进档* 5.2 mph 8.4 km/h Less
1.5 倒档* 3.9 mph 6.2 km/h Less
2.5 倒档* 5.2 mph 8.4 km/h Less
注意 *已选择自动换档选件 *已选择自动换档选件 Less

维修保养加注容量

燃油箱 112.0 gal 424.0 L Less
冷却系统 15.7 gal 59.4 L Less
发动机曲轴箱 7.4 gal 28.0 L Less
动力传动系 38.6 gal 146.0 L Less
终传动(每个) 3.6 gal 13.5 L Less
支重轮架(每个) 6.5 gal 24.6 L Less
液压油箱 13.6 gal 51.5 L Less
枢轴 1.3 gal 5.0 L Less

重量

工作重量 41853.0 lb 18984.0 kg Less
工作重量 – 标准 18984-19448 kg(41853-42875 lb) 18984-19448 kg(41853-42875 lb) Less
工作:D6R2(S) 41853.0 lb 18984.0 kg Less
工作:D6R2(SU) 42033.0 lb 19066.0 kg Less
工作:D6R2(A) 42875.0 lb 19448.0 kg Less
工作:D6R2 XL(SU) 43903.0 lb 19914.0 kg Less
工作重量 – XL 19914-19969 kg(43903-44024 lb) 19914-19969 kg(43903-44024 lb) Less
工作:D6R2 XL(A) 44024.0 lb 19969.0 kg Less
工作:D6R2 LGP(S) 47754.0 lb 21661.0 kg Less
装运:D6R2 35735.0 lb 16209.0 kg Less
工作重量 – LGP 47754.0 lb 21661.0 kg Less
装运:D6R2 XL 37082.0 lb 16820.0 kg Less
装运:D6R2 LGP 41270.0 lb 18720.0 kg Less

底盘系统 - 标准

履带板类型 中等强度作业 中等强度作业 Less
履带板宽度 22.0 " 560.0 mm Less
抓地齿高度 2.6 " 65.0 mm Less
每侧履带板数量 39 39 Less
每侧履带支重轮数量 6 6 Less
履带节距 8.0 " 203.0 mm Less
前引导轮处的摆动 3.4 " 86.0 mm Less
履带轨距 74.0 " 1880.0 mm Less
履带接地长度 104.9 " 2664.0 mm Less
地面接触面积 4625.0 in2 2.98 m2 Less
对地压力(ISO 16754):S 铲 9.0 psi 62.4 kPa Less
对地压力(ISO 16754):SU 铲 9.1 psi 62.6 kPa Less
对地压力(ISO 16754):A 铲 9.3 psi 63.9 kPa Less

底盘系统 – XL

履带板类型 中等强度作业 中等强度作业 Less
履带板宽度 22.0 " 560.0 mm Less
抓地齿高度 2.6 " 65.0 mm Less
每侧履带板数量 41 41 Less
每侧履带支重轮数量 7 7 Less
履带节距 8.0 " 203.0 mm Less
前引导轮处的摆动 3.7 " 95.0 mm Less
履带轨距 74.0 " 1880.0 mm Less
履带接地长度 113.0 " 2871.0 mm Less
地面接触面积 4984.0 in2 3.22 m2 Less
对地压力(ISO 16754):SU 铲 8.8 psi 60.7 kPa Less
对地压力(ISO 16754):A 铲 8.8 psi 60.9 kPa Less

液压控制装置

泵类型 - 工装 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
泵类型 – 转向 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
额定发动机转速时的 RPM - 机具 2120.0 rpm 2120.0 rpm Less
额定发动机转速时的 RPM - 转向 2440.0 rpm 2440.0 rpm Less
泵排量 - 工装 53.6 gal/min 203.0 L/min Less
泵排量 – 转向 52.6 gal/min 199.0 L/min Less
提升油缸流量 56.5 gal/min 214.0 L/min Less
倾斜油缸流量 23.8 gal/min 90.0 L/min Less
裂土器油缸流量 56.5 gal/min 214.0 L/min Less
最大工作压力:推土铲提升油缸 2799.0 psi 19300.0 kPa Less
最大工作压力:推土铲倾斜油缸 2799.0 psi 19300.0 kPa Less
最大工作压力:裂土器提升油缸 2799.0 psi 19300.0 kPa Less
最大工作压力:转向 5874.0 psi 40500.0 kPa Less
主安全阀:压力设定值 – 工装 3147.0 psi 21700.0 kPa Less
主安全阀:压力设定值 – 转向 6599.0 psi 45500.0 kPa Less

裂土器

含标准齿杆的重量 3624.0 lb 1644.0 kg Less
类型 固定平行连杆 固定平行连杆 Less
齿套数 3 – 多齿杆 3 – 多齿杆 Less
横梁总宽度 86.2 " 2190.0 mm Less
最大裂土深度 19.7 " 500.0 mm Less
最大穿透力 14747.0 lbf 65.6 kN Less
掘起力 26190.0 lbf 116.5 kN Less

标准

ROPS Caterpillar 提供的 ROPS(防滚翻保护结构)符合 ROPS 标准 ISO 3471:2008 Caterpillar 提供的 ROPS(防滚翻保护结构)符合 ROPS 标准 ISO 3471:2008 Less
FOPS FOPS(防落物保护结构)符合 FOPS 标准 ISO 3449:2005 FOPS(防落物保护结构)符合 FOPS 标准 ISO 3449:2005 Less
驾驶室 符合相应标准 符合相应标准 Less
制动器 制动器符合 SAE J/ISO 10265:2008 标准 制动器符合 SAE J/ISO 10265:2008 标准 Less

底盘系统 - LGP

履带板类型 中等强度作业 中等强度作业 Less
履带板宽度 36.0 " 915.0 mm Less
抓地齿高度 2.6 " 65.0 mm Less
每侧履带板数量 45 45 Less
每侧履带支重轮数量 8 8 Less
履带节距 8.0 " 203.0 mm Less
前引导轮处的摆动 4.4 " 112.0 mm Less
履带轨距 90.0 " 2286.0 mm Less
履带接地长度 128.9 " 3275.0 mm Less
地面接触面积 9290.0 in2 5.99 m2 Less
对地压力(ISO 16754):SLGP 铲 5.1 psi 35.4 kPa Less

操作员环境

舒适性和生产率


动力和性能

专为完成工作而设计


随作业而改变

坚韧由内到外


集成技术

监视、管理和改善作业现场的运营


特殊配置总成

专为性能而打造


维修保养方便性和客户支持

当正常运行成为决定因素时


D6R2(中国非道路国二标准/Tier 2/Stage II) 标配设备

推土机配置
  • D6R2
  • D6R2 XL
  • D6R2 LGP(低对地压力)

动力传动系
  • Cat C9 ACERT 涡轮增压直喷柴油发动机。 符合非现行的美国 EPA Tier 2 或欧盟 Stage II 等效排放标准。 通过中国非公路用车辆 Stage II 排放标准认证。
  • 铝条板散热器
  • 带层流管除尘器的空气滤清器和预滤器
  • 带电子保养指示器的空气滤清器
  • 铝质薄壁空对空后冷器(ATAAC)
  • 长效冷却液
  • 直接驱动式鼓风机风扇
  • 3 行星单减速行星齿轮终传动
  • 带燃油含水量传感器/保养指示器的燃油滤清器
  • 电动燃油注油泵
  • 带斜接排气管的消音器
  • 电子停车制动器
  • 电子动力换档 3F/3R 速度行星变速箱
  • 预滤器
  • 变矩器/扭矩分配器

底盘系统
  • 永久性润滑的托链轮(XL 和 LGP 型号)
  • 托链轮预留装置(标准型号)
  • 平衡杆
  • 履带端导向护罩
  • 永久性润滑的引导轮
  • 销装枢轴
  • 可更换的链轮轮辋零件
  • 永久性润滑的履带支重轮
  • 管状履带支重轮架
  • 液压履带调节器
  • 重负荷密封润滑履带

电气系统
  • 倒车警报器
  • 交流发电机(115 A)
  • 两个 12V 免维护蓄电池(24V 系统)
  • 转换器(12V、10 Amp、1 个插座)
  • 诊断接头
  • 24 V 电起动装置
  • 前进警报喇叭
  • 卤素灯(4)

操作员环境
  • 可调扶手
  • 减速踏板
  • 差速转向操作柄控制装置
  • 集成式 ROPS 驾驶室
  • Cat 监控系统:– 冷却液温度 – 液压油温度 – 动力传动系油温 – 燃油油位 – 发动机转速计 – 工时计 – 系统警告灯
  • 安装在仪表板上的脚垫
  • 带电子停止开关的先导操纵型液压控制装置
  • 后视镜
  • 悬浮式可调仿形座椅
  • 76 mm(3")可伸缩安全带
  • 电子油门转盘开关

其他标准设备
  • Cat Product Link 预留装置
  • 带多孔机罩和侧边外壳的发动机盖
  • 前拉设备
  • 底部护罩
  • 百叶窗式散热器门
  • 提升油缸安装座
  • 含管路的提升油缸
  • 推土板提升和倾斜负载感应液压系统
  • 液压机油冷却器
  • 取样口:– 发动机机油 – 发动机冷却液 - 动力传动系机油 – 液压油
  • 防破坏保护装置:– 安装到蓄电池箱和燃油箱排放口的盖锁 – 油液舱室和发动机外壳的盖锁预留装置

D6R2(中国非道路国二标准/Tier 2/Stage II) 选装设备

动力传动系
  • 动力传动系生态排放口
  • 带水冷式涡轮增压器的发动机隔热罩
  • 标准、XL 或 LGP 终传动,极地油液
  • XL 或 LGP 终传动,受保护的密封件
  • 加热型燃油系统
  • 240 V 发动机冷却液加热器
  • 高速换油系统
  • 加高的预滤器
  • 带滤网的涡轮预滤器
  • 散热器芯保护装置
  • 可反转散热器风扇(寒冷天气)
  • 推料器散热器风扇
  • 增速型散热器风扇(高温环境)
  • 外部隔音装置
  • 乙醚辅助起动装置
  • 防垃圾散热器

底盘系统
  • SystemOne(XL 或 LGP)
  • 中央履带导向护罩(标准、XL 和 LGP)
  • 全长履带导向护罩(标准、XL 和 LGP)
  • 560 mm(22.0")履带板,中等强度作业(标准和 XL)
  • 560 mm(22.0")履带板,极限强度作业(标准和 XL)
  • 560 mm(22.0")履带板,极限强度作业,带梯形孔(XL)
  • 610 mm(24")履带板,中等强度作业(标准和 XL)
  • 610 mm(24")履带板,极限强度作业,SystemOne(XL)
  • 610 mm(24")履带板,极限强度作业,带梯形孔(XL)
  • 915 mm(36.0")履带板,中等强度作业(LGP)
  • 915 mm(36.0")履带板,极限强度作业,SystemOne(LGP)
  • 915 mm(36.0")履带板,极限强度作业,带梯形孔(LGP)
  • 990 mm(39")履带板,自清洁(LGP)
  • 垃圾处理/垃圾填埋(XL 和 LGP)

电气系统
  • 150 Amp 重负荷交流发电机
  • 150 Amp 导管式交流发电机
  • 大容量蓄电池
  • 卤素灯(6)
  • LED 灯(6)
  • 卤素灯(4 - 扫频)
  • 卤素灯(8 - 扫频)

操作员环境
  • 集成式 ROPS 驾驶室,极地配置
  • 集成式 ROPS 顶篷
  • 额外后视镜
  • 驾驶室或顶篷后部护网
  • 驾驶室或顶篷侧面护网
  • 驾驶室或顶篷门/前部护网
  • 聚乙烯椅套悬浮座椅,带 76 mm(3")可回缩安全带
  • 布面椅套悬浮座椅,带 76 mm(3")可回缩安全带
  • 具有加热和通风功能的布面椅套悬浮座椅,带 76 mm(3")可回缩安全带

技术产品
  • Cat Product Link,卫星,专业系列
  • Cat Product Link,蜂窝,专业系列
  • Cat Product Link,双模式,专业系列和精英系列

其他工装
  • 刚性牵引杆
  • 后部配重
  • 液压系统,裂土器
  • 多齿杆裂土器,直型或弧型齿杆(3)
  • 后挡杆(XL 或 LGP)
  • 前挡杆(XL 或 LGP)

护罩
  • 密闭式发动机外壳
  • 重负荷底部护罩
  • 燃油箱护罩
  • 液压铲刀倾斜管路护罩
  • 土地清理护罩
  • 重负荷散热器护罩
  • 变速箱护罩
  • 前向保护扫刷

推土铲
  • 液压或机械倾斜 A 铲(标准和 XL)
  • 液压或机械倾斜 A 铲,土地清理(XL)
  • 液压倾斜 SU 铲(标准和 XL)
  • 液压倾斜 SU 铲,垃圾填埋(XL)
  • 液压倾斜 SU 铲,土地清理(标准和 XL)
  • 液压倾斜直铲(标准和 LGP)
  • 液压倾斜直铲,垃圾填埋(LGP)