< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机

单位:
发动机型号 Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
飞轮功率 153.0 hp 114.0 kW Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.31 " 135.0 mm Less
排量 433.27 in3 7.1 L Less
发动机最大功率 - ISO 14396 187.0 hp 139.0 kW Less
发动机最大功率 - ISO 14396(DIN) 189.0 hp 139.0 kW Less
发动机最大功率 - SAE J1995 189.0 hp 141.0 kW Less
排放 符合中国非道路国三排放标准和美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 符合中国非道路国三排放标准和美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 Less
最大净功率 - ISO 9249/SAE J1349 174.0 hp 130.0 kW Less
最大净功率 - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 177.0 hp 130.0 kW Less
注意 *额定转速 2200 rpm *额定转速 2200 rpm Less
额定净功率* – ISO 9249/SAE J1349 153.0 hp 114.0 kW Less
额定净功率* – ISO 9249/SAE J1349(DIN) 155.0 hp 114.0 kW Less

变速箱

1.0 前进档 2.1 mph 3.3 km/h Less
2.0 前进档 3.6 mph 5.8 km/h Less
3.0 前进档 6.3 mph 10.1 km/h Less
1.0 倒档 2.6 mph 4.2 km/h Less
2.0 倒档 4.5 mph 7.3 km/h Less
3.0 倒档 7.8 mph 12.5 km/h Less
1.5 前进档* 2.6 mph 4.2 km/h Less
2.5 前进档* 4.5 mph 7.3 km/h Less
1.5 倒档* 3.2 mph 5.2 km/h Less
2.5 倒档* 4.5 mph 7.3 km/h Less
注意 *已选择自动换档选件。 *已选择自动换档选件。 Less

维修保养加注容量

燃油箱 79.0 gal 299.0 L Less
冷却系统 7.93 gal 30.0 L Less
发动机曲轴箱 4.1 gal 15.5 L Less
动力传动系 42.27 gal 160.0 L Less
终传动(每个) 1.85 gal 7.0 L Less
液压油箱 7.8 gal 29.5 L Less

重量

工作重量 35345.0 lb 16032.0 kg Less
工作 – D5R2 XL(VPAT) 35345.0 lb 16032.0 kg Less
工作 – D5R2 XL(SU) 35536.0 lb 16119.0 kg Less
工作 – D5R2 XL(A) 37485.0 lb 17003.0 kg Less
工作 – D5R2 LGP(VPAT) 40794.0 lb 18504.0 kg Less
装运 – D5R2 XL(VPAT) 32439.0 lb 14714.0 kg Less
装运 – D5R2 XL(SU) 30560.0 lb 13862.0 kg Less
装运 – D5R2 XL(A) 33843.0 lb 15351.0 kg Less
装运 – D5R2 LGP(VPAT) 37476.0 lb 16999.0 kg Less

铲刀

A XL – 容量(SAE J1265) 4.2 yd3 3.18 m3 Less
A XL – 宽度 164.0 " 4165.0 mm Less
SU XL – 容量(SAE J1265) 5.6 yd3 4.28 m3 Less
SU XL – 宽度 124.2 " 3154.0 mm Less
VPAT LGP – 容量(SAE J1265) 4.1 yd3 3.16 m3 Less
VPAT LGP – 宽度 160.6 " 4080.0 mm Less
VPAT XL – 容量(SAE J1265) 4.2 yd3 3.18 m3 Less
VPAT XL – 宽度 128.8 " 3272.0 mm Less

尺寸 - 近似值:XL

推土机轨距 74.4 " 1890.0 mm Less
推土机宽度 - 包括耳轴 103.9 " 2640.0 mm Less
推土机宽度 - 不含耳轴(标准履带板宽度) 98.0 " 2490.0 mm Less
从抓地齿齿尖到排气管的机器高度 117.3 " 2979.0 mm Less
从抓地齿齿尖到 ROPS(驾驶室或顶篷)的机器高度 121.5 " 3086.0 mm Less
履带接地长度 102.8 " 2611.0 mm Less
基本配置推土机的长度 137.0 " 3480.0 mm Less
含下列工装时,增加:SU 铲 60.9 " 1546.0 mm Less
含下列工装时,增加:A 铲(直铲/角铲 25 度) 1450 mm/2303 mm(57.1"/90.7") 1450 mm/2303 mm(57.1"/90.7") Less
含下列工装时,增加:VPAT 铲(直铲/角铲 25 度) 1343 mm/1965 mm(52.9"/77.4") 1343 mm/1965 mm(52.9"/77.4") Less
含下列工装时,增加:牵引杆 7.6 " 192.0 mm Less
含下列工装时,增加:多齿杆裂土器(齿尖位于地面) 48.4 " 1230.0 mm Less
抓地齿杆高度 2.6 " 66.0 mm Less
离地间隙 15.5 " 394.0 mm Less
牵引杆高度(抓地齿齿尖至 U 型夹中心) 24.4 " 621.0 mm Less

尺寸 - 近似值:LGP

推土机轨距 85.0 " 2160.0 mm Less
推土机宽度 - 包括耳轴 129.1 " 3279.0 mm Less
推土机宽度 - 不含耳轴(标准履带板宽度) 118.1 " 3000.0 mm Less
从抓地齿齿尖到排气管的机器高度 121.4 " 3083.0 mm Less
从抓地齿齿尖到 ROPS(驾驶室或顶篷)的机器高度 126.0 " 3200.0 mm Less
履带接地长度 122.6 " 3113.0 mm Less
基本配置推土机的长度 158.1 " 4017.0 mm Less
含下列工装时,增加:SU 铲 不适用 不适用 Less
含下列工装时,增加:A 铲(直铲/角铲 25 度) 不适用 不适用 Less
含下列工装时,增加:VPAT 铲(直铲/角铲 25 度) 49.2 " 1249.0 mm Less
含下列工装时,增加:牵引杆 5.8 " 148.0 mm Less
含下列工装时,增加:多齿杆裂土器(齿尖位于地面) 46.9 " 1190.0 mm Less
抓地齿杆高度 2.2 " 57.0 mm Less
离地间隙 20.0 " 507.0 mm Less
牵引杆高度(抓地齿齿尖至 U 型夹中心) 28.5 " 725.0 mm Less

主要特性

有助于您高效、有效工作的优点

易于操作

  • 经过改进的驾驶室带有集成式防滚翻保护结构(ROPS,Roll Over Protection Structure)和 15°偏移座椅,让操作员拥有更出色的全方位视野,提升了安全性和生产率。
  • 驾驶室内安静舒适,并且增大了室内压力以防止灰尘进入,实现更清洁的操作环境。
  • 重新设计的仪表板简单易读。
  • 单个扭转操作柄控制装置可以进行方向/档位选择,易于操作,并且有助于操作员在狭窄的区域内更精确地作业。
  • 先导液压工装控制装置操作省力,可让配备半通用型铲(SU,Semi-Universal)和角铲(A,Angle)的机器提供更平稳、更精确的操作以及更快速的响应。
  • 配有电子液压控制装置的新型可变平斜角度(VPAT,Variable Power Angle Tilt)铲刀(2016 年年中上市)可以让操作员通过液压方式调整铲刀的提升高度、角度和倾斜度,从而实现更精确的结果。 VPAT 铲刀提供更出色的多功能性,并可倾斜放置以方便运输。
  • 电子控制的行星齿轮动力换档变速箱实现更平稳的换档。
  • 可选的自动换档模式提供两种额外的档速,使机器可以根据负载情况自动降档至最高效的档位。 这有助于您节省燃油和提高生产率。
  • 可选的双向控制装置允许操作员拨至预先选定的前进/倒档,这使操作员更省力且提高了效率。

性能

  • Cat® 7.1 ACERT™ 发动机提供强大的动力,可让您轻松应对任何难以处理的物料。
  • 差速转向系统可以在降低一条履带速度的同时增加另一条履带的速度,即使在铲刀满载的情况下,也可以提供卓越的转向性能。
  • 双泵液压系统意味着您可以同时进行铲刀操作和转向操作。 这为您提供了更出色的精度和操控性,特别是在狭窄的范围内工作或进行土地清理时,更是让您受益良多。
  • 负载感应液压系统配有可变排量活塞泵,可以连续调节液压动力,从而最大限度地提升您的效率。
  • 风扇更大,而且经过改进的铝质薄壁冷却系统具有较宽的翅片间距,因此比以前的型号具有更高的效率,可以在高温环境条件下提供更出色的冷却能力。
  • 林业、垃圾填埋和寒冷天气配置总成提供更多的功能和更佳的防护,确保机器可以在特别苛刻的环境中高效工作。

耐用性

  • Caterpillar 高架链轮设计可使终传动免受地面冲击的影响。
  • 可以随心选择 XL 或 LGP 配置,以与您的作业条件和应用场合实现最佳匹配。
  • 此外,还可选择重负荷型或 SystemOne™ 底盘系统,以便根据您的具体应用优化机器性能。
  • 带燃油含水量传感器的高效燃油滤清器进一步提升了燃油系统的可靠性。
  • 燃油系统允许使用最高为 B20 等级的生物柴油。
  • LED 灯提供更优的性能和耐用性。

维修保养方便性

  • 空调冷凝器现在安装在驾驶室外后部,不仅可以提高系统性能,同时还能改善发动机的冷却和维修保养方便性。
  • 另外,集中维修保养点、观测计和便于检修的发动机室都使维护工作变得更快速、更方便。
  • 可选的快速换油系统能够避免油液污染,并允许更快地更换发动机和动力传动系的机油。
  • Product Link™/VisionLink® 提供远程监控功能,可以帮助所有者更高效、更经济地管理车队。*
  • 认证翻新*和再制造*选件可帮助您在机器的生命周期内节省拥有成本和运营成本。
* 并非在所有地区均有销售。 请咨询您的 Cat 代理商。