< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

新型 Cat® D6K 推土机既拥有同级别产品中最佳的燃油效率,也具备强大的动力和出色的精度,可胜任各种作业。 这种多功能的推土机配备可靠的动力传动系,并且采用针对土面平整作业进行优化的整体设计。 为了进一步提高土面平整生产率,请选择一些技术选件,例如,新型的带 Slope Assist™(坡度助手)功能的 Cat GRADE,帮助您在较短时间内更高质量地完成作业。

发动机

单位:
发动机型号 C7.1 ACERT C7.1 ACERT Less
飞轮功率 130.0 hp 97.0 kW Less
发动机功率 – 2000 rpm:SAE J1995(总功率) 160.0 hp 119.0 kW Less
发动机功率 – 2000 rpm:ISO 14396 157.0 hp 117.0 kW Less
排放 中国非道路国三排放标准和美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 中国非道路国三排放标准和美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 Less
发动机功率 – 2000 rpm:ISO 14396(DIN) 159.0 hp 117.0 kW Less
净功率 – 2200 rpm:SAE J1349 128.0 hp 95.0 kW Less
净功率 – 2200 rpm:ISO 9249 130.0 hp 97.0 kW Less
净功率 – 2200 rpm:ISO 9249(DIN) 132.0 hp 97.0 kW Less

维修保养加注容量

燃油箱 69.0 gal 260.0 L Less
冷却系统 7.9 gal 30.0 L Less
发动机曲轴箱 4.8 gal 18.0 L Less
液压油箱 16.9 gal 64.0 L Less
终传动(每个 XL和 LGP) 4.9 gal 18.5 L Less

重量

工作重量 31600.0 lb 14350.0 kg Less
工作重量 – XL 29800.0 lb 13500.0 kg Less
工作重量 – LGP 31600.0 lb 14350.0 kg Less
注意 包含重负荷履带的重量 包含重负荷履带的重量 Less

铲刀 – VPAT/可折叠 VPAT 铲刀:能力*

XL 4.26 yd3 3.26 m3 Less
LGP 4.98 yd3 3.81 m3 Less
注意 *ISO 9246 *ISO 9246 Less

尺寸 – XL

推土机宽度 – 包含以下工装:不含铲刀的标准履带板 92.0 " 2330.0 mm Less
推土机宽度 – 包含以下工装:含倾斜 25° 的 VPAT 铲刀的标准履带板 114.0 " 2896.0 mm Less
推土机宽度 – 包含以下工装:含处于运输位置的可折叠铲刀的标准履带板 93.0 " 2364.0 mm Less
从抓地齿齿尖到 ROPS 驾驶室的机器高度 117.0 " 2965.0 mm Less
基本配置推土机长度(含 C 形机架和牵引杆) 181.0 " 4618.0 mm Less
包含以下工装时,基本配置推土机将增加长度:直型 VPAT 铲刀 15.0 " 382.0 mm Less
包含以下工装时,基本配置推土机将增加长度:倾斜 25° 的 VPAT(标准和可折叠)铲刀 40.0 " 1012.0 mm Less
包含以下工装时,基本配置推土机将增加长度:履带板接地面的离地间隙(根据 SAE J1234) 14.0 " 360.0 mm Less
标准履带宽度(重负荷型) 22.0 " 560.0 mm Less
履带接地长度 104.0 " 2645.0 mm Less
对地压力(ISO 16754) 5.8 psi 40.0 kPa Less
注意 包含重负荷履带的尺寸 包含重负荷履带的尺寸 Less

尺寸 – LGP

推土机宽度 – 包含以下工装:不含铲刀的标准履带板 109.0 " 2760.0 mm Less
推土机宽度 – 包含以下工装:含倾斜 25° 的 VPAT 铲刀的标准履带板 131.0 " 3337.0 mm Less
推土机宽度 – 包含以下工装:含处于运输位置的可折叠铲刀的标准履带板 112.0 " 2850.0 mm Less
从抓地齿齿尖到 ROPS 驾驶室的机器高度 117.0 " 2965.0 mm Less
基本配置推土机长度(含 C 形机架和牵引杆) 181.0 " 4618.0 mm Less
包含以下工装时,基本配置推土机将增加长度:直型 VPAT 铲刀 15.0 " 382.0 mm Less
包含以下工装时,基本配置推土机将增加长度:倾斜 25° 的 VPAT(标准和可折叠)铲刀 40.0 " 1012.0 mm Less
包含以下工装时,基本配置推土机将增加长度:履带板接地面的离地间隙(根据 SAE J1234) 14.0 " 360.0 mm Less
标准履带宽度(重负荷型) 30.0 " 760.0 mm Less
履带接地长度 104.0 " 2645.0 mm Less
对地压力(ISO 16754) 4.5 psi 31.0 kPa Less
注意 包含重负荷履带的尺寸 包含重负荷履带的尺寸 Less

铲刀 – VPAT/可折叠 VPAT 铲刀:宽度(端刃外侧)

XL 10.5 ' 3196.0 mm Less
LGP 12.0 ' 3682.0 mm Less

变速箱 – 行驶速度

变速箱类型 静液压 静液压 Less
正向 0-10 km/h(0-6.2 mph) 0-10 km/h(0-6.2 mph) Less
倒退 0-10 km/h(0-6.2 mph) 0-10 km/h(0-6.2 mph) Less

性能

  • Cat C7.1 ACERT™ 发动机提供可靠的动力和同级别产品中最佳的燃油效率。
  • 经过优化的底盘系统 – 八(8)个底部支重轮和两(2)个托链轮可以实现更平稳的驾驶和优异的土面平整性能。
  • 宽铲刀有助于以较少的趟数完成更多的工作。
  • 选装的牵引力控制装置可在路况不佳或泥泞的环境条件下减少履带打滑。
  • 可变平斜角度(VPAT,Variable Pitch Angle Tilt)铲刀提供更出色的多功能性和更简单的调整。

效率

  • 省油模式优化了发动机转速,同时还能保持行驶速度,在土面平整等较小铲刀负载应用中最多可节省 18% 的燃油。
  • 发动机转速自动控制装置在怠速运转时可降低发动机转速,节省更多燃油。
  • 发动机怠速关闭计时器会在指定的怠速时间后关闭机器,以帮助节省燃油和符合怠速法规。

易于操作

  • 直观、精确的电子液压控制装置具有可调的灵敏度。
  • 新型液晶显示屏(LCD,Liquid Crystal Display)安装在操作员的前面,更加利于查看机器数据、设置菜单等等;具有用于选装的后视摄像头的显示屏,因此无需额外的监视器。
  • 凭借集中维修保养点和诊断点,轻松进行维护。
  • 站在地面即可方便地检修燃油粗滤器/油水分离器。
  • 易于运输,无需拆卸铲刀。
  • 可折叠铲刀选件。

Cat Connect 技术

  • 为了提高平整生产率,请选择有助于在较短时间内更高质量完成作业的一系列可选 GRADE 技术功能。
  • 借助带 Slope Assist(坡度助手)功能的 Cat GRADE,自动保持确定的铲刀主跌落坡度/横向坡度。 这可以加快工作速度、改善表面质量并大幅度减少操作员的工作量。 无需外部硬件或 GPS 信号。
  • 不论推土还是土面平整作业,借助带有 3D 功能的 Cat GRADE,能够更高效率地承担 3D 设计规划。* 工厂集成的坡度控制系统采用安装在驾驶室车顶的 GNSS 天线,从而消除铲刀天线杆和电缆。
  • Cat 稳定铲刀使用电液压控制装置,完善操作员铲刀控制输入,以便更好、更快和更轻松地完成土面平整工作。
  • Cat Slope Indicate 可以在主监视器上显示机器的横向坡度和前后方位,有助于操作员更加准确地在斜坡上作业。
  • 功能众多且可灵活扩展的 Cat AccuGrade™ 是代理商安装的坡度控制系统。 您可以选择激光、全球导航卫星系统(GNSS,Global Navigation Satellite System)或通用总站 (UTS,Universal Total Station),从而满足您的作业所需的精度水平。
  • 工厂为您的推土机配备 AccuGrade 预装选项(ARO,AccuGrade Ready Option),以便您能够轻松安装 AccuGrade 系统。
  • 借助 Product Link™**/VisionLink® 远程监控功能,更高效和更经济地管理车队。
*请咨询 Cat 代理商以了解供货情况。

**并非所有地区均可使用 Product Link。 有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。