< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

一个多世纪以下,Caterpillar 一直是履带式推土机市场的全球领导者。 D7R 将久负盛名的 Cat 产品耐用性和可靠性与久经考验的专门技术相结合,能够降低排放,同时提高您的生产率和最终收益。 从坚固的结构到完全集成的发动机和动力传动系,D7R 是专为帮助您在各种应用中完成最高质量的作业而制造的世界级推土机。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
飞轮功率 260.0 hp 194.0 kW Less
净功率 - ISO 9249 260.0 hp 194.0 kW Less
缸径 4.4 " 112.0 mm Less
冲程 5.9 " 149.0 mm Less
排量 537.0 in3 8.8 L Less
1900 rpm 转速时的最大功率 - 总功率 - ISO 14396 274.0 hp 204.0 kW Less
1900 rpm 转速时的最大功率 - 净功率 - ISO 9249 260.0 hp 194.0 kW Less

变速箱

1.0 前进档 2.19 mph 3.52 km/h Less
2.0 前进档 3.79 mph 6.1 km/h Less
3.0 前进档 6.55 mph 10.54 km/h Less
1.0 倒档 2.82 mph 4.54 km/h Less
2.0 倒档 4.88 mph 7.85 km/h Less
3.0 倒档 8.44 mph 13.58 km/h Less

维修保养加注容量

燃油箱 126.5 gal 479.0 L Less
冷却系统 19.3 gal 73.0 L Less
发动机曲轴箱 7.4 gal 28.0 L Less
动力传动系 47.0 gal 178.0 L Less
终传动(每个) 3.4 gal 13.0 L Less
液压油箱 14.3 gal 54.0 L Less
枢轴 8.5 gal 32.0 L Less

重量

工作重量 55041.0 lb 24962.0 kg Less
工作重量 - 标准 55041.0 lb 24962.0 kg Less
工作重量 – 标准 55041.0 lb 24962.0 kg Less
装运重量 - 标准 44735.0 lb 20288.0 kg Less
工作重量 - XR 56097.0 lb 25441.0 kg Less
装运重量 - XR 45791.0 lb 20767.0 kg Less
工作重量 - LGP 59758.0 lb 27101.0 kg Less
装运重量 - LGP 49348.0 lb 22380.0 kg Less

底盘系统

每侧履带板数量 - LGP 43 43 Less
抓地齿高度 2.8 " 71.0 mm Less
接地履带 - LGP 125.0 " 3175.0 mm Less
接地面积(标准履带)- LGP 9000.0 in2 5.81 m2 Less
接地面积(标准履带)- STD 4972.0 in2 3.21 m2 Less
接地面积(标准履带)- XR 5280.0 in2 3.41 m2 Less
对地压力(标准履带)- LGP 6.64 psi 45.78 kPa Less
对地压力(标准履带)- STD 11.07 psi 76.32 kPa Less
对地压力(标准履带)- XR 10.62 psi 73.22 kPa Less
每侧履带板数量 - STD 40 40 Less
每侧履带板数量 - XR 41 41 Less
履带板标准宽度 - LGP 36.0 " 914.0 mm Less
履带板标准宽度 - STD/XR 22.0 " 560.0 mm Less
接地履带 - STD 113.0 " 2870.0 mm Less
接地履带 - XR 120.0 " 3048.0 mm Less

液压控制装置 – 泵

泵送能力 5584.0 psi 38500.0 kPa Less
泵类型 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
额定发动机转速时的 RPM 2231.0 RPM 2231.0 RPM Less
泵输出 76.3 gal/min 289.0 L/min Less
提升油缸流量 50.2 gal/min 190.0 L/min Less
倾斜油缸流量 21.1 gal/min 80.0 L/min Less
裂土器油缸流量 50.2 gal/min 190.0 L/min Less

液压控制装置 – 主安全阀

压力设置 6092.0 psi 42000.0 kPa Less

液压控制装置 - 最大工作压力

推铲提升 3300.0 psi 22750.0 kPa Less
推铲倾斜 2498.0 psi 17225.0 kPa Less
裂土器提升 3300.0 psi 22750.0 kPa Less
裂土器倾斜 3300.0 psi 22750.0 kPa Less
转向 5511.0 psi 38000.0 kPa Less

铲刀

A 铲容量 - STD/XR 5.08 yd3 3.89 m3 Less
A 铲宽度 - STD/XR 177.0 " 4496.0 mm Less
S 铲容量 - LGP 7.7 yd3 5.89 m3 Less
S 铲宽度 - LGP 178.9 " 4545.0 mm Less
SU 铲容量 - STD/XR 8.98 yd3 6.86 m3 Less
SU 铲宽度 - STD/XR 145.4 " 3693.0 mm Less

裂土器

最大穿透力 19109.0 lb 85.0 kN Less
节距调整,裂土器向下 - 倒档 10.0 度 10.0 度 Less
节距调整,裂土器向下 - 前进档 15.0 度 15.0 度 Less
掘起力 39705.0 lb 176.6 kN Less
重量 - 带三个齿杆 7357.0 lb 3337.0 kg Less
提起的最大间隙(齿尖下,在底孔用销子固定) 29.8 " 757.0 mm Less
类型 可调平行连杆裂土器 可调平行连杆裂土器 Less
齿套数 3 3 Less
横梁总宽度 87.0 " 2210.0 mm Less
最大裂土深度 29.5 " 748.0 mm Less

标准

ROPS/FOPS 标准 标准 Less
驾驶室 符合下列相应标准 符合下列相应标准 Less
制动器 制动器符合 SAE J/ISO 10265 MAR99 标准 制动器符合 SAE J/ISO 10265 MAR99 标准 Less

驾驶室和控制装置

生产率、安全性、舒适性


发动机

动力和可靠性


动力传动系

强劲而高效


结构

坚固的设计最大程度地延长了使用寿命


底盘系统

久经验证的生产率


工装机具

随作业而改变


集成电子解决方案

降低成本和提高生产率的技术


维修保养方便性

始终保持正常运行


全面的客户支持

享誉市场的代理商支持


D7R 标配设备

电气系统
  • 倒车警报器
  • 95A 无刷交流发电机
  • 两个 12V 免维护蓄电池(24V 系统)
  • 12V/10A 变压器,带两个插孔
  • 诊断接头
  • 照明灯,4 盏(2 盏前向灯安装在提升油缸上,2 盏后向灯安装在燃油箱上)
  • 24 V 电起动装置
  • 前进警报喇叭

操作员环境
  • 机罩下面的空调
  • 可调扶手
  • ROPS/FOPS 驾驶室
  • 减速踏板
  • 差速转向控制
  • Cat 监控系统:- 冷却液温度 - 液压系统温度 - 动力传动系温度 - 燃油油位 - 转速计 - 工时计 - 诊断装置
  • 仪表板食品垫
  • 加热器
  • 带电子停止开关的先导操纵型液压控制装置
  • 后视镜
  • 无线电预留装置
  • 悬浮式可调仿形座椅
  • 76 mm(3")回缩安全带
  • 电子油门开关
  • 液压机具电子锁定设备
  • 双(2)速雨刷器

动力传动系
  • Cat C9(8.8 l/537 in3)柴油发动机
  • 电子发动机控制装置,用于控制高怠速和低怠速及选择最大发动机转速
  • 铝条板散热器
  • 带层流管除尘器的空气滤清器和预滤器
  • 带电子保养指示器的空气滤清器
  • 铝条板空对空后冷器(ATAAC,Air-to-Air Aftercooler)
  • 长效冷却液
  • 直接驱动式鼓风机风扇
  • 3 行星双减速行星齿轮终传动
  • 电动燃油注油泵
  • 带斜接排气管的消音器
  • 停车制动器
  • 预滤网
  • 扭矩分配器
  • 机械动力换档 3F/3R 速度行星变速箱
  • 废气旁通涡轮增压器
  • 油水分离器

底盘系统
  • 托链轮(湿地型)
  • 托链轮预留装置(标准车、后加长型)
  • 重负荷型平衡杆
  • 履带端导向护罩
  • 履带中段导向护罩(湿地型)
  • 永久性润滑的引导轮
  • 永久性润滑的履带支重轮
  • 管状履带支重轮架
  • 液压履带调节器
  • 可更换的链轮轮辋零件:- 重载密封和润滑履带 • 标准配置 - 560 mm(22"),ES,40 节 • XR 配置 - 560 mm(22"),ES,41 节 • LGP 配置 - 914 mm(36"),MS,43 节

其他标准设备
  • CD-ROM 零件手册
  • 多孔发动机外壳
  • 提升油缸安装座
  • 左侧提升油缸(含管路)
  • 右侧提升油缸(含管路)
  • 前拉设备
  • 铰链式底部护罩
  • 多孔式机罩
  • 推土板提升和倾斜负载感应液压系统
  • 液压机油冷却器
  • Product Link 预留装置
  • 铰链式百叶窗板散热器门
  • 取样口:- 发动机机油 - 动力传动系机油 - 液压油 - 发动机冷却液
  • 工具箱
  • 蓄电池箱和燃油排油阀的挂锁
  • 可用挂锁箱