D6K2(美国 Tier 3/欧盟 Stage IIIA 标准)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
飞轮功率 130.0 hp 97.0 kW Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.31 " 135.0 mm Less
排量 428.77 in3 7.01 L Less
发动机最大功率 - ISO 14396 155.0 hp 116.0 kW Less
发动机最大功率 - ISO 14396(DIN) 157.0 hp 116.0 kW Less
发动机最大功率 - SAE J1995 158.0 hp 118.0 kW Less
最大净功率 – ISO 9249(DIN) 132.0 hp 97.0 kW Less
最大净功率 – ISO 9249 和 EU 80/1269/EEC 130.0 hp 97.0 kW Less
最大净功率 – SAE J1349 128.0 hp 95.0 kW Less
2200 rpm 转速时的额定净功率:EU 80/1269/EEC 130.0 hp 97.0 kW Less
2200 rpm 转速时的额定净功率:ISO 9249 130.0 hp 97.0 kW Less
2200 rpm 转速时的额定净功率:ISO 9249(DIN) 132.0 hp 97.0 kW Less
2200 rpm 转速时的额定净功率:SAE J1349 128.0 hp 95.0 kW Less
排放 美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准、巴西 MAR-1 美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准、巴西 MAR-1 Less
注意 标称净功率是指当发动机配备了空气滤清器、交流发电机、满负荷运转的空调压缩机和全速运转的风扇时在发动机飞轮处测得的功率。 标称净功率是指当发动机配备了空气滤清器、交流发电机、满负荷运转的空调压缩机和全速运转的风扇时在发动机飞轮处测得的功率。 Less
注意 海拔不高于 3000 m(9840')时可以保持额定功率,超过 3000 m(9840')时额定功率自动降低。 海拔不高于 3000 m(9840')时可以保持额定功率,超过 3000 m(9840')时额定功率自动降低。 Less

维修保养加注容量

燃油箱 77.9 gal 295.0 L Less
冷却系统 8.58 gal 32.5 L Less
发动机曲轴箱 4.35 gal 16.5 L Less
液压油箱 15.3 gal 58.0 L Less
终传动(每个 LGP) 6.0 gal 23.0 L Less
终传动(每个 XL) 4.0 gal 15.0 L Less

重量

工作重量 29346.0 lb 13311.0 kg Less
工作重量 – LGP(VPAT) 30750.0 lb 13948.0 kg Less
工作重量 – XL(VPAT) 29346.0 lb 13311.0 kg Less
重量 – LGP 30144.0 lb 13673.0 kg Less
重量 – XL 28740.0 lb 13036.0 kg Less
工作重量 – XL 29346.0 lb 13311.0 kg Less
装运重量 – XL 28949.0 lb 13131.0 kg Less
工作重量 – LGP 30750.0 lb 13948.0 kg Less
装运重量 - LGP 30353.0 lb 13768.0 kg Less
注意 重量:包括泵、操作员控制装置、机油、安装支架和垫片。 重量:包括泵、操作员控制装置、机油、安装支架和垫片。 Less
注意 工作重量:包括 EROPS、空调、照明灯、VPAT 推土机、变速箱、牵引杆、发动机外壳、3 阀门液压装置、100% 燃油、Cat 舒适系列空气悬浮座椅以及操作员。 工作重量:包括 EROPS、空调、照明灯、VPAT 推土机、变速箱、牵引杆、发动机外壳、3 阀门液压装置、100% 燃油、Cat 舒适系列空气悬浮座椅以及操作员。 Less
注意 装运重量:包括 EROPS、空调、照明灯、VPAT 推土机、变速箱、牵引杆、发动机外壳、3 阀门液压装置、10% 燃油以及 Cat 舒适系列空气悬浮座椅。 装运重量:包括 EROPS、空调、照明灯、VPAT 推土机、变速箱、牵引杆、发动机外壳、3 阀门液压装置、10% 燃油以及 Cat 舒适系列空气悬浮座椅。 Less

底盘系统

抓地齿高度 1.9 " 48.0 mm Less
履带板宽度 – XL 22.0 " 560.0 mm Less
履带板宽度 – LGP 30.0 " 760.0 mm Less
每侧履带板数量 – XL 40 40 Less
每侧履带板数量 – LGP 40 40 Less
履带轨距 – XL 70.0 " 1770.0 mm Less
履带轨距 – LGP 79.0 " 2000.0 mm Less
接地履带 – XL 104.0 " 2645.0 mm Less
接地履带 – LGP 104.0 " 2645.0 mm Less
接地面积 – XL 4650.0 in2 3.0 m2 Less
接地面积 – LGP 6200.0 in2 4.0 m2 Less
每侧履带支重轮数量 – XL 8 8 Less
每侧履带支重轮数量 – LGP 8 8 Less
对地压力 – LGP(ISO 16754) 4.45 psi 30.7 kPa Less
对地压力 – XL(ISO 16754) 5.77 psi 39.8 kPa Less

铲刀

铲刀类型 VPAT、VPAT 可折叠* VPAT、VPAT 可折叠* Less
LGP、VPAT – 铲刀宽度(端刃外侧) 12.0 ' 3682.0 mm Less
注意 * VPAT 可折叠铲刀的容量和宽度与 XL/LGP VPAT 铲刀相同。 * VPAT 可折叠铲刀的容量和宽度与 XL/LGP VPAT 铲刀相同。 Less
XL、VPAT – 铲刀宽度(端刃外侧) 10.5 ' 3196.0 mm Less
XL、VPAT - 铲刀容量 4.01 yd3 3.07 m3 Less
LGP、VPAT - 铲刀容量 4.38 yd3 3.35 m3 Less

裂土器

每个附加齿杆 75.0 lb 34.0 kg Less
最大穿透力 – LGP 10138.0 lb 45.1 kN Less
最大穿透力 – XL 9480.0 lb 42.2 kN Less
最大穿透力 – XL 和 LGP 14.2 " 360.0 mm Less
最大掘起力 – LGP 37480.0 lb 166.7 kN Less
最大掘起力 – XL 37480.0 lb 166.7 kN Less
齿套间距 35.3 " 896.0 mm Less
柄径 70.6 " 1792.0 mm Less
齿杆截面积 58.5 × 138 mm(2.3 × 5.4") 58.5 × 138 mm(2.3 × 5.4") Less
带一个齿杆的重量 1863.0 lb 845.0 kg Less
类型 固定平行连杆 固定平行连杆 Less
齿套数 3 3 Less
横梁总宽度 76.8 " 1951.0 mm Less
横梁的截面积 165 x 211 mm(6.5 x 8.3") 165 x 211 mm(6.5 x 8.3") Less

绞盘

钢索箍环规格(长度) 2.63 " 67.0 mm Less
钢索箍环规格(外径) 2.13 " 54.0 mm Less
滚筒容量(选装的钢丝绳) 220.0 " 67.0 mm Less
滚筒容量(推荐的钢丝绳) 306.0 " 93.0 m Less
光碾轮的最大拉力 50000.0 lbf 222.4 kN Less
光碾轮的最大线速 124.0 fpm 38.0 m/min Less
全碾轮的最大拉力 26000.0 lbf 115.7 kN Less
全碾轮的最大线速 230.0 fpm 70.0 m/min Less
注意 * 重量包括:泵、操作员控制装置、机油、安装支架和垫片。 * 重量包括:泵、操作员控制装置、机油、安装支架和垫片。 Less
选装的钢索规格 0.87 " 22.0 mm Less
推荐的钢绳直径 0.75 " 19.0 mm Less
绞盘箱宽度 35.6 " 905.0 mm Less
绞盘驱动 静液压 静液压 Less
绞盘型号 PA50 PA50 Less
注意 提供慢速和标准速度的绞盘。 提供慢速和标准速度的绞盘。 Less
重量* 2000.0 lb 907.0 kg Less
绞盘和支架长度 33.2 " 845.0 mm Less
轮直径 8.0 " 205.0 mm Less
钢轮宽度 11.0 " 274.0 mm Less
法兰直径 18.0 " 457.0 mm Less

变速箱 – 行驶速度

正向 0-10 km/h(0-6.2 mph) 0-10 km/h(0-6.2 mph) Less
倒退 0-10 km/h(0-6.2 mph) 0-10 km/h(0-6.2 mph) Less
变速箱类型 静液压 静液压 Less

可持续性

注意 * 测量是在发动机冷却风扇达到 100% 最大转速时进行的。 * 测量是在发动机冷却风扇达到 100% 最大转速时进行的。 Less
注意 ** 测量值适用于拥有推土应用经验的操作员。有关详细信息,请查阅《操作和维护手册》。 ** 测量值适用于拥有推土应用经验的操作员。有关详细信息,请查阅《操作和维护手册》。 Less
噪声级 – 外部平均声压级* 80 dB(A)(SAE J88:2006) 80 dB(A)(SAE J88:2006) Less
噪声级别 – 最大声功率级 109 dB(A)(2000/14/EC) 109 dB(A)(2000/14/EC) Less
振动级别 – 最大手/臂振动** 2.5 m/s2(ISO 5349:2001) 2.5 m/s2(ISO 5349:2001) Less
振动级别 – 最大整体振动 0.5 m/s2(ISO/TR 25398:2006) 0.5 m/s2(ISO/TR 25398:2006) Less
振动级别 – 座椅传递率系数 <0.7 ISO 7096:2000 – 光谱级 EM6 ISO 7096:2000 – 光谱级 EM6 Less

牵引力

注意 当发动机运作未达到额定速度时,直喷式电子燃油系统会提供稳定增加的供油量。 因而可在额定功率以下时增强马力。 提升的扭矩储备与最大马力相结合,可提高反应速度,增大牵引杆拉力并加快推土作业。 当发动机运作未达到额定速度时,直喷式电子燃油系统会提供稳定增加的供油量。 因而可在额定功率以下时增强马力。 提升的扭矩储备与最大马力相结合,可提高反应速度,增大牵引杆拉力并加快推土作业。 Less

标准

ROPS Caterpillar 为机器提供的 ROPS(防滚翻保护结构)符合 ROPS 标准 SAE J1040-1994、ISO 3471:2008 以及 DLV 标准 SAE J397B-2009、ISO 3164:1995。 Caterpillar 为机器提供的 ROPS(防滚翻保护结构)符合 ROPS 标准 SAE J1040-1994、ISO 3471:2008 以及 DLV 标准 SAE J397B-2009、ISO 3164:1995。 Less
FOPS FOPS(防落物保护结构)符合 ISO 3449-2005 Level II 以及 DLV 标准 SAE J397B-2009、ISO 3164:1995。 FOPS(防落物保护结构)符合 ISO 3449-2005 Level II 以及 DLV 标准 SAE J397B-2009、ISO 3164:1995。 Less
听力保护 在嘈杂的环境中,可能需要听力保护装置。 如果驾驶室保养不当,门窗长时间处于打开状态,或者在喧闹的环境中工作,可能需要听力保护装置。 在嘈杂的环境中,可能需要听力保护装置。 如果驾驶室保养不当,门窗长时间处于打开状态,或者在喧闹的环境中工作,可能需要听力保护装置。 Less
外部声压级 使用“SAE J88 FEB2006 – 恒速行驶测试”程序测量标准机器的外部平均声压级时,测得的值为 80 dB(A)。 这一测量是在下列条件下进行的:距离为 15 m(49.2'),并且“机器以中速向前行驶”。 使用“SAE J88 FEB2006 – 恒速行驶测试”程序测量标准机器的外部平均声压级时,测得的值为 80 dB(A)。 这一测量是在下列条件下进行的:距离为 15 m(49.2'),并且“机器以中速向前行驶”。 Less
制动器 制动器符合标准 ISO 10265:2008。 制动器符合标准 ISO 10265:2008。 Less

操作台

让操作变得简单、舒适、高效


人性化的控制装置

减轻疲劳并延长工作时间


稳定铲刀控制装置 ...

... 可以在土面修整应用中为您提供协助。


动力传动系

平稳响应负载变化


燃油经济性

省油模式


底盘系统

多种解决方案可以降低您的每小时成本


集成技术

监视、管理和改善作业现场的运营


工装机具

使用高产、耐用的铲刀搬运更多物料


后部工装和选件

提高多功能性


超值套件 ...


冷却

耐用且高效


燃油效率

更高的燃油经济性


发动机性能

动力和可靠性


维修保养方便性

当正常运行成为决定因素时


可持续性

为我们的后代着想


安全

确保您的人身安全


D6K2(美国 Tier 3/欧盟 Stage IIIA 标准) 标配设备

操作台
  • 带有滑动式侧窗的 ROPS/FOPS 加压驾驶室
  • 空调
  • 空气悬浮布面座椅:— 可调节扶手
  • 76 mm(3")宽的回缩安全带
  • 安装在可调座椅上的电液压控制装置,可前/后调节
  • 安装在仪表板上的脚踏板
  • 电气监控系统,包括:— 仪表:用于显示发动机冷却液温度、液压油温度和燃油油位 — 指示器:包括电子发动机空气滤清器保养指示器、电子燃油含水量指示器 — 数字显示屏:电子发动机转速、档位显示屏、工时计
  • 旋转式油门开关
  • 省油模式油门开关
  • 稳定铲刀开关
  • 电子行驶速度限制器
  • 独立前进/倒车速度设置
  • 集减速和制动功能于一体的单个踏板
  • 后视镜
  • 用于查看后部工装的辅助视镜
  • 12 V 无线电预留装置
  • 一个 12V 电源端口
  • 衣帽钩
  • 存储室
  • 杯架
  • 重负荷橡胶地板垫
  • 前后挡风玻璃清洗器和雨刷器
  • 间歇式雨刷器(车门)

底盘系统
  • 底盘系统配置总成:– 重负荷底盘系统包括:
    • 永久性润滑的链轮式释放轮距引导轮
    • 八个永久性润滑的底部履带支重轮
    • 两个托链轮
    • 永久性润滑的引导轮
    • 40 节履带:– XL 配置,560 mm(22")– LGP 配置,760 mm(30")
    • 可调引导轮高度位置
    • 液压履带调节器
  • 支重轮架:— 8/2 重负荷(八个底部支重轮,两个托链轮)
  • XL 履带组:— 560 mm(22")MS XL 重负荷履带
  • LGP 履带组:— 760 mm(30")MS LGP 重负荷履带

动力传动系
  • Cat C7.1 ACERT 涡轮增压式柴油发动机,符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准以及巴西 MAR-1 排放标准。
  • 铝质薄壁冷却系统(散热器、液压油冷却器、后冷器)
  • 按需运转的液压风扇
  • 带集成预滤器、自动排尘装置和护罩下进气系统的空气滤清器
  • 手动燃油注油泵
  • 集成式油水分离器
  • 标准燃油箱
  • 双通道电子控制闭合回路静液压变速箱
  • 电热塞辅助起动装置
  • 消音器(在罩盖下)

电气系统
  • 电喇叭
  • 倒车警报器
  • 12V 10A 转换器
  • 诊断接头
  • 900 CCA 重负荷高输出免维护蓄电池
  • 四盏集成式前部卤素灯(安装在车顶)
  • 后部两盏集成式卤素灯(安装在空调装置上)
  • 24V 115A 重负荷有刷型交流发电机
  • 24V 电动起动装置

后部工装
  • 刚性牵引杆

后部工装控制装置
  • 裂土器控制装置预留套件

技术产品
  • Cat Product Link、PL522* GSM 蜂窝网络或 PL321 卫星网络。 * Product Link 并未授权所有地区使用。

液压系统
  • 4 阀门电液压系统
  • 负载感应液压系统/泵
  • 带三个功能控件的单操纵杆

其他标准设备
  • 带可变节距连杆、液压油缸和管路的 C 形机架
  • 铰链式曲轴箱护罩
  • 可上锁的发动机外壳
  • 引导轮护罩
  • 带螺栓的铰链式散热器格栅
  • 前拉设备
  • 外摆式散热器风扇
  • 定期油液取样口 S·O·SSM(发动机、动力传动系、液压系统)
  • 稳定铲刀控制装置

防护设备
  • 燃油箱护罩
  • 曲轴箱护罩
  • 散热器格栅

防冻剂
  • –32°C(–25.6°F)长效冷却液

液压油
  • Cat HYDO™ Advanced 10
  • 标准液压油

D6K2(美国 Tier 3/欧盟 Stage IIIA 标准) 选装设备

动力传动系
  • 高速换油系统
  • 按需运转的液压可反转风扇

底盘系统
  • 底盘系统配置总成:— SystemOne 底盘系统
  • 支重轮架:— 8/2 SystemOne(八个底部支重轮,两个托链轮)
  • XL 履带组:— 510 mm(20") ES XL 履带,SystemOne — 510 mm(20")ES XL 重负荷履带
  • LGP 履带组:— 760 mm(30")ES LGP 履带,SystemOne — 760 mm(30")ES LGP 重负荷履带 — 760 mm(30")ES 自清洁 LGP 重负荷履带
  • 履带导向护罩:— 中段履带导向护罩 — 前、后履带导向护罩 — 全长履带导向护罩

操作环境
  • 带聚碳酸酯塑料挡风玻璃和门窗的重负荷驾驶室
  • 加热型空气悬浮座椅
  • 带加热和通风功能的空气悬浮座椅

液压系统
  • 可生物降解的液压油

护罩和防护套件
  • 带扫刷、(后部和侧面)滤网和灯罩的重负荷驾驶室防护套件
  • 提升油缸护罩
  • 重负荷散热器格栅
  • 带重负荷燃油箱护罩、曲轴箱护罩和散热器格栅的重负荷防护装置

铲刀
  • VPAT XL 铲刀,ARO
  • VPAT LGP 铲刀,ARO
  • VPAT XL 铲刀,ARO 可折叠
  • VPAT LGP 铲刀,ARO 可折叠

后部工装
  • 带三个直型斗齿的平行连杆多齿杆裂土器
  • 带三个弧形斗齿的平行连杆多齿杆裂土器

技术产品
  • 机器安全系统(MSS,Machine Security System)

机器控制和制导装置
  • AccuGrade 预装选项(ARO)

寒冷气候套件
  • 240V 寒冷气候套件

防冻剂
  • 冷却系统防冻温度低至 –50°C(–58°F)

其他工装
  • 旋转标志灯

现场安装的工作装置
  • 收音机:— 收音机,12V,AM/FM — 收音机,12V,AM/FM CD 播放器
  • 后部配重