< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机

单位:
发动机型号 Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
净功率 96.0 hp 71.6 kW Less
排量 269.0 in3 4.4 L Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
2200 rpm 时的额定净功率 – SAE J1349 96.0 hp 71.6 kW Less
2200 rpm 时的额定净功率 – ISO 9249/EEC 80/1269 96.0 hp 71.6 kW Less
注意 发动机符合 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准。 发动机符合 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准。 Less

变速箱

驱动泵 1 1 Less
履带马达 2 2 Less
安全阀设定值 7033.0 psi 48500.0 kPa Less
最高行驶速度 - 前进 5.6 mph 9.0 km/h Less
最高行驶速度 - 后退 6.2 mph 10.0 km/h Less

重量

工作重量 - XL 20084.0 lb 9110.0 kg Less
工作重量 - LGP 20763.0 lb 9418.0 kg Less
注意 技术规格适用于配有推铲、顶篷 ROPS、倒车警报器、操作员、冷却液、润滑油和满燃油箱的机器。 技术规格适用于配有推铲、顶篷 ROPS、倒车警报器、操作员、冷却液、润滑油和满燃油箱的机器。 Less

维修保养加注容量

燃油箱 51.5 gal 195.0 L Less
曲轴箱和滤清器 2.91 gal 11.0 L Less
终传动,XL(每侧) 2.6 gal 10.0 L Less
终传动,LGP(每侧) 2.6 gal 10.0 L Less
冷却系统 5.92 gal 22.4 L Less
变速箱/液压油箱 15.7 gal 59.5 L Less

液压控制装置

泵输出 17.7 gal/min 68.0 L/min Less
安全阀设定值 2988.0 psi 20600.0 kPa Less

底盘系统

履带板宽度 – XL 20.0 " 510.0 mm Less
履带板宽度 – LGP 26.0 " 660.0 mm Less
接地履带长度 - XL 91.0 " 2310.0 mm Less
接地履带长度 - LGP 91.0 " 2310.0 mm Less
履带轨距 – XL 63.0 " 1600.0 mm Less
履带轨距 – LGP 69.0 " 1750.0 mm Less
接地面积 – XL 3652.0 in2 23562.0 cm2 Less
接地面积 – LGP 4726.0 in2 30492.0 cm2 Less
对地压力 - XL 5.6 psi 38.6 kPa Less
对地压力 - LGP 4.5 psi 31.1 kPa Less
支重轮数(每侧) 7 7 Less
履带板数量(每侧)– 密封和润滑履带(SALT)底盘系统 40 40 Less
履带板数量(每侧)– SystemOne 底盘系统 36 36 Less

裂土器

类型 平行连杆 平行连杆 Less
齿杆数 3 3 Less
高度 6.5 " 165.0 mm Less
重量 1222.0 lb 554.0 kg Less
最大挖掘深度 13.3 " 337.5 mm Less
平地最大伸出距离 21.9 " 555.0 mm Less
齿尖下最大离地间隙 17.6 " 448.0 mm Less
总宽度 67.3 " 1710.0 mm Less

绞盘

重量 1345.0 lb 610.0 kg Less
绞盘驱动 静液压 静液压 Less
操控性 液压系统 液压系统 Less
速度 可变 可变 Less
绞盘长度 27.76 " 705.0 mm Less
总宽度 29.2 " 741.0 mm Less
卷筒直径 10.0 " 254.0 mm Less
卷筒宽度 10.8 " 274.0 mm Less
齿喉间隙 6.75 " 171.5 mm Less
钢绳直径 – 推荐 0.63 " 16.0 mm Less
钢绳直径 – 可选 0.75 " 19.0 mm Less
卷筒容量 – 推荐的钢索 371.0 ' 113.0 m Less
卷筒容量 – 选装的钢索 256.0 ' 78.0 m Less
最大钢索拉力 - 空卷 40000.0 lb 18144.0 kg Less
最大钢索拉力 - 满卷 25000.0 lb 11340.0 kg Less
最大钢索线速 - 空卷 131.0 '/分钟 40.0 m/min Less
最大钢索线速 - 满卷 207.0 '/分钟 63.0 m/min Less

驾驶室

噪声级别:ISO 6396:2008 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) Less
噪声级别:SAE J1166 FEB2008 78.0 dB(A) 78.0 dB(A) Less
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级 Less

尺寸

履带轨距 – XL 63.0 " 1600.0 mm Less
履带轨距 – LGP 68.9 " 1750.0 mm Less
推土机宽度(标准履带板,不含铲刀)- XL 83.1 " 2110.0 mm Less
推土机宽度(标准履带板,不含铲刀)- LGP 94.9 " 2410.0 mm Less
总长度(含铲刀)– XL 170.1 " 4309.0 mm Less
总长度(含铲刀)– LGP 169.1 " 4309.0 mm Less
基本配置推土机长度(不含铲刀)- XL 128.5 " 3265.0 mm Less
基本配置推土机长度(不含铲刀)- LGP 128.5 " 3265.0 mm Less
推土机高度 – XL 109.0 " 2769.0 mm Less
推土机高度 – LGP 109.0 " 2769.0 mm Less
离地间隙 – XL 13.0 " 332.0 mm Less
离地间隙 – LGP 13.0 " 332.0 mm Less
铲刀:铲刀宽度 – XL 109.5 " 2782.0 mm Less
铲刀:铲刀宽度 – 中等 115.0 " 2921.0 mm Less
铲刀:铲刀宽度 – LGP 126.7 " 3220.0 mm Less
铲刀:铲刀高度 – XL 42.2 " 1073.0 mm Less
铲刀:铲刀高度 – 中等 39.8 " 1010.0 mm Less
铲刀:铲刀高度 – LGP 39.8 " 1010.0 mm Less
铲刀:铲刀提升高度 – XL 30.2 " 767.0 mm Less
铲刀:铲刀提升高度 – 中等 30.2 " 767.0 mm Less
铲刀:铲刀提升高度 – LGP 30.2 " 767.0 mm Less
铲刀:挖掘深度 – XL 23.1 " 586.0 mm Less
铲刀:挖掘深度 – 中等 22.5 " 572.0 mm Less
铲刀:挖掘深度 – LGP 22.5 " 572.0 mm Less
铲刀:可调的铲刀铲刃角度 – XL 52° 到 58° 52° 到 58° Less
铲刀:可调的铲刀铲刃角度 – 中等 52° 到 58° 52° 到 58° Less
铲刀:可调的铲刀铲刃角度 – LGP 52° 到 58° 52° 到 58° Less
铲刀:最大倾斜度 – XL 15.8 " 402.0 mm Less
铲刀:最大倾斜度 – 中等 17.6 " 448.0 mm Less
铲刀:最大倾斜度 – LGP 17.6 " 448.0 mm Less
铲刀:最大角度(每侧)– XL 25° 25° Less
铲刀:最大角度(每侧)– 中等 25° 25° Less
铲刀:最大角度(每侧)– LGP 25° 25° Less
铲刀:最大角度时的铲刀宽度 – XL 103.8 " 2636.0 mm Less
铲刀:最大角度时的铲刀宽度 – 中等 105.1 " 2669.0 mm Less
铲刀:最大角度时的铲刀宽度 – LGP 115.8 " 2940.0 mm Less
铲刀:铲刀容量(SAE)– XL 2.86 yd3 2.19 m3 Less
铲刀:铲刀容量(SAE)– 中等 2.73 yd3 2.09 m3 Less
铲刀:铲刀容量(SAE)– LGP 3.06 yd3 2.34 m3 Less

特点:


D5K2 标配设备

电气系统
  • 重负荷无刷交流发电机,12 V,120 A
  • 倒车警报器
  • 1000 CCA 重负荷免维护蓄电池(2 个)
  • 诊断接头
  • 电喇叭
  • 卤素灯,2 前 2 后
  • 12 V 电起动装置

操作台
  • ROPS/FOPS 顶篷
  • 布面或聚乙烯空气悬浮座椅
  • 76 mm(3")回缩安全带
  • 仪表板脚垫
  • 电子监控系统,带有:– 用于显示发动机冷却液温度、液压油温度和燃油油位的仪表 – 电子行驶速度限制器 – 发动机转速和档位显示屏 – 电子工时计 – 电子发动机空气滤清器保养指示器 – 电子燃油含水量指示器
  • 旋转式油门开关
  • 省油模式
  • 安装在座椅上的可前/后调节的控制装置
  • 可调扶手
  • 车内后视镜
  • 集减速和制动功能于一体的单个踏板
  • 独立前进/倒车速度设置
  • 12 V 电源端口
  • 衣帽钩
  • 存储室
  • 杯架
  • 重负荷橡胶地板垫

液压系统
  • 3 阀门液压系统
  • 负载感应液压系统
  • 带三个功能控件的单操纵杆
  • 液压泵和机油

动力传动系
  • Cat C4.4 ACERT 涡轮增压式柴油发动机,符合 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准。
  • 空对空后冷器(ATAAC)
  • 铝质薄壁冷却系统(散热器、动力传动系)
  • 带有预滤器、自动排尘装置和护罩下进气系统的空气滤清器
  • 双通道闭合回路静液压变速箱
  • 电动燃油注油泵
  • 油水分离器

底盘系统
  • SALT 底盘系统
  • 7 支重轮履带架
  • 永久性润滑的履带支重轮
  • 托链轮
  • 液压履带调节器
  • 前/后导向护罩
  • 主链节

其他标准设备
  • Cat Product Link™ PL631 卫星/PL641 蜂窝
  • C 形机架,VPAT,液压油缸和管路
  • 可上锁的发动机外壳
  • 前拉设备
  • 刚性牵引杆
  • 生态排放口(发动机、动力传动系和机具机油以及发动机冷却液)
  • 定期油液取样口(发动机、动力传动系和机具机油)
  • 防破坏保护装置
  • 重负荷型曲轴箱护罩

防冻剂
  • 长效冷却液(–37° C [–35° F])

D5K2 选装设备

电气系统
  • 前部四盏集成式卤素灯,后部两盏卤素灯

动力传动系
  • 自动牵引力控制
  • 绞盘装置

底盘系统
  • XL 履带组:– 510 mm(20")MS SystemOne 履带
  • LGP 履带组:– 660 mm(26")MS SystemOne 履带

操作台
  • 带空调的驾驶室
  • 带聚碳酸酯车窗和空调的驾驶室
  • 空气悬浮座椅,选择:– 带加热式控制装置的聚乙烯加热座椅 – 带加热式控制装置的布面加热座椅 – 带加热式控制装置的布面加热和通风座椅
  • 无线电、AM/FM、蓝牙
  • 隔音装置

液压系统
  • 裂土器用 4 阀液压系统
  • 绞盘用 4 阀液压系统

护罩
  • 重负荷后部护罩
  • 重负荷散热器护栅
  • 中段履带导向护罩
  • 全长履带滚轮护罩
  • 驾驶室后部护网
  • 驾驶室侧部护网
  • 顶篷后部护网
  • 顶篷前部护网和门护网
  • 前扫刷
  • 后扫刷

铲刀
  • VPAT XL 铲刀
  • VPAT LGP 铲刀
  • VPAT 中间铲刀

后部工装
  • 牵引杆
  • 绞盘装置
  • 平行连杆裂土器,含有三副齿杆和裂土齿

后部附件控制装置
  • 裂土器控制装置
  • 绞盘控制装置
  • 裂土器和绞盘控制装置

机器控制和制导装置
  • 稳定铲刀
  • 斜坡指示
  • AccuGrade 预留装置安装件,包括 Cat 坡度控制系统斜坡辅助装置
  • 动力平斜铲刀控制装置

起动辅助装置
  • 发动机冷却液加热器,120 V
  • 乙醚辅助起动装置

其他工装
  • 机器安全系统

防冻剂
  • 长效冷却液(–50° C [–58° F])

现场安装的附件
  • 静液压绞盘