< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

出厂安装的防护和碎屑抵御功能有助于保护重要的机器组件,从而最大程度地延长机器使用寿命和正常运行时间。 D9T 垃圾搬运机的多功能性使之成为一款出色的推压垃圾机器,功率强大且易于操控,同时也是一款理想的精细平地机器,可以精准地铺设覆盖物料至所需的高度。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
飞轮功率 436.0 hp 325.0 kW Less
全球排放标准 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 标准;Tier 2/Stage II 等效标准;Tier 3/Stage IIIA 等效标准 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 标准;Tier 2/Stage II 等效标准;Tier 3/Stage IIIA 等效标准 Less
净功率 SAE J1349/ISO 9249 – Tier 4 Final/Stage IV(序列号前缀:REX) 436.0 hp 325.0 kW Less
净功率 SAE J1349/ISO 9249 – Tier 2/Stage II 等效标准 (序列号前缀:TWG) 410.0 hp 306.0 kW Less
净功率 SAE J1349/ISO 9249 – Tier 3/Stage IIIA 等效标准 (序列号前缀:TWG) 410.0 hp 306.0 kW Less

工作重量

(序列号前缀:REX) 110471.0 lb 50109.0 kg Less
(序列号前缀:TWG) 109705.0 lb 49761.0 kg Less

重量

工作重量 110471.0 lb 50109.0 kg Less

D9T WH(序列号前缀:TWG)

发动机排放标准 Tier 2/Stage II 等效标准;Tier 3/Stage IIIA 等效标准 Tier 2/Stage II 等效标准;Tier 3/Stage IIIA 等效标准 Less
净功率 SAE J1349/ISO 9249 410.0 hp 306.0 kW Less
工作重量 109705.0 lb 49761.0 kg Less
发动机型号 C18 ACERT C18 ACERT Less
发动机额定转速 1833.0 rpm 1833.0 rpm Less
编号 数量 6 6 Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1106.0 in3 18.1 L Less
履带支重轮(每侧) 8 8 Less
标准履带板宽度 2.0 ' 610.0 mm Less
履带接地长度 11.4 ' 3.47 m Less
接地面积(标准履带板) 6569.0 in2 4.24 m2 Less
履带轨距 7.4 ' 2.25 m Less
常规尺寸:高度(卸下顶部时) 12.1 ' 3.69 m Less
常规尺寸:高度(至 ROPS 顶篷顶部) 13.1 ' 4.0 m Less
常规尺寸:高度(至 ROPS 驾驶室顶部) 12.5 ' 3.82 m Less
常规尺寸:总长度(不含铲刀和牵引杆) 16.1 ' 4.91 m Less
常规尺寸:总长度(垃圾填埋 SU 铲) 22.5 ' 6.86 m Less
常规尺寸:宽度(含耳轴) 10.8 ' 3.3 m Less
常规尺寸:宽度(不含耳轴 - 标准履带板) 9.4 ' 2.88 m Less
常规尺寸:离地间隙 1.9 ' 596.0 mm Less
燃油箱加注容量 235.0 gal 889.0 L Less
DEF 油箱容量 不适用 不适用 Less

D9T WH(序列号前缀:REX)

发动机排放标准 Tier 4 Final/Stage IV Tier 4 Final/Stage IV Less
净功率 SAE J1349/ISO 9249 436.0 hp 325.0 kW Less
工作重量 110471.0 lb 50109.0 kg Less
发动机型号 C18 ACERT C18 ACERT Less
发动机额定转速 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
编号 数量 6 6 Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1106.0 in3 18.1 L Less
履带支重轮(每侧) 8 8 Less
标准履带板宽度 2.0 ' 610.0 mm Less
履带接地长度 11.4 ' 3.47 m Less
接地面积(标准履带板) 6569.0 in2 4.24 m2 Less
履带轨距 7.4 ' 2.25 m Less
常规尺寸:高度(卸下顶部时) 12.1 ' 3.69 m Less
常规尺寸:高度(至 ROPS 顶篷顶部) 13.1 ' 4.0 m Less
常规尺寸:高度(至 ROPS 驾驶室顶部) 12.5 ' 3.82 m Less
常规尺寸:总长度(不含铲刀和牵引杆) 16.1 ' 4.91 m Less
常规尺寸:总长度(垃圾填埋 SU 铲) 22.5 ' 6.86 m Less
常规尺寸:宽度(含耳轴) 10.8 ' 3.3 m Less
常规尺寸:宽度(不含耳轴 - 标准履带板) 9.4 ' 2.88 m Less
常规尺寸:离地间隙 1.9 ' 596.0 mm Less
燃油箱加注容量 217.0 gal 821.0 L Less
DEF 油箱容量 9.5 gal 36.0 L Less

变速箱

前进 1 档 2.4 mph 3.9 km/h Less
前进 2 档 4.2 mph 6.8 km/h Less
前进 3 档 7.3 mph 11.7 km/h Less
倒车 1 档 2.9 mph 4.7 km/h Less
倒车 2 档 5.2 mph 8.4 km/h Less
倒车 3 档 8.9 mph 14.3 km/h Less
前进 1 档 – 牵引杆拉力(1000) 161.0 lbf 716.5 N Less
前进 2 档 – 牵引杆拉力(1000) 90.0 lbf 400.5 N Less
前进 3 档 – 牵引杆拉力(1000) 50.0 lbf 222.5 N Less

带拦污栅的铲刀 – 9SU

负载能力 37.6 yd3 28.8 m3 Less
宽度** 14.3 ' 4354.0 mm Less
高度 9.3 ' 2834.0 mm Less
重量*** 11499.0 lb 5216.0 kg Less
注意 **包括标准端刃。 **包括标准端刃。 Less
注意 ***重量包括:拦污栅、铲刃和端刃。 ***重量包括:拦污栅、铲刃和端刃。 Less

带拦污栅的铲刀 – 9U

负载能力 43.8 yd3 33.5 m3 Less
宽度** 15.4 ' 4686.0 mm Less
高度 9.3 ' 2827.0 mm Less
重量*** 12974.0 lb 5885.0 kg Less
注意 **包括标准端刃。 **包括标准端刃。 Less
注意 ***重量包括:拦污栅、铲刃和端刃。 ***重量包括:拦污栅、铲刃和端刃。 Less

带拦污栅的铲刀 – 9U*

负载能力 50.8 yd3 38.8 m3 Less
宽度** 18.1 ' 5522.0 mm Less
高度 9.1 ' 2759.0 mm Less
重量*** 10756.0 lb 4879.0 kg Less
注意 *通过 CAT Work Tools 提供。 *通过 CAT Work Tools 提供。 Less
注意 **包括标准端刃。 **包括标准端刃。 Less
注意 ***重量包括:拦污栅、铲刃和端刃。 ***重量包括:拦污栅、铲刃和端刃。 Less

液压控制装置

泵类型 飞轮传动活塞泵 飞轮传动活塞泵 Less
泵排量(转向) 102.0 gal/min 387.0 L/min Less
泵排量(工装) 60.0 gal/min 226.0 L/min Less
倾斜油缸杆端流量 37.0 gal/min 140.0 L/min Less
倾斜油缸盖端流量 50.0 gal/min 188.0 L/min Less
提升油缸安全阀设置 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
倾斜油缸安全阀设置 2800.0 psi 19300.0 kPa Less
裂土器(提升)安全阀设置 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
裂土器(切削角)安全阀设置 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
转向系统压力 5875.0 psi 40500.0 kPa Less
油箱容量 23.5 gal 89.0 L Less

发动机和排放技术

动力强劲,性能可靠,可帮助您搬运更多物料。


冷却系统

卓越的冷却性能使您能够在最严苛的作业条件下正常工作。


动力传动系

卓越的动力和控制旨在高效搬运更多物料。


结构

最大程度地提高生产率并延长使用寿命。


底盘系统

经过精心设计以优化机器在作业现场的平衡性和性能。


碎屑抵御功能

我们致力于为我们的废料处理客户提供具有较长使用寿命的高质量产品。


垃圾处理选装附件

增强的垃圾填埋性能。


操作台

设计精良,确保操作员的舒适性、便利性和高效率。


可持续性

考虑您为子孙后代留下的遗产。


集成技术

监视、管理和改善作业现场的运营。


维修保养方便性

缩短维修时间,增加机器的正常运行时间。


客户支持

当正常运行成为决定因素时。