< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 吊斗铲:业界最为高产和多功能的机器。

技术规格

单位:
铲斗容量 24 至 34 m3(31 至 44 yd3) 24 至 34 m3(31 至 44 yd3) Less
动臂长度 75 至 101 m(246 至 331') 75 至 101 m(246 至 331') Less
工作重量(大约) 1770000 至 1988000 kg(3902000 至 4382000 lb) 1770000 至 1988000 kg(3902000 至 4382000 lb) Less

尺寸/工作范围

铲斗容量 46-61 m3(60-80 yd3) 46-61 m3(60-80 yd3) Less
动臂长度 75 至 101 m(246 至 331') 75 至 101 m(246 至 331') Less
额定悬挂负载 71000 至 102100 kg(156500 至 225000 lb) 71000 至 102100 kg(156500 至 225000 lb) Less

保持一个世纪的领导地位

从目前生产的体积最大的吊斗铲到世界上第一批交流直接驱动吊斗铲,Bucyrus 凭借其开创性的吊斗铲技术创新引领整个行业。


安全

我们的目标是提供一个安全的工作场所,并生产全面超越客户和利益相关方期望的产品。 作为负责任的企业公民,我们致力于实现与安全地制造、安装和操作我们的产品相关的零伤害目标。


全球吊斗铲服务和支持

生产世界上体积最大的挖掘机是一项艰巨的任务,而要为它们提供支持则更是难上加难。


应用工程

为确保客户在吊斗铲方面的投资能获得预期的回报,Caterpillar 聘用了一批应用工程师,他们专门从事矿山环境分析,并用这些分析结果来为专门设计以实现客户生产率目标的新吊斗铲提供建议,并且为现有的吊斗铲系列提供升级建议。


机械升级

Caterpillar 为现有的吊斗铲提供完整的机械零部件升级服务。 我们采用了公司内部及第三方的“有限元分析”专业技术来确保更换后的零部件优于原装组件。


电气升级

Caterpillar 开发并实施了吊斗铲电气升级解决方案,使电气系统能与车载机械系统协调工作。 无论是需要交流电气服务还是直流电气服务,Caterpillar 在当地的专业人员都能提供定制的解决方案来满足客户的特定需求。 通过实施电气升级解决方案,传统吊斗铲的所有者也能从最新的技术中获益,从而降低运营成本,提高机器的生产率和可靠性。


吊斗铲的重新布置与现场组装

执行一流的大修和重新布置服务是 Cat 吊斗铲解决方案组合的基本组成部分。 Caterpillar 认为,尽管这些吊斗铲剥离覆岩的能力无与伦比,使每吨矿石的挖掘成本降到极低,但生产新的吊斗铲所耗费的初始资本支出和时间会促使矿主们寻求其他替代方式,包括购买和重新布置二手吊斗铲。


定制培训

Caterpillar 为吊斗铲操作员和采矿作业主管提供定制的现场和/或课堂培训,目标是为客户发展内部培训能力。 综合全面的培训套件采用模块化设计,专门解决客户运营面临的主要生产问题。


有多种规格可选

Cat® 吊斗铲是全世界许多露天采矿作业中的主要挖掘工具。 它们不仅高产,而且每吨物料成本在业界是最低的。