< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 8200 吊斗铲是一种中型尺寸铲,具备我们旗舰机型 - Cat 8750 - 的所有创新技术,能够以最低的每吨成本提供最高水平的表层剥离效率。 8200 吊斗铲将技术、尺寸和长使用寿命完美结合起来,且其初始资本支出低于较大型吊斗铲,可助您以较低的总拥有成本实现强劲的投资回报。

技术规格

单位:
铲斗容量 46-61 m3(60-80 yd3) 46-61 m3(60-80 yd3) Less
动臂长度 100 m(328') 100 m(328') Less
工作重量(大约) 3800000-4100000 kg(8500000-9100000 lb) 3800000-4100000 kg(8500000-9100000 lb) Less

尺寸/工作范围

铲斗容量 46-61 m3(60-80 yd3) 46-61 m3(60-80 yd3) Less
动臂长度 328.0 ' 100.0 m Less
额定悬挂负载 136077-181437 kg(300000-400000 lb) 136077-181437 kg(300000-400000 lb) Less

AC 电气设备

更加可靠和高效的电气设备


驾驶室

通过众多增强的安全和舒适功能最大限度地提高您的绩效


机械系统

通过耐用且可靠的机械系统来最大化您的正常作业时间


主要结构件

使用坚固耐用的吊斗铲结构件来提升您在矿山开采年限内的投资效益


Cat MineStar System 和技术解决方案

提升矿场的安全性和生产率


吊斗铲型号选择

最大化投资回报率并优化吊斗铲性能


售后解决方案

在机器的使用寿命期限内提高生产率和可靠性


安全

秉承安全第一的设计理念


维修保养方便性

帮助您快速恢复工作


客户支持

利用我们无可匹敌的全球网络提供的服务和支持来保持机器的长久运行


操作员培训

最大化您的投资


可持续性

更高的标准创造更美好的明天